Wymagania bezpieczeństwa i integracja wózków AGV

Cel

W przemysle coraz większego znaczenia nabierają aplikacje wykorzystujące wózki autonomiczne (AGV) i ich systemy (AGVS) oraz autonomiczne roboty mobilne (AMR). Powód? Stają się one coraz bardziej autonomiczne, elastyczne i niezależne od stałej infrastruktury, w której są eksploatowane.
Nasze szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę na temat prawidłowej obsługi systemów AGV/AGVS w miejscu pracy. Porusza również wszystkie niezbędne kwestie dotyczące podstawowych wymogów bezpieczeństwa dla systemów AGVS.
W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostają funkcjonalności wózków AGV, systemów AGVS i robotów AMR, a także zagrożenia, które powstają w procesie ich integracji z istniejącym systemem. Ryzyko związane z ich zastosowaniem różni się od ryzyka związanego z użytkowaniem konwencjonalnych maszyn, głównie ze względu na ich mobilność. W trakcie szkolenia przedstawimy typowe metody redukcji ryzyka i wykorzystywania różnych strategii bezpieczeństwa.

Poziom zaawansowany

Zagadnienia

Ramy prawne

  • Wprowadzenie do terminologii/definicji i ram prawnych, jak również do norm i aspektów bezpieczeństwa istotnych z punktu widzenia wózków AGV
  • Przepisy i normy, które mają zastosowanie do AGV:
    • ISO 3691-4 i EN 1175
    • Korelacje między normami
  • Redukcja ryzyka
  • Role i obowiązki producentów, integratorów i operatorów robotów

Wózki AGV

  • Istotne zagrożenia związane z wykorzystaniem wózków AGV, w tym wymagania norm dotyczące stosowania wózków AGV:
    • Przeznaczenie wózków AGV
    • Nawigacja i unikanie kolizji
    • Układ napędowy
    • Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem
    • Bezpieczeństwo elektryczne
    • Dodatkowe zagrożenia
  • Zabezpieczenie ruchu i obsługa ładunków przez wózki AGV:
    • Środki bezpieczeństwa mające na celu zmniejszenie zagrożeń i spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń
    • Opis działania oraz wykorzystania skanerów laserowych i innych urządzeń do wykrywania ludzi/przeszkód
    • Wymagania dotyczące weryfikacji

Sieć systemów wózków AGV (AGVS)

  • Wymogi bezpieczeństwa w eksploatacji wózków AGV zgodnie z normą ISO 3691-4
  • Ocena ryzyka związanego z wózkami AGV w toku ich eksploatacji
  • Strefowy podział stanowiska pracy (obszar operacyjny, strefa zagrożenia operacyjnego, obszar zastrzeżony i obszar zamknięty)
  • Ochrona ludzi przed zagrożeniami ze strony systemów wózków AGV
  • Zarządzanie ryzykiem resztkowym związanym z systemami wózków AGV.
  • Integracja i instalacja systemów wózków AGV
  • Bezpieczne użytkowanie i utrzymanie systemów wózków AGV
  • Praktyczne przykłady wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów wózków AGV

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest w szczególności do producentów wózków AGV, integratorów i pracowników odpowiedzialnych za ich użytkowanie. Ponadto przeznaczone jest dla osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo maszyn w nowych i istniejących wózkach AGV w codziennej eksploatacji. Są wśród nich:

  • Inżynierowie ds. instalacji
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Inżynierowie ds. projektów
  • Personel utrzymania ruchu
  • Kierownicy techniczni

Korzyści dla klienta

  • Dowiedz się, jak prawidłowo stosować oraz wdrażać odpowiednie normy i dyrektywy oraz sprawdzone środki techniczne w ramach integracji systemów wózków AGV w środowisku przemysłowym.
  • Zarządzaj ryzykiem związanym z instalacją i eksploatacją wózków AGV w hali produkcyjnej.
  • Zdobądź przewagę konkurencyjną podczas korzystania z wózków AGV, stosując i wdrażając odpowiednie technologie bezpieczeństwa.
  • Zyskaj niezbędną wiedzą na temat prawidłowego przeprowadzania oceny i ewaluacje obecnych instalacji pod kątem bezpieczeństwa stosowania wózków AGV.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Wymagania bezpieczeństwa i integracja wózków AGV
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
1 dzień
Czas
9.00-16.00
Maks. liczba uczestników
10 osób
Koszty dla uczestnika
1400 PLN
Data/dostępność
od 16.09.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe