Kurtyny świetlne

Do zabezpieczenia procesu

Zdjęcie produktu, grupa kurtyn świetlnych

Nasze kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II chronią pracowników i mienie firmy – bezpiecznie, efektywnie i ekonomicznie. Niewidoczne pole ochronne chroni strefy zagrożenia i umożliwia optymalną ochronę dostępu. Rozwiązanie idealne dla procesów produkcyjnych wymagających aktywnej interwencji.

Skorzystaj z szerokiego wyboru kurtyn świetlnych, kompletnych rozwiązań w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa oraz naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji.

Kurtyny optyczne zapewniające bezpieczeństwo interwencji w procesie produkcyjnym

Specjalnie zaprojektowane dla aplikacji, w których materiał jest regularnie transportowany w obie strony lub w których punkt dostępu znajduje się bezpośrednio w strefie zagrożenia, elektroczułe urządzenia ochronne, takie jak kurtyny świetlne, umożliwiają zarówno bezpieczną, jak i elastyczną interwencję w proces produkcyjny.

Kurtyny świetlne PSENopt/PSENopt II bezpiecznie monitorują strefę zagrożenia. Jeśli w chronionym polu znajduje się osoba lub przedmiot, wiązka światła zostanie przerwana i natychmiast uruchomione zostanie polecenie bezpiecznego wyłączenia. Za pomocą diod LED operator może ustalić główne przyczyny zatrzymania maszyny i w ten sposób uniknąć niepotrzebnych przestojów. Funkcje takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe zapewniają szerokie możliwości aplikacyjne.

Kurtyny świetlne firmy Pilz są odpowiednie dla wielu branż i aplikacji, takich jak stanowiska pracy ręcznej, ochrony dostępu do przenośników lub przenoszenia materiałów w pobliżu robotów.

Zdjęcie produktu, grupa kurtyn świetlnych

Korzyści z zastosowania naszych kurtyn bezpieczeństwa

Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna
  • Bezpieczny dostęp bez barier
  • Zwiększona wydajność dzięki ograniczeniu przestojów
  • Szybka, prosta instalacja
  • Indywidualnie konfigurowane pola ochronne
  • Łatwa w obsłudze diagnostyka za pomocą diod LED

Wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa

  • Kurtyny świetlne typu 2, typu 3 i typu 4 certyfikowane zgodnie z normą EN IEC 61496-1/-2
  • Ochrona palców, dłoni i ciała do poziomu PL e
  • Oszczędność miejsca dzięki krótkim czasom reakcji i niewielkim rozmiarom
  • Zmienne długości od 150 do 1800 mm
  • Ekonomiczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z bezpieczną technologią sterowania
Zdjęcie produktu, kurtyna świetlna

Twoje bezpieczne, kompletne rozwiązanie z kurtynami świetlnymi Pilz

Połącz kurtynę świetlną PSENopt (II) z naszym kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Komunikaty diagnostyczne w sterowniku PNOZmulti 2 można aktywować za pomocą kilku kliknięć. PNOZmulti 2 można również podłączyć do wszystkich popularnych systemów komunikacji i środowiska automatyzacji.
Nasi eksperci zapewniają pomoc w integrowaniu instalacji, na przykład w zakresie oceny ryzyka i deklaracji zgodności, a także w szerokim zakresie szkoleń.

Zdjęcie produktu, PNOZmulti i PSENopt

Kurtyny świetlne do ochrony palców, dłoni i ciała

Od kurtyn bezpieczeństwa do ochrony palców do kurtyn do ochrony ciała – serie produktów PSENopt i PSENopt II stanowią pełną ofertę produktową. Zarówno w przypadku aplikacji w ograniczonej przestrzeni, jak i dodatkowych funkcji, takich jak muting, blanking i łączenie kaskadowe: Pilz oferuje kurtyny świetlne dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

  • Szeroka gama funkcji, takich jak monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, resetowanie, potwierdzanie i diagnostyka
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki brakowi martwych stref
  • Rozszerzone aplikacje obejmujące muting, blanking, łączenie kaskadowe
  • Proste, szybkie opcje montażu z odpowiednimi zestawami montażowymi
Zdjęcie produktu, PSENopt
Zdjęcie produktu, PSENopt II
Zdjęcie produktu, czujnik fotoelektryczny

PSENopt – wysoka elastyczność dla indywidualnych wymagań

Kurtyny świetlne z serii PSENopt nadają się doskonale do zastosowania w maszynach, w których wymagana jest interwencja podczas każdego cyklu i mogą być wykorzystywane w aplikacjach do poziomu PL c (typ 2) i PL e (typ 4). Oprócz kurtyn świetlnych typu Basic, kurtyny świetlne PSENopt Advanced oferują rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe. Kurtyny PSENopt slim mają zintegrowaną funkcję łączenia kaskadowego i są dostępne dla aplikacji w ograniczonej przestrzeni.

PSENopt II – maksymalny poziom bezpieczeństwa w trudnych warunkach przemysłowych

Elastyczne możliwości aplikacji, szybka instalacja, brak martwych stref i odporność na wstrząsy 50 g oznaczają, że kurtyny PSENopt II są idealne do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych, nawet w skrajnie niskich temperaturach (do -25°C) lub w zapylonym środowisku produkcyjnym. Dostępne są również pierwsze kurtyny świetlne typu 3 dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa PLd. Dzięki 5-pinowemu złączu można je podłączyć bezpośrednio do zdecentralizowanych modułów PDP67. Nie ma żadnych ograniczeń co do fizycznego rozmieszczenia kurtyn świetlnych: dzięki kodowaniu można nawet ustawić czujniki kurtyn świetlnych bardzo blisko siebie.

Czujnik fotoelektryczny – Niezawodne wykrywanie obiektów

Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów w przypadku różnych materiałów opakowaniowych. W połączeniu z naszą technologią bezpiecznego sterowania można bezpiecznie monitorować proces podawania kartonów.

Więcej informacji

Potrzebujesz pomocy przy ocenie ryzyka swojej maszyny? Nasi eksperci zapewniają pomoc w opracowaniu indywidualnej koncepcji bezpieczeństwa obejmującej analizę ryzyka, oznakowanie maszyny znakiem CE lub kontrolę instalacji, a także szeroką gamę szkoleń.

Oferta szkoleniowa

Nasza oferta produktowa: Kurtyny optyczne i czujniki fotoelektryczne

Bariera świetlna do ochrony ciała

Bariera świetlna do ochrony ciała

Skutecznie zabezpiecz duże punkty dostępu za pomocą jedno- i wielowiązkowych kurtyn świetlnych PSENopt (II). Ich szeroki zakres działania sprawia, że doskonale nadają się do zabezpieczenia dostępu do maszyn.

Ochrona ciała
Kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Kurtyna świetlna do ochrony dłoni

Ściśle umieszczone pole wiązki światła umożliwia umieszczenie kurtyn w pobliżu strefy zagrożenia. Z tego względu PSENopt (II) idealnie nadaje się do zastosowania w zakładach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni.

Ochrona dłoni
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa do ochrony palców

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa do ochrony palców

Aplikacje o swobodnym dostępie do strefy niebezpiecznej lub takie, w których ludzie pracują bezpośrednio w strefie zagrożenia, mogą być chronione za pomocą kurtyn świetlnych PSENopt (II) bez konieczności stosowania fizycznych barier. Krótki czas reakcji i wysoka rozdzielczość umożliwiają umieszczenie w bliskiej odległości od miejsca zagrożenia.

Ochrona palców
Czujnik fotoelektryczny

Czujnik fotoelektryczny do wykrywania obiektów

Czujniki optyczne umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów. Na przykład fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe mogą być stosowane w przemyśle opakowaniowym do bezpiecznego monitorowania procesu podawania kartonów.

Czujnik fotoelektryczny
Akcesoria do PSENopt i PSENopt II

Akcesoria do kurtyn świetlnych

Dzięki bogatej ofercie akcesoriów, czujniki optyczne można swobodnie integrować z istniejącą instalacją w zakładzie. Dostępny jest szeroki wybór akcesoriów, począwszy od kolumn zabezpieczających, luster odchylających i zestawów do mutingu, aż po odpowiednie przewody połączeniowe.

Akcesoria do PSENopt i PSENopt II
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl