Firma Pilz stawia czoła wyzwaniom przyszłości
Dzięki nowoczesnej automatyzacji można poprawić niezawodność transportu kolejowego. Naszym klientom oferujemy sprawdzone rozwiązania bezpieczeństwa spełniające wymagania branży kolejowej.
Przyszłość cyfryzacji kolei: nasze bezpieczne modułowe rozwiązania w zakresie sterowania
Transport kolejowy potrzebuje cyfryzacji: wiele składników infrastruktury kolejowej jest przestarzałych i wymaga pilnej modernizacji. Ponadto większość dostępnych rozwiązań opiera się głównie na zastrzeżonych rozwiązaniach w zakresie sterowania od zaledwie kilku producentów, a rozwiązania te nie są ze sobą kompatybilne. Prowadzi to do powstania uzależnienia od jednego dostawcy.
Bezpiecznie. Modułowo. Z myślą o cyfryzacji kolei.
Dlaczego jesteśmy idealnym partnerem?
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa
Naszą podstawową kompetencją jest zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o bezpieczną cyfrową automatykę kolejową.
System PSSrail to przetestowane i sprawdzone rozwiązanie przeznaczone do aplikacji związanych z infrastrukturą kolejową wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa SIL4. Dzięki modułowej budowie rozwiązanie idealnie nadaje się do realizacji zadań sterowania cyfrowego.
Jesteśmy dostawcami kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa
Od monitorowania i kontroli przejazdów kolejowych, po lokalnie obsługiwane rozjazdy i sterownik obiektowy EULYNX – oferujemy elastyczną platformę, którą można dostosować do indywidualnych wymagań.
Zainwestuj w przyszłość automatyzacji kolei i skorzystaj z innowacyjnych, bezpiecznych cyfrowych rozwiązań.
Jesteśmy pionierami cyfryzacji
Firma Pilz jest pionierem w dostarczaniu rozwiązań cyfrowych odpowiadających współczesnym potrzebom infrastruktury kolejowej.
Wspieramy działalność EULYNX – konsorcjum europejskich operatorów infrastruktury kolejowej, którego misją jest opracowywanie i wprowadzanie jednolitych standardów dla nowej, modułowej technologii sygnalizacyjnej.
Partnerzy i referencje
Wprowadzamy cyfryzację infrastruktury kolejowej
Nasz bezpieczny i modułowy system sterowania dla kolei PSSrail stanowi podstawę projektów cyfryzacji infrastruktury kolejowej: oferujemy system modułowy, który jest elastyczny i uniwersalny, dzięki czemu można go łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. System PSSrail nadaje się do różnych zastosowań sygnalizacyjnych, takich jak lokalnie obsługiwane rozjazdy, przejazdy kolejowe lub nastawnice. System można wykorzystać jako platformę sterownika obiektowego, który zapewnia cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej niezawodny i ekonomiczny.
Zalety naszego rozwiązania:
- Rozwiązanie cyfrowe: cyfryzacja infrastruktury kolejowej w oparciu o specyfikacje RaSTA i EULYNX.
- Odpowiedź na potrzeby rynku i elastyczność: elastyczne rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań.
- Modułowość: możliwość indywidualnego skonfigurowania według własnych potrzeb we wszystkich możliwych aplikacjach sygnalizacyjnych na kolei.
- Otwartość: system sterowania dla kolei można zintegrować z każdym rozwiązaniem.
- Certyfikacja: bezpieczeństwo do poziomu SIL 4 i certyfikat CENELEC.
Historia sukcesów
Dalsze informacje
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]