Elastyczność produkcji to dziś konieczność. W celu szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania rynku niezbędne jest rozbudowywanie oraz modernizacja instalacji i maszyn. W przypadku starszych maszyn rozbudowa i modernizacja to często tańsza opcja niż zakup nowych. Wykorzystaj potencjał modernizacji! Pilz to partner, z którym warto skonsultować wymagania prawne dotyczące modyfikacji instalacji i maszyn lub uzyskać zatwierdzenie zmian. Bezpieczeństwo maszyn musi być zagwarantowane – także w przypadku modernizacji.
Modernizacja maszyn bez ryzyka
Modernizacja w celu wydłużenia żywotności starszych maszyn

Zmodernizuj swoje maszyny i zwiększ ich produktywność, przenosząc je na najwyższy poziom nowoczesności! Modernizacja to konieczność – w ciągu wieloletniej eksploatacji instalacji i maszyn zaczynają pojawiać się usterki wpływające na bezpieczeństwo. Przykładowo, zabezpieczenia mogą stać się przestarzałe i nieefektywne. Technologia sterowania i napędu często staje się przestarzała , nawet gdy elementy mechaniczne są jeszcze w pełni sprawne.
Oszczędność kosztów dzięki modernizacji
Rzetelne zaplanowanie modernizacji umożliwia wyposażenie nawet starszych maszyn w najnowsze bezpieczne układy elektryczne i sterowania. Koszty są znacznie niższe niż zakup nowego sprzętu. Modernizacja to nie tylko przywrócenie bezpieczeństwa maszyny, ale też zwiększenie jej wydajności i dostępności. Inwestycja w modernizację zwraca się bardzo szybko, gdy produkcja znów przebiega sprawnie i bezproblemowo.


Pilz oferuje wsparcie w modernizacji instalacji i maszyn
W przypadku modernizacji przeprowadzamy kompleksową analizę systemu i technologii. Są to czynności niezbędne w określeniu zakresu modernizacji. Wymagane jest też uwzględnienie i wdrożenie ewentualnych modyfikacji technicznych w celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji w zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami. Modernizacja maszyny zazwyczaj pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia nowej oceny ryzyka i certyfikacji CE.
Firma Pilz specjalizuje się w tego typu usługach. Wspólnie określimy wymagania, sprawdzimy aktualny stan maszyny w ramach oceny bezpieczeństwa i opracujemy koncepcję modyfikacji maszyny.
Bezpieczna automatyzacja z Pilz
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl