Rygiel bezpieczeństwa PSENslock / PSENslock 2

Większa produktywność dzięki niezawodnemu ryglowaniu osłon

Zdjęcie produktu – urządzenia blokujące PSENslock: bezpieczeństwo maszyn i ochrona procesu

Potrzebujesz zapewnić bezpieczeństwo maszyn i monitorować położenie swoich osłon? Dzięki elektromagnetycznemu urządzeniu ryglującemu PSENslock / PSENslock 2 możesz skutecznie zabezpieczyć drzwi skrzydłowe i przesuwne, jak również pokrywy i klapy, aż do najwyższego poziomu PL e, kat. 4 zgodnie z normą PN-EN ISO 13849. Zabezpieczenie przed manipulacją za pomocą czujnika bezpieczeństwa RFID zapewnia niezawodną ochronę procesu i maksymalną produktywność.

Uwaga: urządzenie PSENslock zostanie wycofane w grudniu 2025 r. Już teraz wybierz urządzenie nowej generacji PSENslock 2!

Elektromagnetyczne urządzenie ryglujące PSENslock 2 nowej generacji

Rygiel bezpieczeństwa PSENslock został już wykorzystany i przetestowany pod kątem ochrony procesu w instalacjach i maszynach. PSENslock 2 nowej generacji oferuje szereg nowych możliwości – z myślą o efektywnym zabezpieczeniu maszyn nawet w trudnych warunkach środowiskowych: 

Urządzenie oferuje maksymalną siłę trzymania 1000 lub 2000 N, a stopień ochrony IP67 sprawia, że rozwiązanie jest odporne na działanie pyłów i wody. Nowa, bardziej wytrzymała budowa zapobiega osadzaniu kurzu i zanieczyszczeń. Dostępne są także wersje ze stali nierdzewnej do rozwiązań wymagających zachowania wysokich standardów higieny w branży spożywczej.

Może być wykorzystany do ochrony personelu

W przypadku aplikacji wymagających zapewnienia bezpieczeństwa personelu dostępna jest również wersja, która bezpiecznie monitoruje siłę trzymania. Wersja może być stosowana do poziomu PL d, kat. 2 i zapewnia siłę trzymania F1maks. wynoszącą 2000 N (FZH 1000 N).

Elektromagnetyczne urządzenie ryglujące PSENslock 2

Zabezpieczanie drzwi ochronnych za pomocą rygla PSENslock 2

Pracując zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu szeregowym, rygiel PSENslock 2 może być wykorzystywany w wielu aplikacjach do zabezpieczenia bramek bezpieczeństwa. PSENslock 2 zapewnia niezawodną ochronę rozwiązań wymagających zachowania wysokich standardów higieny, na przykład w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Rozbudowane funkcje diagnostyczne są dostępne w połączeniu z inteligentnym systemem diagnostyki SDD, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć dostępność instalacji.

Przykład zastosowania – zabezpieczenie drzwi skrzydłowych i przesuwnych

Zabezpieczenie drzwi skrzydłowych i przesuwnych za pomocą rygla PSENslock 2

  • Rygiel bezpieczeństwa PSENslock 2 połączony szeregowo z inteligentną diagnostyką w oparciu o Safety Device Diagnostics (SDD): ogranicza okablowanie i skraca czas uruchamiania 
  • Kompletne rozwiązanie ze sterownikiem PNOZmulti 2

Kompletne rozwiązanie dla bramek bezpieczeństwa:

Połącz rygiel bezpieczeństwa PSENslock 2 z jednostką sterującą PITgatebox – również z opcjonalną zintegrowaną kontrolą uprawnień dostępu – w celu zapewnienia prostej obsługi. W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 możesz zapewnić pełną ochronę bramek bezpieczeństwa za pomocą jednego systemu. Safety Device Diagnostics (SDD) dostarcza kompletnych danych diagnostycznych i informacji o stanie czujników.

Zabezpieczenie drzwi skrzydłowych i przesuwnych za pomocą rygla PSENslock 2​

Pracuj wydajnie nawet w trudnych warunkach – korzyści dla użytkownika

  • Odporność na działanie pyłu, zanieczyszczeń i wody
  • Wysoka dostępność: elastycznie zamontowany aktuator z dużymi powierzchniami kontaktu z łatwością kompensuje różnice nawet w przypadku niewspółosiowych drzwi ochronnych
  • Wysoka wydajność: ochrona przed manipulacją zapobiega niepożądanym przestojom w produkcji; do wyboru różne rodzaje kodowania
  • Inteligentna diagnostyka w połączeniu szeregowym w oparciu o Safety Device Diagnostics (SDD): mniejsze zapotrzebowanie na okablowanie dzięki bezpiecznemu łączeniu szeregowemu do poziomu PL e
  • Długi okres eksploatacji dzięki bezdotykowej technologii transponderów i magnetycznemu ryglowaniu osłon
  • Prosta instalacja oszczędza czas podczas uruchomienia

Właściwości rygli bezpieczeństwa PSENslock 2

  • Niezawodna ochrona procesu: siła trzymania F1max, opcjonalnie 1000 lub 2000 N (PSENslock: 500 N / 1000 N)
  • Stopień ochrony IP67
  • Wygodna diagnostyka za pomocą 4 diod LED po obu stronach umożliwia bezpośredni odczyt stanu urządzenia
  • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań poprzez regulację siły blokowania za pomocą klucza konfiguracyjnego „Config Key”
  • Wersja z wyjściami bezpieczeństwa przełączanymi niezależnie od ryglowania: wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) urządzenia blokującego przełączają się niezależnie od stanu ryglowania i zapewniają większą elastyczność podczas wdrażania rozwiązania.

Nasza oferta produktowa: urządzenia blokujące PSENslock

PSENslock

Przeznaczony dla aplikacji wymagających najwyższej kategorii bezpieczeństwa – rygiel bezpieczeństwa PSENslock. Uwaga: Urządzenie PSENslock zostanie wycofane w grudniu 2025 r. Zalecanym zamiennikiem jest urządzenie PSENslock 2.

Akcesoria PSENslock / PSENslock 2

Idealnym uzupełnieniem rygli bezpieczeństwa PSENslock i PSENslock 2 są: Akcesoria do monitorowania położenia osłon.

PSENslock 2

Zaprojektowane dla rozwiązań najwyższej kategorii bezpieczeństwa z myślą o skutecznym ryglowaniu osłon nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Żółty kabel spiralny

Technologia przyłączeniowa

Tutaj znajdziesz szeroki wybór adapterów i kabli do urządzenia blokującego PSENslock.

Technologia przyłączeniowa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe