19 paź 2023

Opublikowano zaktualizowane wydanie normy ISO 3691-4

Zaktualizowane wydanie międzynarodowej normy dotyczącej systemów pojazdów sterowanych automatycznie jest dostępne od czerwca 2023 r.

Czym jest ISO 3691-4?

ISO 3691-4 „Wózki jezdniowe – wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy” to najważniejsza międzynarodowa norma dotycząca wózków sterowanych automatycznie (AGV) i ich systemów (AGVS). Została opublikowana w 2020 roku i dotyczy producentów oraz operatorów. Określa wymagania (poziomy bezpieczeństwa) dotyczące funkcji bezpieczeństwa wózków AGV i AGVS, takich jak konfiguracja wykrywania osób, tryby pracy i układ hamulcowy. Opisuje również procedurę ograniczania ryzyka i zatwierdzania zautomatyzowanych funkcji, aby zagwarantować płynne i bezpieczne działanie wózków AGV i AGVS w ich docelowym miejscu instalacji.

Najważniejsze zmiany dla producentów i operatorów

Zaktualizowane wydanie normy ISO 3691-4 jest dostępne od czerwca 2023 roku. Aktualizacja była konieczna w celu dostosowania normy do aktualnego stanu wiedzy i jaśniejszego zdefiniowania wymagań.

Oto niektóre z zagadnień, które zostały zdefiniowane lub rozszerzone w zaktualizowanej wersji:

  • Szczegółowe wymagania dotyczące „aktywnego pola detekcji” oraz „zatrzymania podczas pracy”
  • Bardziej precyzyjna definicja „funkcji zatrzymania”, a także maksymalnych odległości między urządzeniami do zatrzymania awaryjnego
  • Zaktualizowane wymagania dotyczące dostępu i ochrony pasażerów w wózkach AGV
  • Lepsza korelacja z wymaganiami elektrycznymi EN 1175: 2020
  • Opis dodatkowych zagrożeń związanych z transportem, temperaturą, emisjami, zjawiskami elektrostatycznymi itp.

Aktualna wersja normy ISO 3691-4 opisuje również warunki ramowe, które należy spełnić, aby system mógł działać z większą prędkością w tak zwanych „strefach ograniczonych”. W takim przypadku wymagana jest szczegółowa analiza i ocena zagrożeń oraz wdrożenie dodatkowych środków.

 

Mężczyzna przedstawiający prezentację na temat wózków AGV

Międzynarodowe szkolenie w zakresie wymogów bezpieczeństwa i integracji systemów wózków AGV

Nieustannie śledzimy sytuację i trendy na rynku, aby dostarczać naszym klientom najwyższej jakości rozwiązania: Nasze szkolenia są oparte na najnowszych standardach i wymaganiach, a ich treść jest regularnie aktualizowana. Nasze międzynarodowe szkolenia online umożliwiają praktyczny rozwój zawodowy, na żywo z dowolnego miejsca na świecie.

Zarejestruj się już teraz!
Dwóch mężczyzn w hali produkcyjnej stojących przy wózkach AGV

Bezpieczna eksploatacja systemów wózków AGV

Ponadto firma Pilz oferuje kompleksowy pakiet usług i rozwiązań dla producentów i operatorów systemów AGVS: Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem od opracowania koncepcji systemu w fazie projektowania, po jego uruchomienie: Aby system AGVS działał z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej już teraz!
Mężczyzna z laptopem obok wózków AGV
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe