Przygotuj się na Kolej 4.0!

Cyfryzacja w transporcie kolejowym

Cyfryzacja

Transport kolejowy wymaga cyfryzacji: aby zmodernizować przestarzały sprzęt, zwiększyć przepustowość i niezawodność linii kolejowych oraz zapewnić przyjazne dla zasobów, precyzyjne konserwacje i naprawy. Naszym klientom zapewniamy wsparcie w postaci sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa spełniających wymagania kolejowe.

Jesteśmy jednym z pionierów cyfryzacji w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 i wykorzystujemy te doświadczenia w naszych rozwiązaniach dla automatyki kolejowej. W standardowych zastosowaniach, takich jak przejazdy kolejowe czy zastępowanie przestarzałej technologii przekaźnikowej, ale także w zupełnie nowych aplikacjach, dla których nie ma istniejącego rozwiązania.

Dlaczego Pilz jest idealnym partnerem?

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa:

  • naszą podstawową kompetencją jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, maszyn i urządzeń.
  • Dostarczamy przetestowane i sprawdzone rozwiązania przeznaczone do realizacji aplikacji związanych z transportem kolejowym wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa SIL4.
  • System automatyki PSS 4000-R, składający się ze sterownika PLC i wielu modułów elektronicznych, spełnia wymagania norm CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 oraz EN 45545.
Dostawca rozwiązań

Jesteśmy dostawcami rozwiązań:

  • od komponentów sprzętowych po kompletne rozwiązania. Zapewniamy wsparcie w planowaniu i projektowaniu.
  • Nasz elastyczny system automatyki stanowi również idealną podstawę dla nowych aplikacji w transporcie multimodalnym oraz utrzymaniu ruchu, np. w zadaniach monitorowania suwnic, kontroli dostępu do pomieszczeń firmowych czy kontroli bezpieczeństwa w warsztatach naprawczych.

 

Pionier cyfryzacji

Jesteśmy pionierami cyfryzacji:

  • Nasze rozwiązania mają modułową konstrukcję i obsługują dostęp do sieci. Oznacza to, że ​​można je precyzyjnie dostosować do konkretnych potrzeb.
  • Wspieramy działalność EULYNX – konsorcjum europejskich operatorów infrastruktury kolejowej, którego misją jest opracowywanie i wprowadzanie jednolitych standardów dla nowej, modułowej technologii sygnalizacyjnej.

Partnerzy i referencje:

Nasze członkostwa:

Oto wybrane projekty, które zrealizowaliśmy.

Nasze realizacje

Firma Pilz jest partnerem konsorcjum EULYNX

Konsorcjum EULYNX

Konsorcjum EULYNX jest zaangażowane w standaryzację interfejsów, a tym samym zapewnienie wymienności elementów sterowania i technologii bezpieczeństwa. W przemyśle kolejowym ważnym aspektem jest możliwość wzajemnego łączenia modułów pochodzących od różnych producentów na potrzeby tworzenia pojedynczych systemów. Nasze wsparcie dla organizacji polega na dzieleniu się wiedzą ekspercką i doświadczeniem w zakresie technologii bezpieczeństwa.

Obecnie bierzemy udział w projekcie badawczym, którego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób sterownik PSS 4000-R może komunikować się – jako sterownik obiektowy – ze sterownikiem innego producenta. W takich zastosowaniach nasze systemy obsługują standard RaSTA.

Więcej o konsorcjum EULYNX

Masz pytania? Skontaktujsię z nami w dowolnym momencie!

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe