Zabezpiecz nieogrodzone strefy niebezpieczne i punkty interwencji za pomocą kurtyn świetlnych

Kiedy należy zabezpieczyć strefy niebezpieczne za pomocą kurtyn świetlnych? Zastosuj kurtyny świetlne, aby bezpiecznie monitorować nieogrodzone strefy niebezpieczne i punkty interwencji. Kurtyny świetlne to właściwy wybór, zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagana jest aktywna ingerencja w proces produkcyjny (np. podawanie i odbieranie materiału).

Zabezpieczenie cel zrobotyzowanych

Zabezpieczenie cel zrobotyzowanych

Chcesz chronić dostęp do celi swojego robota bez konieczności używania wygrodzeń zabezpieczających? Kurtyny świetlne są właściwym rozwiązaniem w przypadku konieczności zabezpieczenia strefy niebezpiecznej bez osłon. Monitorują one moment wkroczenia do strefy niebezpiecznej i bezpiecznie wyłączają ruchy robota, gdy tylko wykryją naruszenie tej strefy. Zatwierdzenie przez sterownik jest koniecznym warunkiem ponownego uruchomienia robota.

Zabezpieczenie robotów z wielu stron

Zamiast stosowania wygrodzeń zabezpieczających, można chronić roboty za pomocą pary kurtyn świetlnych i dwóch kolumn ze zwierciadłami. Kolumny ze zwierciadłami odbijają promienie kurtyny, co sprawia, że wystarczy zastosować tylko jedną ich parę do zabezpieczenia wszystkich trzech monitorowanych stron. W rezultacie czego monitorują one bezpiecznie nie tylko dostęp do strefy chronionej, ale pozwalają również zaoszczędzić miejsce, koszty i czas instalacji!

Cele zrobotyzowane

Zabezpieczenie pras

Zabezpieczenie pras

Wytrzymałe kurtyny świetlne charakteryzujące się krótkim czasem reakcji i wysokim poziomem wydajności są odpowiednie do ochrony pras. Do zapewnienia ochrony pracownikom obsługującym prasę wybierz kurtyny świetlne do ochrony palców! Prasa zostaje bezpiecznie zatrzymana, w momencie wykrycia obiektu w chronionym polu.

Zabezpieczenie pras z wielu stron

W przypadku linii pras składających się z wielu stanowisk ma miejsce regularna wymiana narzędzi. Narzędzia te są transportowane po torach na przykład w celu ich wprowadzenia do lub z prasy. W takim przypadku miejsca podawania i odbierania materiału muszą być szczególnie chronione. Oszczędź miejsce, koszty i czas instalacji! Połącz parę kurtyn świetlnych z dwiema kolumnami ze zwierciadłami. Kolumny ze zwierciadłami odbijają promienie kurtyn świetlnych. Dzięki temu do monitorowania obszaru ze wszystkich trzech stron wymagana jest tylko jedna para kurtyn świetlnych!

Zabezpieczenie linii pras

Zabezpieczenie stanowisk roboczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

Zabezpieczenie stanowisk roboczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

Gdy kilka stanowisk roboczych znajduje się blisko siebie, kurtyny świetlne mogą wzajemnie się zakłócać. Chcesz uniknąć tych zakłóceń? Zastosuj kurtyny świetlne z wbudowanym kodowaniem! Kurtyny świetlne z wbudowanym kodowaniem nie powodują zakłóceń, nawet gdy znajdują się w bezpośredniej bliskości względem siebie. Ma to znaczenie szczególnie wówczas, gdy nadajnik pierwszej pary kurtyn wysyła wiązkę promieniowania w kierunku odbiornika drugiej pary kurtyn. W takim przypadku pary kurtyn świetlnych można skonfigurować z wykorzystaniem różnych kodów wiązek.

Zabezpieczenie przenośników taśmowych z funkcją mutingu

Kurtyny świetlne z funkcją mutingu zapewniają bezpieczną obsługę w przypadku przenoszenia materiałów przez przenośnik taśmowy. Jest to szczególnie ważne podczas transportowania paczek w centrach logistycznych lub w obszarach magazynowych. W przypadku L-mutingu transport materiału możliwy jest tylko w jednym kierunku (naprzód). W przypadku wykorzystywania T-mutingu materiał można transportować w obu kierunkach (do przodu i wstecz).

Paczka rozpoznawana jest przez czujniki mutingu i może przemieszczać się przez obszar chronionego pola. W tym czasie włącza się lampa mutingu. Prędkość przenośnika taśmowego jest monitorowana, a dane przesyłane są do sterownika.

Zabezpieczenie przenośników taśmowych

Ochrona przenoszonego materiału z funkcją blankingu

Zabezpieczenie z użyciem blankingu

W jaki sposób można ukryć obiekty, które zakłócają chroniony obszar kurtyn świetlnych? Używaj kurtyn świetlnych ze stałym lub pływającym blankingiem!

Blanking stały wymagany jest wówczas, gdy obiekty w sposób trwały przemieszczają się przez chroniony obszar, i tym samym przerywają wiązkę promieni kurtyny świetlnej. Blanking pływający stosowany jest w przypadku, gdy obiekty w sposób trwały wnikają do wnętrza chronionego obszaru, a przemieszczając się przerywają niektóre wiązki promieni kurtyny świetlnej. W obu przypadkach w momencie naruszenia pola poza zdefiniowanym obszarem blankingu następuje zatrzymanie niebezpiecznego ruchu maszyny.

Ochrona dostępu wraz z zabezpieczeniem przed wtargnięciem

Chcesz zapewnić nie tylko bezpieczny dostęp do obszarów niebezpiecznych, ale również zabezpieczyć sam obszar pracy? Potrzebna Ci odpowiednia koncepcja bezpieczeństwa. Dla takiej aplikacji idealne są kurtyny świetlne połączone kaskadowo. Do połączenia dwóch par kurtyn świetlnych używaj kabla do łączenia kaskadowego. Kilka połączonych ze sobą kaskadowo kurtyn świetlnych zachowuje się jak jedna kurtyna, tworząc ciągły obszar chroniony.

Zabezpieczenie z funkcją ochrony przed wtargnięciem

Zabezpieczenie aplikacji wymagających niewielkich przestrzeni

Zabezpieczenie aplikacji wymagających niewielkich przestrzeni

Kurtyny świetlne typu Slim są szczególnie użyteczne przy zabezpieczaniu aplikacji o niewielkich przestrzeniach. Ponieważ liczy się każdy centymetr! Kurtyny monitorują naruszenie strefy niebezpiecznej, bez konieczności wykorzystania większej przestrzeni. W momencie zakłócenia chronionego pola w bezpieczny sposób zatrzymują one ruch maszyny.

Łączenie kaskadowe w aplikacjach na niewielkich przestrzeniach

Posiadasz instalacje montażu elementów elektronicznych? Nie masz wystarczająco dużo miejsca na montaż czujników bezpieczeństwa? Do zabezpieczenia swojej maszyny zastosuj wąskie bariery świetlne W przypadku długich linii maszyn możesz zastosować łączenie kaskadowe kurtyn świetlnych za pomocą kabli wzdłuż całej instalacji dla zachowania ciągłości pola chronionego. W przypadku wykrycia przez kurtyny świetlne naruszenia pola chronionego, instalacja zostaje w bezpieczny sposób zatrzymana.

Zabezpieczenie instalacji przy łączeniu kaskadowym
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe