Nasza maszyna do formowania tacek jest otwarta wyłącznie dla zachowania wydajności

Rozwiązanie dla ludzi i maszyn

Wyjątkowa elastyczność i szybka zmiana formatu to cechy wyróżniające maszynę do formowania tacek 1200 s firmy Sema Systemtechnik – kartonowe wykroje są podawane w jednosekundowych odstępach, a następnie składane, klejone i zaklejane w kilku etapach produkcji. Z przeprowadzonej analizy ryzyka jasno wynikało, że należy znaleźć skuteczne rozwiązanie zabezpieczające operatora, gdy zasobnik kartonu nie jest zasłonięty przez tekturę – rozwiązanie, które nie ograniczałoby ani operatora, ani procesu. Firma SEMA wybrała certyfikowane przez TÜV SÜD rozwiązanie firmy Pilz. Wykorzystuje ono konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 i dwa czujniki bezpieczeństwa zapewniające, że otwór podawczy maszyny do formowania tacek w firmie Sema stale monitoruje poziom napełnienia zasobnika. 

Bezpieczne podawanie materiału w maszynach dla przemysłu półproduktów i opakowań

Jeśli czujniki zasygnalizują zbyt małą liczbę kartonów na wejściu, sterownik PNOZmulti 2 natychmiast zatrzyma niebezpieczny ruch. Po uzupełnieniu zapasów tektury i po uzyskaniu potwierdzenia maszyna zostaje ponownie uruchomiona. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowo stałych osłon, dzięki czemu operatorzy mają możliwość podawania materiału z obu stron maszyny. W skład rozwiązania wchodzą również wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode: Ponieważ wiele wykrojów jest mniejszych niż otwór maszyny, precyzyjnie wyprofilowana osłona z pleksiglasu zasłania nieosłonięty obszar. Jest ona uruchamiana przez kodowany wyłącznik bezpieczeństwa. Nasze kompleksowe rozwiązanie, zwiększa wydajność procesu i znacznie skraca czas przestojów maszyny do formowania tacek. 

Najważniejsze zalety

  • Rozwiązanie Pilz z certyfikatem TÜV SÜD zapewnia bezpieczeństwo w procesie podawania kartonów z poziomem bezpieczeństwa PL d/SIL 2
  • Konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 monitoruje funkcje ochronne
  • Rozwiązanie pozwala ograniczyć stosowanie stałych osłon, takich jak np. tunele

Wypowiedź klienta

„W naszych maszynach do formowania tacek używamy wyłącznie konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Zazwyczaj monitoruje on co najmniej dziesięć lub więcej wejść i wyjść. Oprócz ochrony na wejściu materiału PNOZmulti 2 zapewnia wystarczającą elastyczność w zakresie regulacji i rzeczywiste korzyści dla naszych klientów”.

Thomas Wehrhahn – odpowiedzialny za projektowanie sprzętu w firmie Sema

O firmie Sema Systemtechnik

Firma Sema Systemtechnik ma swoja siedzibę w Hüllhorst niedaleko Bad Oeynhausen i od ponad 35 lat produkuje urządzenia oraz maszyny dla branży półproduktów i opakowań. Jej działalność skupia się na maszynach do pakowania, transportu, paletyzacji, prostowania i konfekcjonowania, zwłaszcza pierwotnie pakowanych produktów mleczarskich. Zatrudnia około 100 pracowników i oferuje kompleksowy zakres usług, od projektowania i produkcji po rozruch i integrację linii technologicznych. 

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe