Czas na niezawodny sterownik rozjazdów

Modernizacja nadaje tempo

Głównymi wymaganiami podczas modernizacji sterowników rozjazdów w kolei podmiejskiej i tramwajowych w kilku największych miastach Polski było bezpieczeństwo i niezawodność. Dotychczasowe systemy sterowania były bowiem przestarzałe i wrażliwe na zmiany temperatury. W wielu miejscach przez rozjazdy można było przejeżdżać z prędkością zaledwie 10 km/h, co uniemożliwiało korzystne i punktualne planowanie rozkładów jazdy. Zadania podjęła się firma ZUE S.A. specjalizująca się w modernizacji infrastruktury kolejowej. Zadanie obejmowało: Wdrożenie sprawdzonego w aplikacjach kolejowych systemu automatyki PSS 4000. Jako „serce” rozwiązania zapewnia on bezpieczne i niezawodne sterowanie rozjazdami, a dzięki modułowej budowie i łatwemu uruchomieniu umożliwił przeprowadzenie modernizacji przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego.

Solidne i niezawodne rozwiązanie dla infrastruktury kolejowej

ZUE S.A. wykorzystuje system automatyki PSS 4000 firmy Pilz do modernizacji sterowników rozjazdów od roku 2017: Rozjazdami kolei podmiejskiej i linii tramwajowych można teraz bezpiecznie sterować w każdych warunkach pogodowych, ponieważ dzięki modułom odpornym na temperaturę i zapewniającym kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) system PSS 4000 wytrzymuje obciążenia mechaniczne, takie jak skraplanie wilgoci i zwiększone drgania, nawet w nieogrzewanych szafach sterowniczych. W przypadku wystąpienia błędu lub usterki dyspozytorzy mogą ją łatwo zidentyfikować i zlokalizować dzięki oprogramowaniu wizualizacyjnemu PASvisu. Dzięki niemu mają stały podgląd wszystkich elementów systemu, a także szerokie możliwości zdalnej konserwacji. Po modernizacji rozjazdy w sieci polskiego operatora kolejowego spełniają poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3, Pasażerowie korzystają z tego, że czas podróży na zmodernizowanych liniach został skrócony o 50 procent.

Najważniejsze zalety

  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa: PSS 4000 posiada odpowiednie certyfikaty kolejowe
  • Większa niezawodność: Wykluczenie awarii lub wypadków wskutek niewłaściwego ustawienia rozjazdów
  • Oszczędność czasu: Przejrzysta, logiczna struktura systemu automatyki przyspieszyła realizację projektu, od projektowania i eksploatacji, aż po konserwację

Wypowiedź klienta

„Jakość produktu i niezawodność systemu automatyki PSS 4000 są doskonałe. Wielu operatorów kolejowych w Polsce z powodzeniem korzysta już z różnych wersji tego systemu. Co więcej, firma Pilz zapewnia szybką dostawę, najwyższej klasy wsparcie i kompetentne doradztwo!”

Tomasz Szczypek, Dyrektor Działu Wdrożeń i Innowacji w ZUE S.A.

O ZUE S.A.

ZUE S.A., część Grupy ZUE, została założona w 2002 roku i jest jedną z wiodących firm zajmujących się budową infrastruktury transportu publicznego w Polsce. Firma opracowuje koncepcje i rozwiązania dla linii tramwajowych i kolejowych. Oferuje szeroki zakres usług w zakresie budowy i modernizacji sieci kolejowych oraz sieci trakcyjnych. Obecnie firma ma swoją siedzibę w Krakowie i zatrudnia ponad 900 pracowników.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe