18 sie 2022

Jednolity standard kolejowy dzięki adapterowi EULYNX

Dzięki adapterowi EULYNX chcemy przyspieszyć cyfryzację przemysłu kolejowego. W tym celu współpracujemy z ProRail, największym operatorem infrastruktury kolejowej w Holandii. Powstanie adaptera EULYNX jest ważnym etapem w dążeniu do stworzenia otwartego rynku kolejowego opartego na cyfrowych systemach sterowania pociągiem.

System automatyki PSS 4000 firmy Pilz stanowi bazę sprzętową dla adaptera EULYNX. Dzięki specjalnym modułom kolejowym, system PSS 4000 jest już wykorzystany do sterowania i monitorowania w szerokim zakresie zastosowań kolejowych. Można go wykorzystać do przekształcenia sygnałów przychodzących, na przykład do lub z nastawni, w polecenia sterowania, w oparciu o protokół komunikacyjny RaSTA. Sygnały te mogą być następnie interpretowane przez urządzenie końcowe – w tym przypadku rozjazdy.

13 największych europejskich operatorów, w tym Deutsche Bahn, ProRail Niederlande i SBB Schweiz, połączyło siły w ramach europejskiego projektu EULYNX. Celem inicjatywy jest opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów dla technologii modułowych nastawni. W projekcie badawczym uczestniczą operatorzy, uniwersytety i inni partnerzy.

Dalsze informacje o EULYNX

Link do naszych rozwiązań dla kolei: Rozwiązania automatyzacji w kolejnictwie

 

Cyfryzacja w przemyśle kolejowym
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe