Ocena ryzyka maszyn

Ocena zagrożeń

Wprowadzenie do bezpieczeństwa maszyn: Ocena ryzyka

Dzięki ocenie ryzyka dostosowanej do indywidualnych wymagań firma Pilz zapewnienia bezpieczeństwo Twoich maszyn.

Twoje wymagania

Dostosowane do indywidualnych wymagań: nasza ocena ryzyka zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Połączenie prawnych i indywidualnych wymagań

W celu wykonania oceny ryzyka operatorzy i producenci maszyn potrzebują koncepcji, która spełnia wymagania przepisów krajowych oraz międzynarodowych dyrektyw i norm. Aby to osiągnąć, potrzebna jest praktyczna, usystematyzowana i nastawiona na konkretny cel ocena instalacji i maszyn.

Od samego początku po Twojej stronie

Nasi doświadczeni specjaliści opracowują podstawy oceny ryzyka, która będzie dostosowana do Twoich konkretnych wymagań. Zawsze działamy zgodnie z polityką firmy klienta, jej wewnętrznymi procedurami i wymaganiami.

Nasze usługi

We współpracy z klientem przeprowadzamy przegląd techniczny maszyn zgodnie z obowiązującymi krajowymi i/lub międzynarodowymi normami i dyrektywami.

Ocena ryzyka firmy Pilz obejmuje:

  • Określenie obowiązujących norm, przepisów i procedur
  • Opis ograniczeń maszyny
  • Inspekcję maszyny zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi
  • Określenie i ocenę istniejących zagrożeń
  • Sprawdzenie zagrożeń na wszystkich istotnych etapach cyklu życia maszyny
  • Oszacowanie i ocenę ryzyka
  • Zalecenie działań ograniczających ryzyko
Współpracujemy z klientem w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego jego maszyn.

Zalety w skrócie

Dzięki ocenie ryzyka dostosowanej do indywidualnych wymagań klient może ustalić i ograniczyć występujące zagrożenia, na które narażeni są jego pracownicy podczas pracy lub czynności konserwacyjnych. Stwarza to również podstawy zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym:

  • Skuteczna i ekonomiczna ocena ryzyka
  • Przedłużenie trwałości maszyn dzięki wczesnemu wykrywaniu zagrożeń
  • Zapewnienie spełnienia wymagań Dyrektywy Maszynowej zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami
  • Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa

Twoje kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe