Urządzenia operatorskie/terminale operatorskie PMI – HMI z PMI

Nowoczesne interfejsy HMI na potrzeby diagnostyki i wizualizacji

Dwa urządzenia/terminale operatorskie PMI

Urządzenia operatorskie PMI (interfejs HMI Pilz) służą do monitorowania i kontroli procesów technicznych. Możemy zaoferować szeroką gamę produktów – od prostego modułu diagnostycznego po terminal operatorski dla zaawansowanych aplikacji. Nasze kompaktowe urządzenia operatorskie zapewniają maksymalną funkcjonalność. Można je łatwo zintegrować z systemem produkcyjnym i automatyzacji.

Czytelna wizualizacja i skuteczna diagnostyka to również krótsze czasy przestojów, a tym samym wyższa efektywność. W razie wystąpienia błędu szczególną rolę odgrywają funkcje diagnostyczne maszyny . W połączeniu ze sterownikami firmy Pilz, uzyskujesz system, który umożliwia szybkie wykrywanie i usuwanie usterek występujących podczas produkcji.

Potrzebujesz kompleksowych funkcji diagnostycznych? Skorzystaj z naszej koncepcji diagnostycznej PVIS lub oprogramowania do wizualizacji PASvisu!

Zalety i funkcje urządzeń operatorskich PMI w skrócie

  • Krótsze przestoje i wyższa wydajność instalacji
  • Elastyczne, kompletne rozwiązanie do wizualizacji systemu automatyzacji PSS 4000 i PNOZmulti
  • Szeroki zakres aplikacji dzięki różnym rozmiarom wyświetlaczy i licznym funkcjom
  • Dopracowana koncepcja diagnostyki i wizualizacji z oprogramowaniem PASvisu i PVIS
  • Zaprojektowany, opracowany, skonstruowany i wyprodukowany w Niemczech
  • Optymalna wydajność oraz stabilność termiczna dzięki nowoczesnym procesorom RISC małej mocy
  • Odporność na drgania, zapylenie i rozpyloną wodę (przód: IP65)
  • Szybki transfer danych przez interfejs Ethernet
  • Produkt zaprojektowany, opracowany i produkowany w Niemczech
Mężczyzna przed terminalem operatorskim firmy Pilz

Nasza oferta produktów: Terminale operatorskie

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe