W bieżącym wydaniu „Mensch und Automation” przedstawiamy niektóre z przyszłościowych tematów dotyczących firmy Pilz. Nasze 75 urodziny to świetna okazja, aby spojrzeć w przyszłość. Historia chwili: Jak współgrają ze sobą sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo? Podejmując tematy takie jak IO-Link Safety i bezpieczeństwo oraz ochrona przemysłowa, spoglądamy również w najbliższą przyszłość.
28 lis 2023
Nowe wydanie: „Mensch und Automation” kieruje spojrzenie w przyszłość
Sztuczna inteligencja (AI) jest obecnie wykorzystywana z powodzeniem w wielu gałęziach przemysłu. Choć jej możliwości wydają się nieograniczone, ważne jest, aby być świadomym jej znaczenia i celu, a także potencjalnych ograniczeń. Dlatego w firmie Pilz prowadzimy szeroko zakrojone badania nad kompatybilnością systemów bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
Jak wg sztucznej inteligencji powinna wyglądać przyszłość bezpiecznej automatyzacji? Odpowiedź znajduje się na naszym aktualnym zdjęciu z okładki magazynu „Mensch und Automation”, ponieważ zostało ono stworzone przy użyciu aplikacji AI Stable Diffusion.
AI to tylko jeden z tematów dotyczących przyszłości w firmie Pilz. Więcej na ten temat piszemy w bieżącym wydaniu „Mensch und Automation”.
IO-Link Safety: Standard bezpiecznej komunikacji
Dzięki IO-Link Safety po raz pierwszy dostępna jest znormalizowana komunikacja w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kompletny system prezentujemy na tegorocznych targach SPS – inteligentne rozwiązania produkcyjne.
Nowa oferta usług w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przemysłowej
W przemyśle rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przemysłowej. Ale od czego zacząć? I jak je wdrażać? W Niemczech firma Pilz wprowadza usługę doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przemysłowej.
Właściwe urządzenia do ryglowania drzwi dla każdej bramki bezpieczeństwa
Istnieje wiele ruchomych osłon instalacji i maszyn. Jak można niezawodnie chronić ludzi i maszyny? Pokażemy, jak to zrobić.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl