Równowaga między bezpieczeństwem i wydajnością
5 gru 2022
Modułowe rozwiązania bezpieczeństwa dla wózków AGV
Smart Factory obejmuje środowiska produkcyjne, które są zdolne do samoorganizacji i opierają się na inteligentnych jednostkach. Dzięki modułowym rozwiązaniom bezpieczeństwa dla wózków AGV możliwe jest uzyskanie optymalnej równowagi między bezpieczeństwem a wydajnością w każdej aplikacji.
W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan dba o zabezpieczenie wózków AGV, wykrywa obiekty na drodze pojazdu nawet przy dużej prędkości i zapobiega kolizjom. Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ bezpiecznie zatrzymuje wózki AGV w przypadku zagrożenia i ponownie je uruchamia. Jeśli wymagane są dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak E-STOP, dostępne jest bardziej elastyczne rozwiązanie obejmujące skaner PSENscan i modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ. Za pomocą myPNOZ Creator można stworzyć indywidualne, dostosowane do potrzeb rozwiązanie bezpieczeństwa. W razie potrzeby rozszerzenia funkcji w przyszłości, można je dowolnie uzupełniać, co zapewnia dużą elastyczność przy projektowaniu aplikacji mobilnych.
Do każdej aplikacji podchodzimy całościowo, oferując wiedzę na temat norm, usług i modułowych rozwiązań chroniących wszystkie rodzaje systemów pojazdów sterowanych automatycznie – od torowych po swobodnie poruszające się, od prostych po bardzo złożone.
Dalsze informacje o rozwiązaniach bezpieczeństwa dla systemów pojazdów sterowanych automatycznie
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]