Bezpieczeństwo funkcjonalne

Co oznacza bezpieczeństwo funkcjonalne?

Labirynt norm

Przyczyny występowania zagrożeń i zastosowane środki techniczne w celu ich eliminowania mogą być zróżnicowane. W efekcie określono różne typy bezpieczeństwa, na przykład w zależności od przyczyny powstania potencjalnego zagrożenia.

„Bezpieczeństwo funkcjonalne” to termin stosowany wówczas, gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego działania układu sterowania.

Kluczową rolę w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego odgrywa ocena ryzyka. Działania, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny i redukcji ryzyka, pochodzą z normy EN ISO 12100. Ocena i weryfikacja funkcji bezpieczeństwa to najważniejsze zagadnienia normy PN-EN ISO 13849 i PN-EN 62061, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenia są zależne od systemu sterowania. Wymagania dotyczące nienaruszalności bezpieczeństwa (PL, SIL) określa się na podstawie oszacowanego ryzyka.

Quo vadis „bezpieczeństwo funkcjonalne”?

Dwie strzałki odsyłające do norm

Również w automatyzacji występuje trend w kierunku cyfryzacji. Rosnący poziom złożoności instalacji oznacza, że konfigurowalne lub programowalne układy sterowania są coraz częściej wykorzystywane do zabezpieczania instalacji i maszyn. Podczas projektowania systemów sterowania maszyn, w trakcie oceny ryzyka, często pojawia się pytanie, jak wybrać wymagany poziom bezpieczeństwa dla funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem. Producenci muszą dokonać wyboru, a następnie połączyć komponenty według określonych kryteriów. Podczas oceny ryzyka analizuje się prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń w przypadku awarii danego elementu. Następnie należy przeanalizować prawdopodobieństwo uszkodzenia poszczególnych elementów. Wymagany poziom bezpieczeństwa określa się za pomocą wykresów, które ilustrują dotkliwość obrażeń oraz częstotliwość lub czas trwania narażenia. Im większe ryzyko, tym wyższe wymagania stawia się sterownikowi w zakresie bezpieczeństwa. W tym procesie sprawdzana jest każda funkcja bezpieczeństwa. Na przykład ochrona przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem lub wyłączeniem za pomocą funkcji E-STOP, a nawet zapewnienie, że maszyna pozostanie bezpieczna w przypadku awarii sterownika. 

Oprócz wymagań dotyczących bezpieczeństwa maszyny należy również uwzględnić jej wydajność. W przeciwnym razie powstaje zachęta do manipulowania przy urządzeniach zabezpieczających.  

Wymagania dotyczące części systemów sterowania maszyn związanych z bezpieczeństwem zostały określone w normach ISO 13849 i IEC 62061.

Nowelizacja norm ISO 13849 i IEC 62061

Obie normy musiały zostać znowelizowane, aby nadal odzwierciedlały obecny stan wiedzy. Ostatnie wydanie normy IEC 62061 zostało opublikowane 22 marca 2021 r. Norma ISO 13849 dostępna jest w wersji FDIS, co oznacza, że jej treść nie może być już zmieniana. Nowelizacja obu norm była podyktowana nie tylko potrzebą rutynowego dostosowania do obecnego stanu wiedzy, ale wynikła także z wielu dyskusji, które miały miejsce podczas nieudanej próby ujednolicenia dwóch norm w ramach IEC ISO 17305. 

Poniższe zmiany dotyczą zarówno normy ISO 13849, jak i IEC 62061:  

  • Zmieniona metodologia określania wymaganego poziomu bezpieczeństwa (PL lub SIL). 
  • Zmienione wymagania w stosunku do oprogramowania aplikacyjnego w zależności od złożoności i wybranych języków programowania. 
  • Dopuszczenie podsystemów opracowanych zgodnie z jednym standardem do wykorzystania w drugim 
Zmiany w normie ISO 13849 – 2023 Zmiany w normie IEC 62061 – 2021 
  • Informacje ogólne (punkt 4). 
  • Definicja funkcji bezpieczeństwa (punkt 5). 
  • Oprogramowanie (punkt 7). 
  • Walidacja (punkt 10 przyjęty z normy EN ISO 13849-2). 
  • Kombinacje podsystemów (załącznik H). 
  • Wymagania dotyczące EMC (załącznik L). 
  • Typowe wymagania bezpieczeństwa (załącznik M). 
  • Wymagania dotyczące oprogramowania (przypadki zastosowania, załącznik N) 
  • Zakres: niezależny od technologii (nie ogranicza się już do E/E/PES) 
  • Nowe załączniki dotyczące wskaźników awaryjności (załącznik C), zakresu diagnostycznego (załącznik E) oraz obliczeń niezawodności (załącznik K). 
  • Wyrażenie „SIL CL” przemianowane na „SIL”. 
  • Nowy poziom dla oprogramowania aplikacyjnego (punkt 8). 
  • Stopnie niezależności z weryfikacją SW i ogólną walidacją 
  • Wymagania dotyczące EMC (punkt 6.6). 
  • Wyjaśnienie ustawień parametrów opartych na SW (punkt 6.7) 
  • Dodano wymagania dotyczące testów okresowych, np. testów sprawdzających 
  • Ochrona 
Kompas wskazujący PN-EN 13849

Okresy przejściowe i harmonizacja

Norma ISO 13849-1 została opublikowana w 2023 r., a w maju 2024 r. opublikowano normę EN ISO 13849-1:2023 w Dzienniku Urzędowym UE. Obowiązuje ona z okresem przejściowym trwającym do 15.05.2027 r. i zastępuje poprzednią normę EN ISO 13849-1:2015. Harmonizacja odnosi się do aktualnie obowiązującej Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, która zostanie zastąpiona wchodzącym w życie 20 stycznia 2027 r. Rozporządzeniem ws. maszyn (UE) 2023/1230. Można założyć, że norma EN ISO 13849-1:2023 zostanie zharmonizowana – z pewnymi niewielkimi modyfikacjami – z Rozporządzeniem w sprawie maszyn (UE) 2023/1230. Harmonizacja normy EN ISO 13849-1:2015 z Rozporządzeniem w sprawie maszyn (UE) 2023/1230 nie została jeszcze zaplanowana. Z tego powodu zalecamy jak najszybsze zastosowanie normy EN ISO 13849-1:2023.

W marcu 2024 r. opublikowano normę IEC 62061:2021/AMD1:2024, zawierającą pewne zmiany i uzupełnienia względem normy IEC 62061:2021. Zanim zostanie opublikowana najprawdopodobniej jako norma EN IEC 62061:2021/A1:2024, jest obecnie weryfikowana przez CENELEC.

Od dnia opublikowania międzynarodowej normy IEC lub ISO jako normy unijnej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązuje domniemanie zgodności. Oznacza to, że producent, który przestrzega specyfikacji zawartych w normie, może założyć, że spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a zatem w ramach oceny zgodności z deklaracją zgodności może umieścić na swojej maszynie znak CE. Ratyfikowane normy międzynarodowe mogą być stosowane od ich opublikowania na stronach internetowych IEC i ISO. Wskazane jest jednak, aby odpowiednio wcześnie podjąć właściwe kroki.

Norma Status
IEC 62061:2021
  • Opublikowana (03.2021)
EN IEC 62061:2021
  • Opublikowana (01.2022)
Zharmonizowana z D.M. 2006/42/WE (04.2022)
ISO 13849-1:2023
  • Opublikowana (04.2023)
EN ISO 13849-1:2023
  • Opublikowana (11.2023)
Zharmonizowana z D.M. 2006/42/WE (05.2024)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • Opublikowana (03.2024)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • Opublikowana (07.2024)
IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • Opublikowana (03.2026)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • Opublikowana (06.2026)
ISO 13849-2:20xx W przygotowaniu
EN ISO 13849-2:20xx W przygotowaniu

 

Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Mężczyzna stojący z tabletem w biurze.

Celem bezpieczeństwa funkcjonalnego jest zawsze ochrona ludzi i maszyn przed zagrożeniami. W Europie odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego dla branży budowy maszyn zostały wymienione w Dyrektywie maszynowej. Pobierz nasz plakat poświęcony bezpieczeństwu funkcjonalnemu i zapoznaj się z procedurą oceny oraz redukcji ryzyka zgodnie z normą ISO 12100. Można korzystać z dwóch ważnych norm wywodzących się z tej normy A: EN ISO 13849-1 lub EN IEC 62061.

Dalsze informacje

Informacje ogólne

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe