System Lockout/Tagout (LoTo) opracowany specjalnie dla Twoich maszyn to niezawodne rozwiązanie, którego pracownicy mogą używać do bezpiecznego kontrolowania niebezpiecznej energii podczas przeprowadzania rutynowych napraw i konserwacji.
System LockoutTagout
Kontroluj niebezpieczną energię dzięki systemowi Lockout/Tagout firmy Pilz
Skuteczny system Lockout/Tagout firmy Pilz
Twoje wymagania
Aby zapewnić pracownikom skuteczną ochronę można wprowadzić środki w postaci systemu LoTo. Zapewniają one, że maszyny i inny sprzęt są odizolowane od zasilania energią elektryczną, mechaniczną, hydrauliczną itp. Dzięki temu masz pewność, że niezamierzone ponowne uruchomienie zostało skutecznie uniemożliwione.
Nasze usługi
System LoTo firmy Pilz obejmuje dwa etapy: Analiza LoTo i opracowanie procedury LoTo. W ramach analizy LoTo analizujemy dostępną dokumentację, taką jak procedury LoTo zakładu i procedury zapobiegania ponownemu włączeniu. Ma to na celu zapewnienie, że nasze rozwiązanie będzie spełniać wewnętrzne wymagania korporacyjne klienta. Po zakończeniu analizy LoTo opracowujemy w formie graficznej szczegółową procedurę LoTo dla konkretnej maszyny. Opisuje ona poszczególne wymagania krok po kroku. W rezultacie można zagwarantować odcięcie wszystkich źródeł niebezpiecznej energii za pomocą procedury Lockout/Tagout.
Usługi LoTo firmy Pilz obejmują następujące czynności:
- Analiza istniejącej instalacji
- Analiza zasad LoTo firmy klienta
- Analiza istniejących procedur
- Opracowanie nowych procedur
- Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi
- Szkolenie pracowników w zakresie procedury LoTo i rozpoznawania niebezpiecznej energii
Zalety w skrócie
- Zwiększaj wydajność swojej instalacji
- Ogranicz przestoje instalacji, jednocześnie osiągając optymalny poziom bezpieczeństwa
- Zgodność z wymaganiami lub zaleceniami obowiązującymi w różnych krajach
- Wprowadzaj takie rozwiązania jak np. zgodność z amerykańską normą 21 CFR 1910.147 lub europejskimi dyrektywami dotyczącymi sprzętu roboczego 2009/104/WE i 2006/42/WE. Są one zgodne z obowiązującymi przepisami.
Możesz również skorzystać z tych usług
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]