System sterowania PSS4000 wspiera inwestycje kolejowe i tramwajowe w Polsce

W wielu polskich miastach występuje problem przestarzałej infrastruktury systemów sterowania. Wykorzystywane w przeszłości starsze systemy czasami spowalniają ruch, a surowsze normy CENELEC wymagają przy modernizacji sieci stosowania nowoczesnych rozwiązań. System automatyzacji PSS 4000 firmy Pilz umożliwia wdrażanie wydajnych rozwiązań, które sprawiają, że transport szynowy lokalny i regionalny może być bardziej niezawodny i atrakcyjny.

Normy CENELEC, które obowiązują w całej Europie, określają aktualne wymagania bezpieczeństwa, a dla operatorów kolejowych często są bodźcem do działań modernizacyjnych. Jednym z nich jest modernizacja przestarzałych systemów sterowania opartych na przekaźnikach, które w bardzo uczęszczanych sieciach kolejowych, miejskich i regionalnych przewoźników, stanowią przeszkodę we wdrażaniu efektywnych interwałowych rozkładów jazdy. Zalety nowoczesnego taboru, widoczne są jednak dopiero w przypadku, gdy towarzyszące im systemy sterowania są równie nowoczesne. Obecnie wiele rozjazdów można przejechać tylko w tempie marszu. Od nowoczesnego systemu sterowania rozjazdami operatorzy sieci oczekują większego bezpieczeństwa operacyjnego i niezawodności, a także łatwej integracji z wysokopoziomowym, cyfrowym systemem sterowania i monitorowania ruchu.

Podobnie jak w dużych zakładach produkcyjnych, musi istnieć możliwość centralnego sterowania rozjazdami, aby zdalnie monitorować ich stan i działanie. W trakcie modernizacji użytkownicy muszą mieć możliwość wdrożenia dodatkowych funkcji dla zdigitalizowanych i elastycznych systemów oraz uzyskać przejrzystą wizualizację, a także móc dokumentować istotne fakty za pomocą łatwego w obsłudze i adaptacji oprogramowania. Ponieważ działania modernizacyjne często są przeprowadzane równolegle z bieżącą eksploatacją, instalacja i uruchomienie nowoczesnego układu sterowania rozjazdami musi być proste i niezbyt czasochłonne. Wiele sieci kolejowych w Polsce wymaga modernizacji w różnym stopniu. Koszty modernizacji są zazwyczaj wysokie, a zasoby finansowe ograniczone, więc ekonomiczne i wydajne rozwiązania są zawsze mile widziane. Firma ZUE S.A., wchodząca w skład Grupy ZUE, opracowuje rozwiązania w sektorze tramwajowym i kolejowym. Firma oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie budowy nowych i modernizacji sieci kolejowych oraz systemów trakcyjnych. ZUE S.A. ma swoją siedzibę w Krakowie i zatrudnia obecnie około 800 osób.

Od 2017 roku ZUE S.A. wykorzystuje w swoich rozwiązaniach system automatyki PSS 4000-T firmy Pilz odporny na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych. Zastosowane w nim moduły sterujące PSSuniversal i I/O działają niezawodnie w zakresie temperatur od -40°C do + 70°C i nie wymagają ogrzewania szaf sterowniczych. Stanowią elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie, które może wytrzymać kondensację pary, a także zwiększone wibracje i silny udar. System ma budowę modułową i nadaje się również do realizacji niestandardowych cyfrowych zadań sterowania. PSS 4000-T jest znacznie tańszy w zakupie i utrzymaniu oraz umożliwia szybki zwrot inwestycji.

Firma ZUE S.A. z sukcesem zrealizowała w ostatnich latach 13 projektów modernizacyjnych w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim, w których skupiono się na zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności systemu. W danych warunkach rozjazdy mogły być często używane tylko przy prędkości tramwaju 10 km/h, a przestarzałe systemy sterowania okazały się być podatne na wahania temperatury i nie spełniały wymagań norm CENELEC.

Do tej pory firma ZUE S.A. zainstalowała około 70 aplikacji opartych na systemie PSS4000-T. Dla dyrektora Działu Wdrożeń i Innowacji Tomasza Szczypka elastyczny, modułowy system sterowania i monitorowania firmy Pilz jest bardzo dobrym rozwiązaniem pod każdym względem: „Jakość produktu i niezawodność systemu PSS 4000-T są doskonałe, a system jest już z powodzeniem używany od wielu lat. Co więcej, Pilz zapewnia szybką dostawę, pierwszorzędne wsparcie i fachowe doradztwo! ”

Dziś rozjazdy w sieci polskich operatorów transportu miejskiego, które są wyposażone w system automatyki PSS 4000-T, spełniają wymogi Safety Integrity Level SIL 3 i umożliwiają przejazd z prędkością do 20 km/h. Modernizacja jest wyraźnie odczuwalna przez pasażerów, ponieważ czas podróży przez rozjazd został skrócony o 50 procent. System PSS 4000-T jest kompatybilny elektromagnetycznie (EMC) i może wytrzymać obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje czy udar. Dzięki oprogramowaniu PASvisu użytkownik uzyskuje wszechstronne możliwości zdalnej konserwacji, diagnostyki i wizualizacji. Niewątpliwą zaletą systemu jest konieczność przeprowadzenia tylko jednokrotnej certyfikacji określonego typu rozjazdów. Następnie można go przenieść do kolejnych realizacji w prosty i szybki sposób. System automatyki PSS 4000-T firmy Pilz gwarantuje oszczędne, przejrzyste programowanie, prostą konserwację i jasną diagnostykę usterek. Nasi klienci otrzymują w pełni integrowalne, modułowe i łatwe w obsłudze rozwiązanie do sterowania rozjazdami” - podkreśla Tomasz Szczypek.

Firma Pilz posiada w swojej ofercie również bezpieczne moduły systemu PSS 4000-R (R-railway), które od wielu lat wykorzystywane są z powodzeniem w środowisku kolejowym gdzie kontrolują i monitorują prawie każdy rodzaj sterowania. Zdecentralizowane, rozszerzalne moduły I/O zapewniają operatorom sieci maksymalną elastyczność, a struktura systemu automatyzacji jest zgodna z zasadą multi-master. Poprzez SafetyNET p można łączyć bezpiecznie na duże odległości kilka sterowników PLC PSSuniversal - R. Pozwala to zaoszczędzić dużo materiału i czasu na okablowaniu. Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu opracowane przez firmę Pilz zapewnia optymalny przegląd wszystkich komponentów systemu. Szybko wykrywa i lokalizuje usterki i błędy. Logiczna i przejrzysta struktura systemu automatyki przyspiesza projekty kolejowe, które często muszą być obsługiwane równolegle z bieżącą eksploatacją, od prac projektowych przez użytkowanie, aż po konserwację.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu?

Skontaktuj się z nami

Grzegorz Golan - [email protected]
TUV Sud Functional Safety Engineer 50XXX

 

 

Dzięki systemom automatyzacji Pilz kolej lekka i tramwaje w Polsce są bezpieczniejsze i bardziej punktualne

W ostatnich latach ZUE S.A. współpracowała z firmą Pilz przy realizacji 13 projektów modernizacyjnych w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe