Czas dostępny na połączenie poszczególnych maszyn w jedną instalację lub na zoptymalizowanie bezpieczeństwa istniejących maszyn, jest zwykle bardzo ograniczony. Firma Pilz może pomóc w bezpiecznym zastosowaniu środków bezpieczeństwa w wymaganym terminie.
Wdrożenie systemu
Szybkie zapewnienie bezpieczeństwa
Czwarty krok do bezpieczeństwa maszyn: Wdrożenie systemu
Twoje wymagania
Szybkie wdrożenie środków bezpieczeństwa
Wdrożenie środków bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę w tworzeniu sieci maszyn lub modernizacji istniejącej instalacji. Jednak w praktyce czas na wdrożenie jest zwykle bardzo ograniczony. Niezbędne są tutaj szybkie, ukierunkowane na cel działania.
Bezpośrednia droga do zwiększenia bezpieczeństwa maszyn
Ważne, aby systemy bezpieczeństwa i ich wdrożenie nie stały się elementami decydującymi o kosztach w projektach dotyczących automatyki i bezpieczeństwa. Zadbamy o zastosowanie środków bezpieczeństwa w ramach wdrożenia systemu.
Nasze usługi
Wdrażając środki bezpieczeństwa, nasi doświadczeni kierownicy projektów ograniczą wszelkie utrudnienia dla procesu produkcyjnego do absolutnego minimum. Zarówno przy opracowywaniu projektu, jak i podczas montażu części mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych bierzemy pod uwagę warunki występujące w zakładzie, aby zminimalizować przestoje.
Wdrożenie systemu przez firmę Pilz obejmuje następujące etapy:
- Planowanie i zarządzanie projektem
- Wybór i zakup niezbędnych komponentów, takich jak elementy wykonawcze, czujniki i urządzenia sterujące
- Projektowanie i montaż niezbędnych konstrukcji mechanicznych
- Projektowanie i testowanie niezbędnych elektrycznych tablic rozdzielczych
- Wykonanie instalacji elektrycznych
- Programowanie układów sterowania i wizualizacji
- Uruchomienie systemu
- Wybór dostawców i wykonawców
- Szkolenie operatorów maszyn i pracowników utrzymania ruchu
- Dostarczanie niezbędnej dokumentacji, zgodnie z usystematyzowanymi procesami
Zalety w skrócie
Dzięki naszej międzynarodowej sieci możemy realizować projekty terminowo i zgodnie z założeniami:
- Powierzanie zadań doświadczonym ekspertom z wieloletnim doświadczeniem w zastosowaniach
- Wdrażanie systemów bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi normami i dyrektywami
- Wdrażanie systemu przy minimalnych kosztach i przy przestojach
Kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]