Produkcja w toku!

Podczas wymiany ważących setki kilogramów rolek papieru do produkcji tektury falistej u austriackiego producenta opakowań kartonowych Mosburger GmbH operator był narażony na duże ryzyko, ponieważ proces wymagał ręcznej interwencji. Aby maksymalnie ograniczyć to ryzyko, firma Mosburger postawiła na kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa obejmujące system sterowania PSS 4000 i czujniki bezpieczeństwa PSENcode.

Kompleksowe bezpieczeństwo i wyższa wydajność

Kilka ton rolek papieru przemieszcza się z magazynu przez strefę roboczą instalacji produkcyjnej, ponieważ, ze względu na brak miejsca, jest ustawiona „tył na przód” względem niego. Z tego powodu operator musiał ręcznie ładować każdą rolkę, co powodowało znaczny spadek wydajności. Ponadto, z powodów zależnych od infrastruktury, instalacja została przestawiona z trybu automatycznego na ręczny. Zastosowane rozwiązanie powinno sprawić, że instalacja odzyska swoją wydajność, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo obsłudze. Firma Mosburger zdecydowała się na kompleksowe rozwiązanie, obejmujące narzędzia programowe, systemy diagnostyki i wizualizacji oraz systemy czujników. Obecnie w sercu rozwiązania jest system sterowania PSS 4000, który, współpracując z kodowanymi czujnikami bezpieczeństwa PSENcode, automatycznie zapewnia bezpieczne warunki pracy. Kolejną korzyść stanowi usprawnienie procesów roboczych i krótkie czasy przestojów.

Najważniejsze zalety

  • Zwiększona wydajność: krótsze cykle wymiany rolek dzięki kompleksowemu rozwiązaniu opartemu na PSS 4000
  • Niskie koszty inwestycji, które zwracają się w ciągu trzech lat dzięki skróceniu czasu przestojów
  • Odporne na manipulacje rozwiązanie: kompleksowa, praktyczna koncepcja

„Współpraca z firmą Pilz układała się bardzo dobrze – od etapu projektowania, aż do realizacji. Porównanie i wymiana doświadczeń z ekspertami firmy Pilz przebiegły naprawdę sprawnie. Nie zawsze można mieć pewność, że wszystko pójdzie tak gładko”.

Bernhard Dionysio, kierownik działu utrzymania ruchu w Dunapack Packaging

Informacje o Mosburger GmbH

Mosburger GmbH jest częścią oddziału Dunapack Packaging austriackiej grupy Prinzhorn Holding. Zlokalizowana w miejscowości Straßwalchen firma produkuje opakowania kartonowe z tektury falistej, projektowane indywidualnie według specyfikacji klienta. W ciągu ostatnich kilku lat firma przeobraziła się z producenta komponentów w dostawcę rozwiązań.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe