Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie do konfiguracji obwodów bezpieczeństwa sterowników PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować elektryczny obwód bezpieczeństwa wykorzystując PNOZmulti Configurator. Narzędzie wspiera procesy projektowania, konfiguracji, dokumentowania oraz uruchamiania sterowników Pilz.

W ramach graficznego interfejsu użytkownika kompatybilnego z Windows® wszystkie elementy  obwodu bezpieczeństwa przedstawione są w postaci ikon lub w menu wyboru. Podczas konfiguracji zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji program sprawdza układ pod kątem ewentualnych błędów.

Począwszy od wersji 10.9 programu PNOZmulti Configurator, można przetestować skonfigurowany układ za pomocą funkcji symulacji jeszcze przed jego uruchomieniem.

W pełni skonfigurowany elektryczny obwód bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Niecertyfikowane konfiguracje można w każdej chwili edytować, wprowadzać w nich zmiany lub rozbudowywać. Wystarczy uruchomić go za pomocą PNOZmulti Configurator! Konfigurację można też wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

Najważniejsze zalety

  • Oprogramowanie wykorzystujące zdefiniowane, certyfikowane elementy
  • Łatwe modyfikacje i dostosowanie konfiguracji
  • Prosta, uniwersalna diagnostyka oznacza skrócenie czasów przestoju maszyn i wysoką dyspozycyjność instalacji.
  • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
  • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład pracy związanej z okablowaniem – przekonaj się sam!

Przegląd najważniejszych funkcji:

Konfiguracja zamiast podłączenia elektrycznego obwodu elektrycznego

  • Intuicyjna obsługa: tworzenie własnego elektrycznego obwodu elektrycznego jest bardzo łatwe.
  • Łatwa konfiguracja: kilka kliknięć pozwala ustawić parametry dla wszystkich wejść i wyjść.
  • Za pomocą operatorów logicznych możesz łączyć je metodą drag-and-drop, tworząc elektryczny obwód bezpieczeństwa.
  • Wszystkie elementy funkcyjne, logiczne i wyjściowe wybierasz w obszarze roboczym.

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

  • Bezpieczeństwo: oprogramowanie sprawdza elektryczny obwód bezpieczeństwa utworzony na potrzeby wykrywania źródeł błędów.
  • Ochrona: możliwość certyfikowania ukończonej konfiguracji, w celu zabezpieczenia jej przed niepożądanymi zmianami.
  • Elastyczność: możliwość edycji i modyfikacji niecertyfikowanych konfiguracji
  • Prostota: na potrzeby dostarczenia dokumentacji wystarczy wydrukować konfigurację schematu układu.

Pytania i odpowiedzi dotyczące PNOZmulti Configurator

Co nowego w wersji 11 oprogramowania PNOZmulti Configurator?

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – pełna wersja 11 dostępna bez opłat licencyjnych!

Od wersji 11 nastąpiła istotna zmiana w zakresie licencjonowania – wersja Basic oprogramowania PNOZmulti Configurator jest teraz dostępna bez dodatkowych opłat. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. Oprogramowanie w wersji „Advanced” nadal wymaga licencji odpłatnej.

Najważniejsze zmiany w wersji 11

  • Nowa, bardziej wydajna architektura
  • Obsługa 64-bitowego systemu Windows
  • Uproszczenie asortymentu: dostępne wszystkie urządzenia bazowe serii PNOZmulti 2, takie jak PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, jak również nowe jednostki bazowe PNOZ m B0.1
  • Wszystkie moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

Wersja 11 umożliwia tworzenia nowych oraz otwarcie i edycję istniejących projektów PNOZmulti 2. Standardowo na potrzeby uruchamiania i konserwacji dostępne są parametry takie jak przepływ mocy, diagnostyka, wykaz błędów itp.

Dalsze informacje:

Ulotka dotycząca sterowników PNOZmulti Configurator w wersji 11

Czy mogę nadal edytować istniejące projekty PNOZmulti Classic i Mini w programie PNOZmulti Configurator i migrować je do PNOZmulti 2?

Oprogramowanie w wersji 10.14:

  • Obsługuje sterowniki serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini
  • Może również zostać wykorzystane do migracji projektów PNOZmulti Classic lub Mini* do PNOZmulti 2
  • Otwieranie i edytowanie projektów PNOZmulti Classic/Mini
  • Można wykorzystać istniejące klucze licencyjne.

Pobierz teraz! Wersja 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produkty z serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini zostały wycofane z oferty.

Więcej informacji

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat aktualnej wersji i starszych wersji PNOZmulti Configurator?

Wszystkie informacje na temat aktualnej wersji i starszych wersji oprogramowania PNOZmulti Configurator można znaleźć na naszej centralnej stronie aktualizacji. Oprócz informacji o wersji dostępna jest tam również aktualna wersja do pobrania.

Do aktualizacji i wersji PNOZmulti Configurator

Dlaczego w programie PNOZmulti Configurator wymagane są trzy hasła?

Ochrona hasłem na trzech różnych poziomach umożliwia zróżnicowany dostęp:

  • Poziom 1: hasło umożliwia wprowadzanie i zapisywanie zmian.
  • Poziom 2: hasło umożliwia podgląd programu, jednak nie pozwala na wprowadzanie zmian.
  • Poziom 3: hasło umożliwia zmiany w niektórych blokach, które można wciąż dostosowywać na przykład podczas rozruchu.

Jakie są hasła do projektów próbnych w programie PNOZmulti Configurator?

Hasło – Poziom 1: 1
Hasło – Poziom 2 2
Hasło – Poziom 3 3

 

Jak można odczytać i zapisać listę błędów?

  1. Wyświetl listę błędów w programie PNOZmulti Configurator; niezbędne jest połączenie online.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym listy błędów,
  3. a następnie w pozycji „Save” określ ścieżkę i nazwę pliku.
  4. ... zapisz i wyślij plik do działu wsparcia technicznego ([email protected]).
  5. Plik *.mperr można wyświetlić za pomocą dowolnego edytora tekstowego (np. edytora tekstu systemu Windows).

Nasza oferta produktowa: oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Licencjonowanie dla PNOZmulti Configurator

Począwszy od wersji 11 model licencjonowania narzędzia PNOZmulti Configurator – wersja pełna uległ znacznej zmianie: oprogramowanie można teraz pobrać i korzystać z niego bezpłatnie. Funkcjonalność „Podstawowa” jest dostępna bezpłatnie i można z niej korzystać bez żadnych ograniczeń w projektach automatyki. Należy pamiętać, że w przypadku starszych wersji (wersja 10 i niższe) do korzystania z oprogramowania może nadal być wymagany klucz licencyjny.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe