System kontroli uprawnień dostępu PITreader S: rozwiązanie w HT Robotics

Mobilne rozwiązanie uwierzytelniania – zdefiniowane grupy użytkowników mobilnej stacji roboczej

W HT Robotics zaprojektowano mobilną stację roboczą z myślą o wydajnym załadunku i rozładunku maszyn CNC. Porusza się ona w obrębie zakładu i wykorzystywana jest przy różnych obrabiarkach w zależności od wymagań produkcyjnych. Wyspa robocza obejmuje stanowisko z demontowalnym wózkiem do załadunku i rozładunku półfabrykatów, robota współpracującego oraz konsolę sterującą. Oprócz zabezpieczenia mobilnej stacji roboczej firma HT Robotics sięgnęła również po możliwość kontroli dostępu przez trzech różnych operatorów (inżyniera utrzymania ruchu, kontrolera i operatora). Zadanie to realizuje modułowy system kontroli uprawnień dostępu PITreader S.

Modułowość rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu

Kontrola dostępu do mobilnej stacji roboczej HT Robotics stanowi gwarancję, że jedynie upoważnieni operatorzy mogą sterować pracą mobilnej stacji roboczej. W ten sposób system kontroli uprawnień dostępu PITreader S pozwala uniknąć krytycznych problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Na przykład: inżynier utrzymania ruchu może dokonywać ręcznych interwencji, kontroler tworzyć kody i sekwencje produkcyjne, a operator uruchamiać lub zatrzymywać cykl produkcyjny. Ponadto wokół mobilnej stacji roboczej zastosowano skaner laserowy PSENscan do monitorowania produkcji. Jeśli w obrębie pracy robota znajdzie się operator, skaner przekazuje odpowiedni sygnał do sterownika w celu zmniejszenia prędkości cobota. Gdy przestrzeń robocza jest ponownie pusta, następuje przywrócenie pełnej prędkości cobota. Za sterowanie tymi funkcjami odpowiada modułowy przekaźnik myPNOZ. W ten sposób firma HT Robotics może zaoferować swoim klientom elastyczną stację roboczą, w której zastosowano kompleksową koncepcję bezpieczeństwa – a tym samym zagwarantowano wzrost produktywności załadunku maszyn CNC.

Najważniejsze zalety

  • Wszystkie elementy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wspierają koncepcję elastyczności stacji roboczej.
  • Przekłada się to na mniejszą liczbę przestojów, ponieważ tylko przeszkolony personel ma dostęp do systemu.
  • Urządzenie PITreader S komunikuje się z poszczególnymi systemami dzięki interfejsowi OPC UA.

Wypowiedź klienta

Rozwiązanie umożliwia obsługę maszyny za pośrednictwem centralnego interfejsu. System jest w pełni elastyczny: dzięki zastosowanemu urządzeniu PITreader maszyna może zmieniać zakres działania od manipulatora, przez obróbkę końcową, aż po kontrolę jakości. To trzy zadania w jednym rozwiązaniu.

Paolo Bertello, Project Manager w HT Robotics

O firmie HT Robotics

HT Robotics to firma należąca do Grupy Protech, która szczyci się ponad 25-letnim doświadczeniem w różnych dziedzinach automatyki przemysłowej, sterowania procesami przemysłowymi oraz tworzenia systemów automatyki z wykorzystaniem robotów współpracujących. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług: od doradztwa technicznego w zakresie studiów wykonalności i rozwoju innowacyjnych projektów, przez projektowanie i rozwój rozwiązań wykorzystujących automatykę i robotykę, aż po symulacje procesów i szybkie prototypowanie podzespołów.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe