Przekaźniki monitorujące

Bezpieczeństwo elektryczne dla każdego zastosowania

Przekaźniki monitorujące

Dzięki przekaźnikom monitorującym realizowany jest priorytet ochrony osób i maszyn przez usterkami, napięciami resztkowymi, przepięciem, przetężeniem, przeciążeniem, przeciążeniem temperaturowym, a także monitorowanie zatrzymania i mocy rzeczywistej. Znaczące ograniczenie liczby zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn, z jednoczesnym wydłużeniem okresu eksploatacji instalacji. Oszczędność kosztów i gwarancja efektywnych cykli produkcyjnych. Wszystko to zawdzięcza się stosowaniu przekaźników monitorujących!


Przekaźniki te pełnią wiele funkcji i mogą być stosowane w wielu różnych aplikacjach, obsługując szeroki zakres funkcji. Możesz wykorzystywać przekaźniki monitorujące PMD w celu spełnienia wymagań normy IEC 60204-1 dotyczącej bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w maszynach.

Przekaźniki monitorujące – Najważniejsze zalety

  • Monitorowanie szerokiej gamy funkcji, takich jak prąd, izolacja, napięcie, temperatura i podobne.
  • Uniwersalne i wielofunkcyjne przekaźniki
  • Zgodność z normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w maszynach poprzez spełnienie wymagań normy IEC 60204-1
  • Minimalne wymagania dotyczące miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji.
  • Krótkie czasy uruchamiania
  • Skuteczne i o długim okresie żywotności
Przekaźniki monitorujące – Najważniejsze zalety

Przekaźniki monitorujące – Sprawdzone w działaniu

Korzystaj z naszych przekaźników monitorujących wszędzie tam, gdzie położony jest nacisk na bezpieczeństwo elektryczne. Monitorują:

  • Napięcie
  • Kolejność faz
  • Prąd
  • Izolację
  • Moc rzeczywistą
  • Temperaturę
  • Zatrzymanie maszyny
  • Napięcie zwarciowe
Przekaźniki monitorujące – Sprawdzone w działaniu

Nasza gama produktów: Urządzenia monitorujące

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl