Projektowanie układów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-1 wraz z warsztatami praktycznymi przy użyciu oprogramowania SISTEMA

Poznaj narzędzie SISTEMA i naucz się oceniać poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) zgodnie z normą EN ISO 13849-1.

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z normami ISO 13849-1 i ISO 13849-2 poprzez omówienie wszystkich parametrów dotyczących niezawodności projektowanych funkcji bezpieczeństwa. Zawarte w szkoleniu bogate warsztaty ułatwią przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne oraz zapoznanie uczestników z podstawami obsługi oprogramowania Sistema Safety Integrity Software.
Zakres szkolenia jest przygotowany wg najnowszej, czwartej edycji normy ISO 13849-1.

 

Sistema

Zobacz opinie uczestników o szkoleniu:

NGK Ceramics Polska

RUNITALL

Zagadnienia

Dzień pierwszy:

  • Normy zharmonizowane, specyfikacje techniczne, raporty techniczne
  • Sposób wyznaczenia wymaganego poziomu Performance Level dla funkcji bezpieczeństwa
  • Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa SRS
  • Omówienie czym jest Performance Level
  • MTTFD i sposoby jego wyznaczania
  • Pokrycie diagnostyczne DC i sposoby jego wyznaczania
  • Wyjaśnienie mechanizmu powstawania uszkodzeń o wspólnej przyczynie CCF
  • Omówienie kategorii B wg ISO 13849-1, wraz z pojęciem podstawowych zasad bezpieczeństwa z przykładami

Dzień drugi:

  • Omówienie kategorii 1 wg ISO 13849-1, wraz z pojęciem wypróbowanych części składowych i wypróbowanych zasad bezpieczeństwa
  • Omówienie kategorii 2 wg ISO 13849-1
  • Omówienie kategorii 3 wg ISO 13849-1
  • Omówienie mechanizmu maskowania defektów w kategorii 3 wg ISO/TR 24119
  • Omówienie kategorii 4 wg ISO 13849-1 wraz z pojęciem wykluczenia defektów
  • Omówienie kombinacji SRP/CS w celu uzyskania całkowitego PL
  • Identyfikacja części sterowania realizującej funkcje bezpieczeństwa – część praktyczna
  • EMC
  • Walidacja

Dzień trzeci:

  • Wprowadzenie do Sistema  - omówienie interfejsu oprogramowania Sistema i bibliotek slb, VDMA
  • Ćwiczenia praktyczne w programie Sistema na przykładach typowych funkcji bezpieczeństwa (elektryka, pneumatyka, hydraulika)

Grupa

  • Inżynierowie automatycy i elektrycy
  • Menedżerowie projektów i specjaliści do spraw bezpieczeństwa w dziedzinie budowy maszyn i technologii kontroli automatyzacji
  • Projektanci maszyn

Korzyści dla uczestników

  • Poznanie istotnych standardów związanych z częścią sterowania odpowiedzialną za bezpieczeństwo
  • Zrozumienie procesu od oceny ryzyka do walidacji układu podczas projektowania i modyfikacji układów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • Poznanie kluczowych wskaźników i parametrów związanych z projektowaniem układów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • Umiejętność wykorzystania oprogramowania Sistema podczas projektowania i modyfikacji układów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • Wykorzystanie wiedzy w praktyce
  • Poznanie oprogramowania Sistema

Poznaj więcej szczegółów. Pobierz kartę szkolenia

Projektowanie układów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-1 wraz z warsztatami praktycznymi przy użyciu oprogramowania SISTEMA
Biuro Pilz Polska Warszawa
Czas trwania
3 dni
Czas
9.00-16.00
Maks. liczba uczestników
10 osób
Koszty dla uczestnika
4000 PLN
Data/dostępność
od 22.09.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe