21 kwi 2023

Sprawny przebieg produkcji dzięki funkcji mutingu

 Funkcja mutingu zapewnia płynność procesu produkcyjnego przy podawaniu i odbieraniu materiału przez przenośnik. Dzięki niej w takich aplikacjach, jak monitorowanie przenośników taśmowych, paletyzacja lub kontrola odbioru opakowań można uniknąć niepotrzebnych przestojów i zwiększyć wydajność. Ramiona do mutingu dla kurtyn świetlnych PSENopt II ułatwiają integrację i montaż.

Ramiona do integracji funkcji mutingu

W połączeniu z kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 kurtyny świetlne PSENopt II pozwalają na realizację funkcji mutingu, która  umożliwia  transportowanie materiału do i ze stref niebezpiecznych, zapewniając sprawny przebieg produkcji bez zbędnych przestojów. Dodatkowe ramiona do mutingu znacznie ułatwiają integrację i montaż. Montaż bezpośrednio na kurtynie świetlnej pozwala zaoszczędzić miejsce i uniknąć konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych. Czujniki można rozmieścić wzdłuż ramion mutingu w dowolnej pozycji, w zależności od potrzeb. Kompletny zestaw jest dostępny odpowiednio dla mutingu typu L, T i X. Rozwiązanie nadaje się doskonale do zastosowań w sektorze logistyki i pakowania.

Zdjęcie produktu – ramiona do mutingu
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe