Inteligentne produkty

Inteligentne produkty umożliwiają realizację inteligentnych procesów produkcyjnych i promują automatyzację przyszłości. Charakteryzuje się ona autonomicznymi systemami oraz połączonymi w sieci instalacjami i maszynami. W rezultacie pojawiają się nowe wyzwania dla bezpieczeństwa maszyn i technologii IT. Do nas należeć będzie sprostanie tym wyzwaniom. Kierując się „duchem bezpieczeństwa” już teraz oferujemy bezpieczne rozwiązania automatyzacji jutra dzięki naszym inteligentnym produktom.

System sterowania PSS 4000 spełniający wymagania Industry 4.0

System sterowania PSS 4000

Łatwa w zarządzaniu automatyzacja, gwarantująca wysoką dyspozycyjność instalacji. Wszystkie te właściwości są uwzględnione w systemie sterowania PSS 4000. W automatyzacji konwencjonalnej wykorzystywany jest pojedynczy centralny sterownik do monitorowania instalacji lub maszyny, a także do przetwarzania wszystkich sygnałów. Dzięki systemowi sterowania PSS 4000 można łączyć w sieć, zgodnie z zasadą Multi-Master, wiele sterowników, z których każdy pracuje autonomicznie. Rozwiązanie optymalne dla modułowych i elastycznych instalacji, zgodnie z założeniami określanymi przez Industry 4.0.

Dowiedz się więcej na temat systemu sterowania PSS 4000

Modułowa diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa gwarantuje niezależność

Urządzenia do diagnostyki urządzeń zabezpieczających umożliwiają pobieranie danych diagnostycznych zdalnie, w prosty i wygodny sposób, na przykład na potrzeby zdalnej konserwacji. Dzięki nim można wyraźnie zredukować liczbę zgłoszeń serwisowych, zwiększając tym samym wydajność produkcji. Urządzenia te można łatwo rozbudować, uwzględniając modułową konstrukcję maszyny.

Dzięki urządzeniom firmy Pilz można wdrażać elastyczne koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z ideą inteligentnej fabryki i platformy Industry 4.0.

Więcej informacji o diagnostyce urządzeń bezpieczeństwa

Rozwiązanie diagnostyczne – Diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej o Industry 4.0 w firmie Pilz:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe