Bądź zawsze na bieżąco w zakresie wiedzy o produktach, usługach i trendach w sektorze automatyzacji

Wiadomości Pilz informują Cię na bieżąco.
Najświeższe informacje za pośrednictwem kanału RSS!

Subskrybuj wiadomości za pośrednictwem kanału RSS

Bądź zawsze na bieżąco w tematyce bezpiecznej automatyzacji: Wiadomości z firmy Pilz o rozwiązaniach, produktach, usługach i spółce są przekazywane za pośrednictwem kanału RSS.

Subskrybuj wiadomości za pośrednictwem kanału RSS!
Poniższy link należy wpisać w polu swojego czytnika RSS:
https://www.pilz.com/rssfeeds/news_rss_PL_pl.xml

Przegląd wiadomości

System IO-Link Safety do bezpiecznej komunikacji aż do poziomu obiektowego

7 sie 2026

System IO-Link Safety firmy Pilz: bezpieczna komunikacja aż do poziomu obiektowego – wszystko w jednym systemie

System IO-Link Safety firmy Pilz sprawia, że bezpieczna komunikacja na poziomie obiektowym jest prosta, elastyczna i wydajna. Kompletny, w pełni kompatybilny system, składający się z modułu IO-Link Safety Master, urządzeń polowych i akcesoriów, umożliwia stworzenie spójnej architektury bezpieczeństwa do poziomu PL e / SIL 3. Skorzystaj z łatwej integracji, inteligentnych funkcji diagnostycznych oraz przyszłościowego rozwiązania, które zapewni wyższą wydajność maszyn i instalacji. Dowiedz się, w jaki sposób system IO-Link Safety firmy Pilz pozwala przenieść Twoje aplikacje bezpieczeństwa na wyższy poziom.

Poznaj system IO-Link Safety firmy Pilz

1 sie 2026

Bezpieczna automatyzacja zapewniająca większe bezpieczeństwo w budownictwie drewnianym

Firma Pilz opracowała koncepcję bezpieczeństwa oraz rozwiązanie zabezpieczające dla nowego zakładu naprawczego w firmie Nordpan Rubner, aby zapewnić, że personel obsługujący nie będzie narażony na niebezpieczeństwo podczas pracy wewnątrz obiektu, w którym znajduje się kilka urządzeń do cięcia, frezowania i wiercenia. Sercem tego rozwiązania jest urządzenie blokujące PSENmlock.

„Więcej informacji na temat referencji klienta w firmie Nordpan Rubner”
Okładka ulotki „Strefy i kanały kablowe”

20 lip 2026

Bezpieczeństwo przemysłowe dzięki „strefom i kanałom kablowym”

Rozporządzenie w sprawie maszyn (MR) wymaga stosowania zabezpieczeń przemysłowych w celu ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją. Przejrzyste struktury sieciowe są kluczem do maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. „Strefy i kanały kablowe” stanowią praktyczne podejście do skutecznego wdrażania cyberbezpieczeństwa i spełniania wymagań rozporządzenia w sprawie maszyn.

Dowiedz się więcej – i zadbaj o bezpieczeństwo funkcjonalne oraz cyberbezpieczeństwo swoich maszyn
Doradztwo w zakresie usług związanych z cyberbezpieczeństwem przemysłowym, w tym ocena środków bezpieczeństwa dotyczących maszyn i obiektów produkcji przemysłowej

9 lip 2026

Nowe usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego: Zidentyfikuj zagrożenia. Zwiększ poziom bezpieczeństwa.

Dzięki nowym usługom z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego firma Pilz pomaga producentom i użytkownikom maszyn identyfikować konkretne podatności maszyn oraz ograniczać ryzyko cyberzagrożeń. Niezależnie od tego, czy mowa o „ocenie bezpieczeństwa maszyn”, czy o „analizie bezpieczeństwa maszyn”, usługi te pomagają skutecznie wdrażać środki bezpieczeństwa, chronić bezpieczeństwo pracy oraz zwiększać dostępność maszyn.

Poznaj nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego już teraz!
Logo testFAB42

1 lip 2026

PNOZmulti & Co jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa dla stanowisk badawczych

Stanowiska testowe powinny zapewniać przede wszystkim ergonomię procedury roboczej, a w przypadku napięć do 1500 V – bezpieczeństwo personelu obsługującego. Zintegrowany pakiet rozwiązań sterujących i zabezpieczających firmy Pilz zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo w testFAB42, przedsiębiorstwie z siedzibą w Norymberdze zajmującym się produkcją maszyn specjalnego przeznaczenia.

Więcej informacji na temat referencji klienta w firmie testFAB42
Rozporządzenie w sprawie maszyn

25 cze 2026

Czas ucieka: skorzystaj z 5-punktowego programu bezpiecznego wdrożenia Rozporządzenia w sprawie maszyn.

Rozporządzenie UE w sprawie maszyn będzie obowiązkowe od stycznia 2027 r. i zasadniczo zmieni wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn w Europie. Wraz z nim pojawią się nowe wymagania i obowiązki. Dla przedsiębiorstw oznacza to, że czas ma kluczowe znaczenie. Dlatego już teraz potrzebne jest uporządkowane podejście. Nasz 5-punktowy program sprawia, że wdrożenie jest proste i praktyczne – od przeglądu, indywidualnych konsultacji i szkoleń po bezpieczne wdrożenie i odpowiednią dokumentację. Tak więc krok po kroku maszyny stają się zgodne z Rozporządzeniem w sprawie maszyn.

Zacznij już teraz od 5-punktowego programu i dostosuj swoje maszyny do 2027 roku.
Mężczyzna w kamizelce ochronnej i kasku przed instalacją wodorową

19 cze 2026

W centrum uwagi: wodór – najważniejsze FAQ dotyczące zastosowań H2

Wykorzystanie wodoru oferuje ogromne możliwości dla przemysłu, ale wciąż rodzi wiele pytań dla użytkowników. Dowiedz się więcej w naszym FAQ na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w systemach wodorowych, bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony przed manipulacją, a także uwarunkowań prawnych.

Przejdź do FAQ na temat przemysłu wodorowego

17 cze 2026

Zmiana cen produktów Pilz od 1 lipca 2026

Więcej
Sterownik PNOZmulti 2 z plombą z napisem „PNOZmulti Machinery Regulation Compliant”

17 cze 2026

Sterownik PNOZmulti 2 ma certyfikat TÜV i już dziś spełnia wymagania Rozporządzenia UE w sprawie maszyn (UE) 2023/1230.

Dzięki sterownikom bezpieczeństwa PNOZmulti 2 można teraz realizować projekty, który już spełniają wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn (UE) 2023/1230. Potwierdzeniem tego faktu jest certyfikat badania typu UE zgodny z art. 25, wydany przez niezależną jednostkę badawczą TÜV . Oznacza to możliwość zastosowania rozwiązania spełniającego nowe wymagania przed ich wejściem w życie 20 stycznia 2027 roku.

Sterownik PNOZmulti 2 teraz zgodny z Rozporządzeniem w sprawie maszyn
Ethernet i okrągłe złącza z funkcją „Safety over EtherCAT”

11 cze 2026

Nowe funkcje oprogramowania PNOZmulti Configurator w wersji 11.7

Dzięki obsłudze parametrów SRA za pośrednictwem sieci EtherCAT FSoE i funkcji połączenia kaskadowego PNOZ m C0, firma Pilz oferuje uniwersalne rozwiązanie dla nowoczesnych koncepcji maszyn. Użytkownicy odnoszą korzyści z mniejszego wysiłku technicznego i przejrzystej weryfikacji bezpieczeństwa.

Pobierz teraz bezpłatnie!

28 maj 2026

Jak przygotować się do nowego rozporządzenia maszynowego? Szkolenie dla inżynierów i producentów

Dowiedz się co zmienia z punktu widzenia producentów i użytkowników maszyn?

Więcej
Logo Grupy Bauer

21 maj 2026

Technologia i zespół – bezpieczna praca w synchronizacji

Od analizy i inżynierii po szkolenia: integralność podejścia do zrównoważonej produkcji w Grupie Bega

Dowiedz się, jak współpracują ze sobą nowe środki bezpieczeństwa, technologia i praca zespołowa

19 maj 2026

Sterownik palnika PNOZmulti 2 – ponownie certyfikowany!

Konfigurowalny system sterowania palnikiem PNOZmulti 2 oferuje przyszłościowe rozwiązanie do bezpiecznego monitorowania i sterowania piecami przemysłowymi, od czyszczenia wstępnego po obsługę głównego palnika, i został ponownie certyfikowany przez TÜV SÜD jako automatyczny system sterowania palnikiem z funkcją monitorowania integralności zaworu. Palnik PNOZmulti 2 spełnia wymagania zaktualizowanych norm EN 298:2022, EN 1643:2022 i EN 50156-1:2024 (EN 50156-2:2015 bez poprawek).

Więcej

18 maj 2026

Wymagania zasadnicze dla maszyn - Nowe Rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230

Co zmienia z punktu widzenia producentów i użytkowników maszyn?

Więcej
 ITM INDUSTRY EUROPE

18 maj 2026

Pilz Polska na targach ITM INDUSTRY EUROPE

Spotkajmy się na targach ITM INDUSTRY EUROPE — jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora przemysłowego i nowych technologii w Polsce! Pokażemy Ci, jak przekuć wyzwania produkcji w konkretne zyski biznesowe.

Więcej

18 maj 2026

NOWOŚĆ: Szkolenie - Projektowanie maszyn w celu zapewnienia ochrony przed przypadkową lub celową ingerencją

Szkolenie powstało jako odpowiedź na wymaganie 1.1.9 nowego rozporządzenia maszynowego (UE) 2023/1230, dotyczące ochrony maszyn przed naruszeniem systemów sterowania mogącym wpływać na integralność funkcji bezpieczeństwa. Uczestnicy poznają wpływ wymagań cyberbezpieczeństwa na projektowanie, ocenę ryzyka i dokumentację maszyn, a także zależności między safety i security oraz metody identyfikacji zagrożeń cyfrowych.

Więcej

8 maj 2026

Szkolenie "Podstawy cyberbezpieczeństwa przemysłowego"

Poznaj kluczowe wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka, cyberbezpieczeństwa oraz obowiązki producentów i innych podmiotów w łańcuchu dostaw.

Więcej

7 maj 2026

Nowe arkusze standardowe VDMA do standaryzacji instalacji H2

Niemiecka Federacja Inżynierów (VDMA), największe europejskie stowarzyszenie inżynierów mechaników, kontynuuje działania na rzecz standaryzacji w sektorze wodoru przyszłości. Istotność kilku nowych projektów arkuszy standardowych VDMA ma na celu wyjaśnienie i ujednolicenie kluczowych wymagań technicznych i regulacyjnych dla instalacji wodorowych.

Więcej
Logo Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

5 maj 2026

Nowoczesne technologie bezpieczeństwa dla bezpiecznej modernizacji prasy

120-tonowa prasa hydrauliczna w Mencarelli była zasadniczo solidna, ale nie była już najnowocześniejsza pod względem technologii sterowników. Dzięki kompletnemu pakietowi obejmującemu koncepcję bezpieczeństwa i sterowania, a także nowoczesne rozwiązanie do wizualizacji, firma Pilz Włochy zmodernizowała prasę do aktualnego stanu techniki.

Więcej informacji na temat referencji klienta w firmie Mencarelli
Automatyzacja linii pakujących w zakresie pakowania wstępnego

4 maj 2026

Bezpłatne webinarium: EN 415 – Bezpieczne i zgodne z normami opakowania

Jakie standardy bezpieczeństwa obowiązują w przypadku nowoczesnych maszyn pakujących? W naszym bezpłatnym webinarium na temat serii norm EN 415 nasi eksperci pokażą, jak skonstruowane są normy europejskie, jak należy je interpretować w kontekście rozporządzenia UE w sprawie maszyn oraz jakie konsekwencje dla producentów i projektantów ma zaktualizowana norma EN 415-3.

Zarejestruj się bezpłatnie
Okładka magazynu dla klientów

30 kwi 2026

Startuje Spotlight – nasz cyfrowy magazyn dla klientów

Nasz magazyn dla klientów rozpoczyna nowy rozdział – od teraz będzie dostępny wyłącznie w wersji online, uzupełniony o zaawansowane treści graficzne i materiały wideo. Dzięki nowemu formatowi „Spotlight” dwa razy w roku będziemy się skupiać na tematach, które napędzają branżę.

Zapoznaj się z magazynem Spotlight w całości
Logo targów Hannover Messe

14 kwi 2026

Przypomnienie: targi HANNOVER MESSE 2026 już wkrótce!

Odwiedź stoisko firmy Pilz i dowiedz się, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem wdrożyć maszyny i instalacje zgodnie z Dyrektywą maszynową UE. Nasi eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego i zademonstrują, jak konkretnie chronić produkcję przed manipulacjami i zagrożeniami cybernetycznymi. Umów się już teraz na osobiste spotkanie – z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!

Umów się na spotkanie
Obraz produktu z żółtymi strzałkami i liczbami w tle

7 kwi 2026

Wyłączniki bezpieczeństwa PSEN® dla maksymalnej dostępności

Nieplanowane przestoje i wysokie koszty serwisu stanowią obciążenie dla eksploatacji maszyn. Wytrzymałe wyłączniki bezpieczeństwa PSEN® firmy Pilz nie tylko zapewniają niezawodną ochronę ludzi i maszyn, ale także zwiększają wydajność instalacji.

Zapewnij wydajną pracę w dłuższej perspektywie
Logo Marelli Mako

26 mar 2026

Zrównoważona modernizacja suwnicy pomostowej z systemem automatyzacji PSS 4000

Szczególne środki bezpieczeństwa dla suwnic pomostowych: firma Pilz dostosowała pierwszą z kilku suwnic w Marelli Mako do obowiązujących norm. Udało się to osiągnąć bez ograniczania procesów operacyjnych na dłużej niż to konieczne. Sercem rozwiązania jest system automatyki PSS 4000.

Więcej informacji na temat referencji klienta w firmie Marelli Mako
Wizerunek produktu, kurtyna świetlna w trudnym środowisku z drewnem

23 mar 2026

Solidna technologia czujników bezpieczeństwa do pracy w trudnych warunkach

Instalacje przemysłowe wymagają technologii czujników, która działa precyzyjnie i jest w stanie wytrzymać nawet ekstremalne warunki. Wyłączniki bezpieczeństwa PSEN® firmy Pilz są przeznaczone do pracy w warunkach zapylenia, drgania, niskiej temperatury, wilgotności i intensywnych procesów czyszczenia. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i trwałej konstrukcji zapewniają one stale wysoką dostępność instalacji, od obszarów, w których higiena ma kluczowe znaczenie, po obróbkę metali i drewna.

Odkryj solidną technologię czujników bezpieczeństwa PSEN już teraz!
Logo CSAF

16 mar 2026

Noty bezpieczeństwa firmy Pilz są teraz dostępne w międzynarodowym formacie CSAF

Nasze raporty dotyczące bezpieczeństwa są teraz dostępne w uznanym na całym świecie i ustandaryzowanym formacie CSAF. Oznacza to, że informacje związane z bezpieczeństwem mogą być przetwarzane szybciej, bardziej niezawodnie i w formacie w pełni nadającym się do odczytu maszynowego. Wspiera to efektywne zarządzanie słabymi punktami i umożliwia znacznie krótszy czas reakcji na nowe zagrożenia.

Więcej informacji o notach bezpieczeństwa w standardzie CSAF

3 mar 2026

Nowa wyszukiwarka urządzeń blokujących

Dzięki naszej nowej wyszukiwarce produktów szybko znajdziesz odpowiednie urządzenie blokujące do danej aplikacji. Odpowiedni produkt można znaleźć w oparciu o wersję produktu zabezpieczającego, wymagane ryglowanie i żądany poziom bezpieczeństwa (performance level). Zacznij już teraz!

Zacznij już teraz!

23 lut 2026

Rozproszone moduły PDP67 - odporne na trudne warunki, łatwe w integracji i idealne do zastosowania w automatyce

PDP67 to rodzina modułów wejść/wyjść w stopniu ochrony IP67. Umożliwia podłączenie czujników i elementów wykonawczych bezpośrednio przy maszynie. To sposób na mniej okablowania, szybszą instalację i większą niezawodność w warunkach przemysłowych.

Więcej
Cyberbezpieczeństwo staje się częścią bezpieczeństwa maszyn

23 lut 2026

Nowe szkolenie – Cyberbezpieczeństwo staje się częścią bezpieczeństwa maszyn. Nowe wymagania Rozporządzenia w sprawie maszyn, Cyber Resiliance Act i Dyrektywy NIS 2

Wzajemne powiązanie bezpieczeństwa maszyn i cyberbezpieczeństwa wpływa na zmiany w branży przemysłowej. Nasze szkolenie pokazuje, w jaki sposób nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn, Cyber Resiliance Act i Dyrektywa NIS 2 wpływają na projektowanie, użytkowanie i konserwację maszyn.

Dowiedz się więcej i zarejestruj się już teraz!
Kierownik produkcji korzysta z oprogramowania

18 lut 2026

Interaktywność dzięki MYZEL Lifecycle Platform

Odkryj MYZEL Lifecycle Platform podczas interaktywnej wycieczki. Przekonaj się, krok po kroku, jak platforma wspiera użytkownika przez cały cykl życia maszyny – poznaj funkcje, zrozum korzyści, odkryj aplikacje. Intuicyjna na każdym kroku, w pełni interaktywna.

Odkryj w sposób interaktywny już teraz!
Logo Unilin

12 lut 2026

Czujniki radarowe PSENradar optymalizują bezpieczeństwo

Panele Unilin wykorzystują technologię Pilz do automatycznego resetowania i wyższej wydajności.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu PSENradar stosowanym w firmie Unilin

2 lut 2026

Safety Distance Calculator – teraz także zgodność z normą EN ISO 13855:2024

Safety Distance Calculator firmy Pilz to bezpłatne narzędzie programowe oparte na przeglądarce, które znacząco ułatwia użytkownikom obliczanie odległości bezpieczeństwa dla kurtyn optycznych. Obliczenia można teraz wykonywać zgodnie z poprzednią wersją normy EN ISO 13855, a także zgodnie ze zaktualizowaną normą EN ISO 13855:2024.

Już teraz określ odpowiednią bezpieczną odległość!
Żółto-szara maszyna

26 sty 2026

Skonfiguruj prawidłowo systemy sterowania związane z bezpieczeństwem

Odkryj procesy oraz normy ważne w projektowaniu i ewaluacji systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Nasza uwaga skupia się na normach dotyczących sterowników bezpieczeństwa: PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN IEC 62061. Poszerz swoją wiedzę na temat zasad projektowania oraz obliczania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa i poziomu bezpieczeństwa.

Zarejestruj się teraz i zdobądź wiedzę, której potrzebujesz!
Mężczyzna przytłoczony wymogami w zakresie zgodności audytów

22 sty 2026

Z platformą MYZEL audyty i zapewnienie zgodności to pewność, nie wyzwanie.

Nowe przepisy, takie jak rozporządzenie UE w sprawie maszyn, zwiększają wymagania w zakresie dokumentów i audytowalności. Dzięki platformie MYZEL Lifecycle Platform przedsiębiorstwa zyskują pełny przegląd związany z cyfrowym mapowaniem operacji, maszyn i personelu.

Dowiedz się więcej o wsparciu, jakie oferuje platforma MYZEL
Zdjęcie produktu – PSENmgate

19 sty 2026

Nowe wersje systemu bezpieczeństwa PSENmgate

Nowe wersje z wyprowadzeniem kabla w górę zapewniają elastyczną integrację. W ten sposób oszczędzasz czas podczas montażu.

Poznaj nową wersję!
Dwie osoby stojące przed monitorem i patrzące na tablicę szkoleń.

14 sty 2026

Pobierz ulotkę poświęconą szkoleniom na 2026 r.!

Od podstaw aż po wiedzę ekspercką – z Pilz jesteś zawsze na bieżąco. Ukierunkowane na wiedzę szkolenia w formie stacjonarnej lub online – nasz program szkoleń na rok 2026 to sposób na zdobycie praktycznej wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwa przemysłowego i praktycznego zastosowania naszych produktów. Skorzystaj z naszego globalnego doświadczenia i zadbaj o większe bezpieczeństwo w swojej firmie.

Sprawdź ofertę i zarejestruj się już teraz. Wiedza zapewnia bezpieczeństwo!
Szkolenia z bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE

2 sty 2026

Szkolenia z bezpieczeństwa maszyn - nowe terminy już dostępne!

Weź udział w szkoleniach Pilz z zakresu bezpieczeństwa maszyn i oznakowania CE. Poznaj wymagania prawne, procedury certyfikacji i zdobądź praktyczną wiedzę.

Więcej
Skarpeta wypełniona słodyczami

18 gru 2025

Firma Pilz życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Podsumowanie roku 2025: za nami rok pełen wydarzeń. Wprowadzając na rynek pierwszy produkt cyfrowy w postaci nowego pakietu oprogramowania, wykonaliśmy ważny krok w kierunku innowacyjności i dalszego zrównoważonego rozwoju. Życzymy wszystkim udanych świąt i pełnego sukcesów nowego roku!

Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Moduł PNOZmulti znajduje się za monitorem wyświetlającym oprogramowanie

16 gru 2025

Bezpieczne dynamiczne monitorowanie wartości procesu z wykorzystaniem sterownika PNOZmulti 2

Analogowy moduł wejściowy sterownika PNOZmulti 2 umożliwia bezpieczne i precyzyjne rejestrowanie oraz monitorowanie takich analogowych zmiennych procesowych, jak ciśnienie, temperatura, poziom napełnienia, natężenie przepływu i wiele innych zmiennych fizycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka, bo wynosząca 1% (na wejście), dokładność monitorowania bezpieczeństwa. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w branży wodorowej.

Bezpieczne monitorowanie wartości analogowych
Menedżer z tabletem i futurystycznymi ikonami IU w obszarze produkcyjnym firmy

15 gru 2025

Ogranicz czas nieplanowanych przestojów maszyn dzięki platformie MYZEL

Mniejsza liczba nieplanowanych przestojów pozwala obniżyć koszty działalności i zwiększyć wydajność maszyn. Platforma MYZEL centralizuje dokumentację maszyn, procesów i personelu, obsługuje ustandaryzowane przebiegi pracy oraz przyspiesza procesy decyzyjne w przypadku przestojów maszyn.

Przeczytaj więcej
Odbiór maszyn u producenta

8 gru 2025

Bezpieczeństwo zaczyna się już na etapie projektu: Odbiór maszyn u producenta

Aby mieć pewność, że maszyny są bezpieczne i spełniają wymagania przepisów, producenci oraz użytkownicy muszą ściśle ze sobą współpracować już na etapie planowania i projektowania. Celem usługi odbioru maszyn jest zagwarantowanie, że maszyny spełniają odpowiednie wymogi prawne na wszystkich kluczowych etapach. Szczególnie istotna jest walidacja u producenta i u odbiorcy. Unikasz w ten sposób późniejszych awarii, modernizacji i związanych z tym kosztów.

Dowiedz się więcej!
Indie

4 gru 2025

Nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa w Indiach – OTR 2024

Od 1 września 2026 r. w Indiach dozwolona będzie wyłącznie sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnych z nowym rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych (Omnibus Technical Regulation) z 2024 r. (w skrócie: OTR 2024). Celem jest ustanowienie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla produkcji i importu.

Dowiedz się więcej!
Okładka magazynu

2 gru 2025

Nowy numer magazynu „Mensch und Automation”!

W nowym numerze naszego magazynu wyjaśniamy, w jaki sposób ustrukturyzowana cyfrowa dokumentacja nie tylko wspiera pewność dopełnienia obowiązków prawnych, ale także wspomaga płynną i wydajną obsługę maszyn. Najważniejszy temat numeru: Nowa platforma MYZEL Lifecycle Platform firmy Pilz!

Przeczytaj nowy numer!

27 lis 2025

Jak bezpiecznie zintegrować robota w środowisku przemysłowym?

Sprawdź jak można osiągnąć wysoką dyspozycyjność i wydajność przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa

Więcej
Webinaria Pilz Polska

25 lis 2025

Webinaria Pilz Polska – Jak zapewnić bezpieczeństwo maszyn w zakładzie produkcyjnym? grudnia

Zdobądź wiedzę o najnowszych systemach bezpieczeństwa, poznaj obowiązujące normy i przepisy prawne, dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo maszyn w zakładzie produkcyjnym oraz jak skutecznie chronić pracowników oraz infrastrukturę zakładu. Nasze webinaria to idealna okazja, by zrozumieć wymagania prawne, wdrożyć sprawdzone rozwiązania i uniknąć kosztownych błędów.

Więcej
Cyber Resilience Act

21 lis 2025

Cyber Resilience Act (CRA)

Cyber Resilience Act to rozporządzenie UE, w którym określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego w przypadku produktów zawierających elementy cyfrowe. Jakie nowe wymogi wprowadza CRA? Podsumowaliśmy najważniejsze zagadnienia istotne dla producentów wyrobów zawierających elementy cyfrowe.

Dowiedz się, jak najlepiej się przygotować na wejście nowych przepisów!
Zdjęcie produktu, IO-Link Safety Master PDP67

6 lis 2025

Na targach SPS w Norymberdze: IO-Link Safety Master PDP67

Dalszy rozwój technologii IO-Link pozwala na bezproblemową komunikację – od poziomu sterowania, aż po integrację czujników i elementów wykonawczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na targach SPS w Norymberdze zaprezentujemy szeroką gamę możliwości, jakie oferuje rozwiązanie IO-Link Safety Master PDP67 firmy Pilz jako urządzenie uniwersalne.

Do nowej technologii I/O-Link
Stacja napełniania wodorem

24 wrz 2025

ISO 22734-1: ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa w wersji z 2025 r. w porównaniu z wersją z 2019 r.

Norma ISO 22734:2019 określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i wydajności generatorów wodoru, które wykorzystują reakcje elektrochemiczne w celu przeprowadzania rozkładu wody na wodór i tlen. Ma ona zastosowanie do urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, handlu i gospodarstwach domowych oraz zawiera informacje na temat bezpiecznej obsługi elektrolizerów i unikania zagrożeń, w tym ochrony przed nadciśnieniem, cofaniem się płomienia i powstawaniem mieszanek wybuchowych. Norma została znowelizowana w 2025 r.

Dowiedz się więcej o normie ISO 22734 już teraz!
Webinarium

23 wrz 2025

Webinarium poświęcone systemowi IO-Link Safety

IO-Link Safety – obejrzyj bezpłatne webinarium. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać system IO-Link Safety, aby ​​Twoje rozwiązanie automatyzacyjne było bezpieczne i wydajne. Nasi eksperci wyjaśnią Ci wszystkie korzyści i zastosowania systemu IO-Link Safety firmy Pilz.

Obejrzy teraz!
Zdjęcie produktu

16 wrz 2025

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan – teraz z interfejsem Profinet

Nowy interfejs Profinet sprawia, że laserowy skaner bezpieczeństwa Pilz można łatwo zintegrować z sieciami Profinet. Przynosi to wiele korzyści w ramach danej aplikacji, np. proste okablowanie i kompleksową, szybką diagnostykę.

Więcej o nowym interfejsie Profinet

29 sie 2025

Poprawa bezpieczeństwa tradycyjnej prasy wielostopniowej

Grupa Bauer modernizuje swoją 60-letnią prasę z wykorzystaniem podzespołów firmy Pilz, uzyskując wydajne, zaawansowane i przyszłościowe rozwiązanie.

Modernizacja w Grupie Bauer – dowiedz się więcej
System sterowania ruchem kolejowym w szafie sterowniczej

20 sie 2025

Multiplekser firm Deltron i Pilz

Indyjski producent urządzeń sygnalizacyjnych Deltron oraz firma Pilz wyznaczają nowe standardy bezpieczeństwa i wydajności na kolei. Owocem współpracy obu podmiotów jest rozwiązanie Failsafe Network Multiplexer (FNmux), które w marcu 2025 r. uzyskało akceptację indyjskiego urzędu ds. kolejnictwa Research Design and Standards Organisation (RDSO), a tym samym będzie mogło uczestniczyć w kształtowaniu cyfrowej przyszłości indyjskiej infrastruktury kolejowej.

Współpraca z firmą Deltron
Zdjęcie nowej ulotki poświęconej bezpieczeństwu i ochronie

28 lip 2025

Nowa ulotka dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Nowa ulotka firmy Pilz zawiera przegląd aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Dowiedz się, jak zabezpieczyć maszyny w efektywny sposób i zgodnie z wymogami prawa. Pobierz już teraz, aby dowiedzieć się więcej!

Zapoznaj się z nową ulotką firmy Pilz poświęconą bezpieczeństwu i ochronie.
SISTEMA do oceny bezpieczeństwa maszyn

25 lip 2025

Szkolenie SISTEMA i PN-EN ISO 13849-1 – Od teorii do praktyki

Poznaj narzędzie SISTEMA i naucz się oceniać poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) zgodnie z normą EN ISO 13849-1.

Więcej
Logo firmy COVRA

24 lip 2025

Dlaczego firma COVRA oparła bezpieczeństwo procesów na systemie I.A.M.?

Bezpieczeństwo, wydajność, bezpieczna eksploatacja: system identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu I.A.M. firmy Pilz zapewnia ochronę zakładu przetwarzającego odpady radioaktywne COVRA.

Dowiedz się więcej o zapewnieniu bezpieczeństwa za pomocą systemu I.A.M. w firmie COVRA.
Logo firmy GP JOULE

26 cze 2025

Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 w firmie GP JOULE

Sterownik PNOZmulti 2 umożliwia monitorowanie procesu przeładunku mobilnych zbiorników z wodorem.

Referencje klienta: PNOZmulti 2 w firmie GP JOULE
Osłony bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym PSENmlock mini

23 cze 2025

Film poświęcony urządzeniom blokującym PSENmlock mini

Czy wiesz, że niezawodną ochronę osłon bezpieczeństwa można zapewnić nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni? PSENmlock mini to kompaktowe rozwiązanie do wykorzystania w warunkach ograniczonej przestrzeni – dzięki o 60% mniejszej konstrukcji w porównaniu z rozwiązaniem PSENmlock – przy zachowaniu wysokiej siły trzymania. Dzięki elastycznym opcjom montażu można dostosować rozwiązanie do dowolnych warunków instalacyjnych, aby uzyskać pełne bezpieczeństwo nawet w ciasnych przestrzeniach. Obejrzyj film, aby przekonać się o zaletach urządzenia blokującego PSENmlock mini!

Obejrzyj film, aby odkryć wszystkie funkcje!
Logo firmy A+F Automation + Fördertechnik GmbH

3 cze 2025

Modułowe hybrydowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa w firmie A+F

Wydajność dzięki skróceniu przestojów w oparciu o bezpieczne i modułowe rozwiązanie automatyzacyjne dla maszyny sortująco-pakującej firmy A+F

Do referencji klienta z A+F

28 maj 2025

Szkolenie - Projektowanie systemów sterowania zgodnie z normami ISO 13849 i IEC 62061

Zapoznaj się z procesami i normami ważnymi w projektowaniu i ocenie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się więcej o zakresie stosowania normy PN-EN ISO 13849-1 w procesie projektowania instalacji elektrycznych.

Więcej

23 maj 2025

Migracja sterownika PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini do sterownika nowej generacji PNOZmulti 2!

Zaplanuj już dziś kompleksowy pakiet migracji z firmą Pilz i zyskaj gwarancję bezpieczeństwa na kolejne lata!

Więcej
Modułowy system ryglowania drzwi firmy Pilz

19 maj 2025

Rozwiązania z bramkami bezpieczeństwa: Koncentracja na ochronie

Nasze rozwiązania z bramkami bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo dostosowane do indywidualnych potrzeb. Odkryj różne opcje i znajdź rozwiązanie idealne dla swoich potrzeb. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej.

Więcej o rozwiązaniach z bramkami bezpieczeństwa
Odległość bezpieczeństwa między człowiekiem a maszyną

6 maj 2025

Umiejscowienie wyposażenia ochronnego zgodnie z wymogami normy EN ISO 13855:2024

Norma EN ISO 13855 „Bezpieczeństwo maszyn – Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka” określa sposób obliczania odległości bezpieczeństwa. Podsumowaliśmy czynniki, które należy wziąć pod uwagę i odpowiednie wzory.

Zapoznaj się z wymaganiami normy ISO 13855:2024!
Zdjęcie produktu – system ryglowania osłon PSENmlock

29 kwi 2025

Certyfikowane urządzenie ryglujące PSENmlock

Oprócz norm EN ISO 14119 i ISO 13849-1 system PSENmlock spełnia teraz również wymagania norm EN IEC 62061 i IEC 61508. Ponadto system PSENmlock oferuje dodatkowe możliwości zastosowania dzięki dwóm nowym stopniom ochrony IP65 i IP69 (obok IP67). W przypadku stopnia ochrony IP69 kabel należy zabezpieczyć na wypadek czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Przeczytaj o nowych certyfikatach!
Logo, rozwiązania firmy Pilz dla branży akumulatorów

24 kwi 2025

Ochrona i bezpieczeństwo rozwiązania dla bezpiecznej produkcji akumulatorów

Szukasz rozwiązań zapewniających kompleksowe bezpieczeństwo i ochronę w produkcji akumulatorów? Firma Pilz oferuje bezpieczne rozwiązania automatyzacyjne, doradztwo w zakresie zgodności z przepisami oraz szkolenia poświęcone bezpiecznej produkcji akumulatorów litowo-jonowych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla branży akumulatorów!
Logo firmy W.E.B AG

16 kwi 2025

System automatyki PSS 4000 w firmie W.E.B AG

System automatyki PSS 4000 zapewnia bezpieczne i szybkie ładowanie samochodów elektrycznych na stacjach ładowania prądem stałym w firmie W.E.B AG

Referencje klienta: System automatyki PSS 4000 zapewnia szybkie ładowanie samochodów elektrycznych prądem stałym w firmie W.E.B
Okładka nowego numeru magazynu dla klientów

7 kwi 2025

„Mensch und Automation”, 1/25: Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Dla ludzi, maszyn i środowiska: Firma Pilz aktywnie angażuje się w budowę zrównoważonej przyszłości, opracowując innowacyjne, przyjazne dla środowiska rozwiązania oraz zapewniając klientom indywidualne doradztwo i wsparcie.

Odkryj teraz!

18 mar 2025

Po zakończeniu modernizacji działalność pocztowa nabiera tempa!

System automatyzacji PSS 4000 pełni rolę składnika bezpieczeństwa zapewniającego sprawne funkcjonowanie logistyki pocztowej w firmie Austrian Post

Referencje klienta: system automatyzacji PSS 4000 pozwala bezpiecznie zarządzać logistyką pocztową w firmie Austrian Post

17 lut 2025

Zmiana na urządzenie blokujące nowej generacji PSENslock 2

Korzystasz z elektromagnetycznego urządzenia blokującego PSENslock? Docenisz zatem PSENslock 2 nowej generacji, który oferuje jeszcze więcej funkcji i możliwość zintegrowania tak, aby dokładnie pasowało ono do Twojego rozwiązania. Podsumowanie wszystkich jego zalet.

Przejdź do filmu
Certyfikat ÖKOPROFIT

12 lut 2025

Firma Pilz wyróżniona znakiem ÖKOPROFIT

Firma Pilz po raz kolejny otrzymuje znak ÖKOPROFIT przyznawany przez miasto Esslingen. Jako wieloletni członek projektu ochrony środowiska, który istnieje już od 24 lat, firma Pilz, wraz z 15 innymi firmami z regionu, po raz kolejny pokazuje, jak ważna i aktualna jest tematyka ochrony klimatu i oraz oszczędzania zasobów – zarówno w skali lokalnej, jak i przede wszystkim światowej. Wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych w codzienną działalność oraz sukces w obszarze zrównoważonego rozwoju są w równym stopniu siłą napędową wszystkich uczestniczących firm.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu.

10 lut 2025

Pilz Polska na Robo Challenge 2025

Czwarta edycja Robo Challenge już 5-6 marca 2025 we Wrocławiu

Więcej
Dwa symbole paragrafu powiększone za pomocą szkła powiększającego.

10 lut 2025

Nowy portal poświęcony normom UE

UE uruchomiła portal internetowy zapewniający dostęp do norm zharmonizowanych. Każdy krajowy organ normalizacyjny ma swój własny portal poświęcony krajowym wersjom norm EN. Ponieważ istnieją nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące praw autorskich norm międzynarodowych, dostępne są wyłącznie normy EN (bez norm ISO EN lub IEC EN).

Dowiedz się więcej!
Logo spółki ZKW Group

30 sty 2025

Nowa koncepcja bezpieczeństwa dla aplikacji bazującej na współpracy człowieka z robotem w firmie ZKW

Proces uzyskania oznakowania CE i nowa koncepcja bezpieczeństwa w oparciu o zestaw Pilz Robot Measurement System otwierają nowe zastosowania dla współpracy człowieka z robotem w projekcie pilotażowym w firmie ZKW.

Referencje klienta: Nowa koncepcja bezpieczeństwa stanowi gwarancję bezpiecznej współpracy człowieka z robotem w firmie ZKW
Wybór najbardziej odpowiedniego przekaźnika bezpieczeństwa!

13 sty 2025

Znajdź optymalny przekaźnik bezpieczeństwa!

Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ to uzupełnienie naszej oferty przekaźników bezpieczeństwa. Kiedy wybrać myPNOZ, a kiedy lepszym wyborem jest PNOZsigma?

Wybór najbardziej odpowiedniego przekaźnika bezpieczeństwa!

13 gru 2024

Szkolenie CECE - Certified Expert in CE Marking już dostępne w ofercie Pilz Polska!

Więcej
Logo firmy Schüco

10 gru 2024

System kontroli uprawnień dostępu PITmode flex w firmie Schüco

Firma Schüco z branży produkcji okien stawia na zintegrowaną koncepcję bezpieczeństwa z systemem uprawnień dostępu PITmode flex

Rozwiązanie klienta: Koncepcja bezpieczeństwa obejmuje system uprawnień dostępu do laboratorium testującego komponenty
Zdjęcie produktu na białym tle

5 gru 2024

oszczędność kosztów dzięki zdecentralizowanym peryferiom!

Moduły wejściowe i wyjściowe PDP67 oferują stopień ochrony IP67 i są wykorzystywane bezpośrednio w instalacji, gdzie przekazują sygnały do sterownika PNOZmulti 2. Dwie nowe wersje PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA) umożliwiają bezpośrednie podłączenie technologii czujników za pomocą czterech 5-pinowych złączy żeńskich M12. Pozwala to oszczędzić czas niezbędny na podłączenie okablowania oraz gwarantuje

Dowiedz się więcej o nowych zdecentralizowanych modułach wejść i wyjść!
Moduł przycisków PITgatebox z czytnikiem kart PITreader

3 gru 2024

Moduł PITgatebox z czytnikiem kart PITreader – panel operatorski z systemem uprawnień dostępu

Czytnik kart PITreader umożliwia przyznanie dostępu do systemu i praw do wykonywania poleceń wyłącznie upoważnionym pracownikom. Obsługiwane są istniejące karty RFID i klucze PITreader.

Dowiedz się więcej!
Projektując, rozwijając i wytwarzając swoje produkty, producenci muszą spełniać podstawowe wymogi przepisów CRA – i zagwarantować ich spełnienie przez cały spodziewany cykl życia produktów. Firma Pilz zapewnia wsparcie na etapie wdrażania. (Zdjęcie: © Westend61/[westend61] z zasobów Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

20 lis 2024

Przepisy Cyber Resilience Act (CRA) wchodzą w życie – o czym należy pamiętać już teraz?

Przepisy CRA są skierowane do producentów produktów wyposażonych w składniki cyfrowe (sprzęt i oprogramowanie). Co to jednak oznacza w praktyce? Które aspekty są szczególnie warte uwagi? Dowiedz się więcej z naszego komunikatu prasowego. Komunikat prasowy: „Cyber Resilience Act (CRA)”

Dowiedz się więcej!
Zdjęcie produktu, serwomechanizmy PMC SC6 i SI6

19 lis 2024

Bezpieczeństwo w ruchu

Dzięki zintegrowanemu z napędem rozwiązaniu Safe Motion nasze serwomechanizmy PMC SC6 i SI6 osiągają bezpieczeństwo do poziomu PL e. W ten sposób zyskujesz elastyczne i skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa indywidualnie łączące wszystkie funkcje bezpieczeństwa wymagane w danej aplikacji. Stanowi to również oszczędność czasu i kosztów!

Bezpieczeństwo w ruchu z firmą Pilz
Ludzie podczas uroczystości wręczenia certyfikatu

14 lis 2024

Certyfikacja UL dla sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 otrzymał znak UL dla programowalnych sterowników bezpieczeństwa. Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce w tym roku podczas targów SPS w Norymberdze.

Więcej o certyfikacie UL w kategorii programowalnych sterowników bezpieczeństwa.
Logo ACMI S.p.A.

12 lis 2024

Konfigurowalny sterownik PNOZmulti2 w firmie ACMI

Sterownik PNOZmulti 2 wprowadza bezpieczne i wydajne monitorowanie linii pakującej u producenta urządzeń rozlewniczych – w firmie ACMI

Przypadek klienta: Sterownik PNOZmulti 2 zwiększa bezpieczeństwo i wydajność instalacji rozlewania napojów w firmie ACMI
Biała księga: Poradnik dotyczący sytuacji prawnej związanej z bezpieczeństwem przemysłowym w Europie

7 lis 2024

Nowa biała księga poświęcona bezpieczeństwu przemysłowemu

W ostatnich miesiącach w Europie ukazało się wiele obszernych aktów prawnych, które mają bezpośredni wpływ na projektowanie maszyn. Nasz poradnik zawiera zwięzłe wyjaśnienie najważniejszych kwestii z punktu widzenia producentów i operatorów maszyn, a także wskazówki i porady, jak wdrożyć bezpieczeństwo przemysłowe.

Dowiedz się więcej już teraz!
Zdjęcie produktu IndustrialPI

4 lis 2024

IndustrialPI – komputer przemysłowy

Oferując urządzenie IndustrialPI, firma Pilz wspiera wdrażanie różnorodnych aplikacji w obszarze automatyki przemysłowej. IndustrialPI to rozwiązanie oferujące wszechstronność wykorzystania jako komputer przemysłowy, sterownik przemysłowy (SoftPLC), a także brama IIoT.

Dowiedz się wszystkiego o urządzeniu IndustrialPI

25 paź 2024

Identyfikacja i kontrola dostępu w kontekście cyberbezpieczeństwa maszyn - pobierz nasz Whitepaper

Cyfryzacja produkcji postępująca wraz z wprowadzeniem idei Przemysłu 4.0 powoduje pojawianie się i wzrost znaczenia nowych zagrożeń związanych z otwarciem dostępu do systemów produkcyjnych. Obecnie do legislacji krajowej i EU wprowadzany jest rozporządzeń dotykających działalności przedsiębiorstw produkcyjnych (NIS2), integratorów (MR) i producentów komponentów (CRA).

Więcej
Kilka wózków AGV przemieszcza się jeden za drugim przez magazyn do miejsca załadunku paczek

16 paź 2024

Rozporządzenie w sprawie maszyn: Co oznacza dla platform mobilnych?

Bezobsługowe systemy transportowe znajdują szerokie zastosowania w ​​produkcji i logistyce, a ich liczba stale rośnie. Zasady bezpiecznej eksploatacji systemów wózków AGV reguluje norma ISO 3691-4. Jednak systemy te zostały również uwzględnione w Rozporządzeniu w sprawie maszyn. Dowiedz się więcej o wymogach prawnych!

Już teraz dowiedz się o zmianach w prawie!

9 paź 2024

Zapraszamy na szkolenie PNOZmulti – programowanie i serwisowanie

Poznaj wszystkie możliwości programowania i serwisowania sterowników serii PNOZmulti

Więcej
Logo ATEX 2014/34/EU

9 paź 2024

Skuteczna ochrona przeciwwybuchowa dla branży wodorowej

Certyfikat zgodności z normą ATEX 2014/34/UE dla strefy 2 – sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 zapewnia niezawodną ochronę w obszarach zagrożonych wybuchem. Idealne rozwiązanie do zastosowania z elektrolizerami, systemami magazynowania i stacjami napełniania wodorem.

Już teraz dowiedz się więcej o nowym certyfikacie!
Nowy numer magazynu „Mensch und Automation” w wersji papierowej i cyfrowej

7 paź 2024

„Mensch und Automation”, 2/24: bezpieczne przejście przez proces zmian dzięki wiedzy i doświadczeniu

Normy i dyrektywy stanowią ramy prawne, a technologia umożliwia ich wdrażanie – jednak potrzeba fachowej wiedzy, aby tworzyć rozwiązania automatyzacyjne zapewniające kompleksową ochronę ludzi, maszyn i środowiska.

Zapoznaj się z nowym numerem już teraz!
Logo firmy Donau Chemie AG

1 paź 2024

Modernizacja bezpieczeństwa zrównoważonej produkcji chemicznej

W zakładzie austriackiej firmy Donau Chemie AG rozwiązanie PNOZmulti 2 Burner zapewnia sterowanie pracą i monitorowanie pieca do suszenia koksu.

Referencje klienta: Sterownik PNOZmulti 2 Burner zapewnia sterowania pracą i monitorowania pieca obrotowego.

25 wrz 2024

Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail

PSSrail to modułowy system sterowania dla kolei, spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa aż do poziomu SIL 4. System sterowania otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych infrastruktury kolejowej oraz jest kompatybilny ze standardem EULYNX.

Bezpiecznie. Modułowo. Z myślą o cyfryzacji kolei.
Cyfryzacja technologii kolejowej

23 wrz 2024

Firma Pilz zapewnia bezpieczną i niezawodną cyfrową przyszłość branży kolejowej

Cyfryzacja w branży kolejowej stale postępuje: sprawdź nasze rozwiązania dla branży kolejowej oraz projekty, które z powodzeniem wdrożyliśmy.

Cyfryzacja w branży kolejowej
Zdjęcie produktu PSENini

16 wrz 2024

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini

Bezpieczne wykrywanie położenia obiektów w maszynie – za pomocą indukcyjnych czujników bezpieczeństwa PSENini! Wykrywają one bliskość metalowych przedmiotów w sposób bezkontaktowy, dostarczając informacji o położeniu obiektów i pozycji krańcowych.

Czujniki bezpieczeństwa do wykrywania położenia
Logo grupy Techniplas

28 sie 2024

Całkowicie bezpieczna cela robota

Czujnik radarowy PSENradar, w połączeniu ze sterownikiem PNOZmulti 2, zapewnia bezpieczny tryb konfiguracji celi robota w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy Weidplas

Referencje klienta: czujnik radarowy PSENradar zapewnia bezpieczny tryb konfiguracji celi robota w firmie Weidplas
Zbliżenie twarzy patrzącego w dal mężczyzny z brodą i w przezroczystych goglach

22 sie 2024

Zawsze aktualne informacje na temat oznakowania CE

Zgodność z międzynarodowymi normami ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa maszyn. Zmiany w ustawodawstwie lub normach wymagają uwzględnienia nowych wymagań. Jak zatem utrzymać zawsze zgodność z najnowszymi wymaganiami? Jako doświadczony partner firma Pilz służy wsparciem w tym procesie: dzięki usługom i szkoleniom ukierunkowanym konkretnie na oznakowanie CE przeprowadzimy Cię przez proces uzyskania zgodności z najnowszymi wymaganiami.

Dowiedz się więcej!
Logo InnoTrans

13 sie 2024

Masz już wejściówkę na targi InnoTrans 2024?

Odwiedź nas na targach InnoTrans w Hali 27, stoisko 550 w dniach 24-27 września 2024 r. Nasi eksperci chętnie doradzą Ci w zakresie bezpiecznych rozwiązań cyfrowych dla branży kolejowej. Mamy nadzieję na spotkanie!

Dowiedz się więcej i już teraz umów się na konsultację z naszymi ekspertami!
Marcel Wöhner trzymający mikrofon i wygłaszający przemówienie.

12 sie 2024

Oznakowanie maszyn znakiem CE zgodnie z aktualnymi wymaganiami

Zasady i postanowienia dotyczące oznakowania CE wchodzą w zakres Rozporządzenia maszynowego. Jak przeprowadzać proces oznakowania maszyn znakiem CE zgodnie z nowymi przepisami? Które procesy muszą zostać dostosowane? Jak uzyskać zgodność ze wszystkimi specyfikacjami i wymaganiami? Zapewniamy wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z oznakowaniem maszyn znakiem CE!

Obejrzyj film!
Logo firmy Starrag GmbH

30 lip 2024

Ochrona i bezpieczeństwo obsługi maszyn

U producenta obrabiarek, Starrag GmbH, nowoczesne rozwiązanie zapewnia bezpieczne zarządzanie dostępem dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Referencje klientów: rozwiązanie PITmode fusion zapewnia bezpieczne zasady dostępu do obrabiarek.
Kompas z normami

25 lip 2024

PN-EN ISO 13849-1:2023 – okres przejściowy

Norma PN-EN ISO 13849-1:2023 została opublikowana niedawno w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Okres przejściowy upływa z dniem 15 maja 2027 r., kiedy to moc obowiązującą straci dotychczasowa norma PN-EN ISO 13849-1:2015. Ponieważ 20 stycznia 2027 r. obowiązująca obecnie Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zostanie zastąpiona unijnym Rozporządzeniem w sprawie maszyn 2023/1230, okres przejściowy dla normy PN-EN ISO 13849-1:2015 będzie w praktyce nieco krótszy. Już teraz zapoznaj się ze zmianami.

Dowiedz się więcej na temat normy PN-EN ISO 13849-1:2023!
Logo L-TEC GmbH

13 cze 2024

Bezpieczny przejazd

Zlokalizowany w kabinie sterownik PNOZmulti zapewnia bezpieczne zarządzanie transportem pasażerów na całym świecie dzięki zewnętrznym urządzeniom dźwigowym firmy L-TEC na całym świecie.

„Referencje klienta: sterownik PNOZmulti zarządza bezpiecznym transportem za pomocą wind zewnętrznych L-TEC na całym świecie”
Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

4 cze 2024

Nowe czujniki i nowa jednostka analizująca dla radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar

Oprócz symetrycznego pola widzenia oba nowe czujniki umożliwiają konfigurację pola asymetrycznego oraz tunelowego. Dzięki nowej jednostce analizującej w standardzie EtherCAT FSoE zawsze dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem pod kątem różnych systemów Fieldbus. Przeczytaj o nowych rozwiązaniach

Nowe innowacje w obszarze radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar
„Best of German Industry”

23 maj 2024

Firma Pilz współtworzy to, co „najlepsze w niemieckim przemyśle”.

W grudniu 2023 r. ukazało się pierwsze wydanie książki „Best of German Industry”, wydanej przez grupę wydawniczą ZEIT. Jej celem było ukazanie „doskonałości biznesowej” oraz zachęcenie do stawiania czoła wyzwaniom, przed którymi stoją niemieckie przedsiębiorstwa przemysłowe. Firma Pilz to jedno z tych przedsiębiorstw, które demonstrują najwyższą odporność i innowacyjność.

Już teraz dowiedz się więcej o książce „Best of German Industry”!

7 maj 2024

Modernizacja linii prasy przebiegła podręcznikowo

Modernizacja bezpieczeństwa linii prasy w austriackiej firmie Grass GmbH przełożyła się na większą stabilność procesu formowania stali.

„Referencje klienta: rozwiązania PNOZmulti 2, PSENcode i PITgatebox zapewniają nowy poziom bezpieczeństwa w obrębie wyremontowanej linii prasy”.
Nowy numer magazynu „Mensch und Automation” w wersji drukowanej i cyfrowej.

2 maj 2024

Nowe wydanie: „Mensch und Automation”

Jaki jest wpływ zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji na przemysł? Kluczowe znaczenie ma bezpieczna automatyzacja. Wiele ciekawych informacji można znaleźć w naszym magazynie „Mensch und Automation”.

Przeczytaj nowy numer!
Urządzenia ryglujące Urządzenia PSENslock 2 i PSENmlock mini nagrodzone tytułem produktu roku w kategorii „Bezpieczeństwo i ochrona”.

26 kwi 2024

Urządzenia ryglujące PSENslock 2 i PSENmlock mini Pilz wyróżnione tytułem produktu roku

Urządzenia ryglujące PSENslock 2 i PSENmlock mini wybrane przez czytelników produktem roku. Czytelnicy pisma branżowego „Computer&Automation” oddali głos na dwa urządzenia ryglujące Pilz w kategorii „Bezpieczeństwo i ochrona”.

Więcej o ceremonii wręczenia nagród i produktach
Element operatorski PIT oe ETH

19 kwi 2024

Element operatorski PIT oe ETH z aktywowanym portem Ethernet.

Nowością w ofercie jest element operatorski PIT oe ETH z aktywowanym portem Ethernet. Oferuje on upoważnionemu personelowi możliwość tymczasowej aktywacji interfejsu w celu zainstalowania nowych programów bądź konfiguracji lub utworzenia kopii zapasowych.

Wszystko na temat nowego elementu operatorskiego

29 mar 2024

Webinar Przygotuj się na zmiany - Rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230

Unia Europejska podjęła decyzję o zastąpieniu Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nowym Rozporządzeniem UE w sprawie maszyn 2023/1230, co ma kluczowe znaczenie dla wszystkich użytkowników, producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń na terenie UE.

Więcej

28 mar 2024

Bezpieczeństwo, które wypaliło

Sterownik PNOZmulti 2 Burner zapewnia efektywne zarządzanie palnikami w piecach do produkcji stali firmy Aksoylar.

„Referencje klienta: PNOZmulti 2 Burner odpowiada za zarządzanie palnikami w piecach firmy Aksoylar Robotik”
System sterowania ruchem kolejowym firmy Pilz - Railway Solutions by Pilz

18 mar 2024

Firma Pilz i urząd Trafikverket przeprowadzają cyfryzację szwedzkiej sieci kolejowej.

Zarządzający szwedzką infrastrukturą kolejową, tamtejszy urząd ds. transportu Trafikverket przyznał firmie Pilz kontrakt na modernizację infrastruktury komunikacyjnej wykorzystywanej w ramach ogólnokrajowej sieci kolejowej. W przyszłości system sterowania ruchem kolejowym firmy Pilz przejmie komunikację pomiędzy nastawnicami a szafami sterowniczymi w oparciu o bezpieczną sieć Ethernet SafetyNET p, w ramach której cyfrowe sygnały we/wy przesyłane będą za pośrednictwem połączeń światłowodowych na duże odległości. Rozwiązanie gwarantuje też spełnienie wymagań bezpiecznej obsługi zgodnie z normami SIL4 i EN 50126.

Tutaj znajdziesz inne przykłady współpracy oraz referencje!

12 mar 2024

System radarowy PSENradar z możliwością komunikacji za pomocą protokołu FSoE

Nowe zastosowania dzięki rozszerzonemu polu widzenia i możliwości komunikacji za pomocą protokołu FSoE gwarantuje bezpieczną pracę w najbardziej wymagającym środowisku przemysłowym

Więcej
Logo targów LogiMAT

12 mar 2024

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony na targach LogiMAT 2024

Pamiętaj: w Stuttgarcie w dniach 19–21 marca wszystko będzie kręcić się wokół rozwiązań intralogistycznych i zarządzania procesami. Odwiedź nasze stoisko 6B37 w hali 6, aby poznać rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dla zastosowań w logistyce.

Nasze rozwiązania dla intralogistyki na targach LogiMAT
Moduł wejściowy PNOZ m ES 16DI do aplikacji standardowych związanych z monitorowaniem przycisków i innych czujników cyfrowych

26 lut 2024

Sterowniki PNOZmulti 2 – moduł wejściowy do monitorowania przycisków

Do monitorowania przycisków i innych czujników cyfrowych można wykorzystać moduł wejściowy PNOZ m ES 16DI dla aplikacji standardowych.

Dodatkowe informacje o nowym module

14 lut 2024

Sterownik PNOZmulti 2 teraz z protokołem Safety-over-EtherCAT

Aby przesyłać informacje dotyczące zarówno sterowania, jak i bezpieczeństwa, skorzystaj ze standardu EtherCAT w połączeniu z protokołem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), który pozwala na przesyłanie informacji związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem za pomocą tego samego kanału. Dowiedz się jak płynnie zintegrować koncepcję bezpieczeństwa z koncepcją maszyny.

Dostępny teraz: sterownik PNOZmulti 2 teraz z protokołem Safety-over-EtherCAT
Pracownicy firm PILZ i TÜV Süd podczas wręczenia dokumentu certyfikacyjnego

7 lut 2024

Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 – w górę i w dół bez obaw o bezpieczeństwo!

Jednostki bazowe rodziny produktów PNOZmulti 2 i powiązane z nimi moduły rozszerzeń otrzymały certyfikat TÜV SÜD jako programowalny układ elektroniczny określany jako PESSRAL zgodnie z dyrektywą 2014/33/UE.

Więcej o certyfikacji!
Ikona webinarium

15 sty 2024

Animacja poświęcona identyfikacji i zarządzaniu uprawnieniami dostępu (I.A.M.)

W kolejnych animacjach wyjaśniamy dokładnie, w jaki sposób zarządzanie identyfikacją i uprawnieniami dostępu pozwala chronić personel przed zagrożeniami towarzyszącymi pracom konserwacyjnym oraz w jaki sposób należy przypisywać uprawnienia dostępu do instalacji i maszyn. Bezpieczeństwo i ochrona w jednym!

Do filmów
Mężczyzna w kasku na hali produkcyjnej z wieloma instalacjami, stojący przed ekranem obsługowym instalacji na pierwszym planie

20 gru 2023

Nasza oferta urządzeń ryglujących

Oferujemy szeroki wybór urządzeń ryglujących do bramek bezpieczeństwa. Zmieniliśmy strukturę naszej strony, tak aby ułatwić wybór produktów.

Urządzenia ryglujące do bramek bezpieczeństwa
Logo NÖM AG

20 gru 2023

Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 w NÖM AG

Sterownik PNOZmulti 2 wprowadzony został w zastępstwie przestarzałego rozwiązania do mutingu w systemie paletyzacji produktów mleczarskich w firmie NÖM praktycznie bez przerywania pracy

Referencje klienta: Bezpieczny muting gwarantowany przez sterownik PNOZmulti 2 w procesie paletyzacji w chłodni firmy NÖM

14 gru 2023

Newsletter ze świata automatyzacji dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i użytkowników

Zapisz się już dziś i bądź zawsze na bieżąco!

Więcej

4 gru 2023

Nowe certyfikowane szkolenie z bezpieczeństwa maszyn CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Certified Expert in Functional Safety obejmuje wszystkie aspekty projektowania układów bezpieczeństwa, takie jak architektura obwodów czy zapobieganie i kontrola awarii systemowych

Więcej
Logo z czarnym kółkiem i symbolami oraz tekstem „IO-Link safety”

6 lis 2023

IO-Link Safety: komunikuj się bezpiecznie na poziomie wykonawczym – w jednym systemie.

Jako eksperci w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji podczas targów SPS 2023 zaprezentujemy nowość na rynku: kompletny system IO-Link Safety z urządzeniem Master i czujnikami. Jest to ekonomiczne, elastyczne i kompletne rozwiązanie, które upraszcza integrację z instalacjami i maszynami oraz zwiększa wydajność.

IO-Link Safety
Mężczyzna z laptopem obok wózków AGV

19 paź 2023

Opublikowano zaktualizowane wydanie normy ISO 3691-4

Zaktualizowane wydanie międzynarodowej normy dotyczącej systemów pojazdów sterowanych automatycznie jest dostępne od czerwca 2023 r. Nasze szkolenie obejmuje informacje ogólne dotyczące najważniejszych zmian dla producentów i operatorów.

Jakie zmiany wprowadzono?

17 paź 2023

Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie - zakup, modernizacja, import maszyn

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań stawianych pracodawcom, którzy uruchamiają nowe stanowiska pracy przy obsłudze maszyn oraz wyjaśnienie kwestii związanych z modernizacjami i importem maszyn.

Więcej
Zdjęcie produktu – urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock mini

17 paź 2023

Nowe urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock mini

Nowe urządzenie PSENmlock mini uzupełnia ofertę czujników bezpieczeństwa z funkcją ryglowania drzwi firmy Pilz. Dzięki kompaktowej budowie, o wymiarach zaledwie 30×30×159 mm, PSENmlock mini idealnie nadaje się do aplikacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak klapy lub pokrywy.

Wszystko na temat nowego urządzenia do ryglowania drzwi

9 paź 2023

Mensch und Automation – teraz w wersji cyfrowej!

Nasze jubileuszowe wydanie magazynu „Mensch und Automation” zabierze Cię w podróż przez 75 lat istnienia firmy Pilz Już teraz odkryj wszystkie tematy w wersji cyfrowej!

Do cyfrowej wersji magazynu dla klientów
Safety Distance Calculator firmy Pilz

25 wrz 2023

Jaka jest wymagana odległość bezpieczeństwa?

W przypadku aplikacji wymagających ochrony rąk, pracownicy muszą mieć zapewnioną optymalną ochronę, a przebieg pracy nie może zostać zakłócony. Dlatego tak ważne jest obliczenie odpowiedniej odległości bezpieczeństwa.

Więcej informacji o Pilz Safety Distance Calculator

18 wrz 2023

Bezpieczna wpółpraca człowieka z robotem

Więcej
Susanne Kunschert, Partner Zarządzający w Pilz GmbH & Co. KG, oraz Tilo Brandis, Dyrektor Zarządzający w Pintsch GmbH

14 wrz 2023

Nowa umowa ramowa na dostawy sprzętu z firmą Pintsch

Firma Pilz i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, firma Pintsch, wspólnie opracowują innowacyjną technologię sterowania i sygnalizacji na potrzeby cyfryzacji kolei. Dzięki podpisanej umowie ramowej wykonują kolejny krok w stronę zacieśnienia współpracy.

Więcej
Mapa świata, Wielka Brytania

7 wrz 2023

Aktualności związane z Brexitem: W Wielkiej Brytanii wydłużono okres dotyczący obowiązywania oznakowania CE

1 sierpnia 2023 r. rząd brytyjski ogłosił, że import określonych produktów ze znakiem CE obok znaku UKCA będzie możliwy do odwołania.

Dowiedz się więcej!
Mężczyzna z tabletem przed maszyną

5 wrz 2023

Czy moja maszyna jest naprawdę bezpieczna? – krótki przegląd

Czy niektóre z Twoich maszyn – zakupione jako nowe lub używane – są już eksploatowane od dłuższego czasu? W filmie wyjaśniamy, w jaki sposób usługa oceny bezpieczeństwa maszyn firmy Pilz zapewnia doskonałe wsparcie w oparciu o efektywną ocenę, zestaw środków, listę priorytetów oraz zalecane działania!

Przejdź do filmu

5 wrz 2023

System kontroli uprawnień dostępu PITreader S: rozwiązanie w HT Robotics

W odniesieniu do mobilnej stacji zrobotyzowanej firma HT Robotics chciała mieć pewność, że tylko trzy grupy uprawnionych użytkowników będą miały dostęp do maszyny – wszystko to w oparciu o system kontroli uprawnień dostępu PITreader S!

Referencje klienta: Bezpieczna kontrola dostępu do mobilnej stacji narzędziowej HT Robotics.
„Key-in-pocket”: logowanie

28 sie 2023

Nowa wersja 1.25 systemu PSS 4000 – rozwiązanie „key-in-pocket”

Rozwiązanie „key-in-pocket” jest dostępne dla systemu automatyki PSS 4000 w wersji systemu 1.25. Dzięki niemu możesz chronić swoich pracowników przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem maszyny.

Przegląd nowych produktów
Dwóch mężczyzn stojących przed maszyną

17 sie 2023

Walidacja – krótkie wyjaśnienie w filmie!

Zapoznaj się z krótkim przeglądem na filmie! Tylko w oparciu o walidację bezpieczeństwa można określić, czy wymagane środki redukcji ryzyka związanego z maszyną zostały wdrożone prawidłowo! Który poziom walidacji jest niezbędny? Firma Pilz oferuje nowy system walidacji z myślą o maksymalnej wydajności i idealnym dopasowaniu do indywidualnych potrzeb!

Przejdź do filmu
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe