28 sie 2023

Wersja 1.25 systemu PSS 4000 – rozwiązanie „key-in-pocket”

Rozwiązanie „key-in-pocket” jest dostępne dla systemu automatyki PSS 4000 w wersji systemu 1.25. Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich nowych produktów.

Rozwiązanie „key-in-pocket” firmy Pilz chroni przed nieplanowanym uruchomieniem. Teraz dostępne jest również w postaci bloku funkcyjnego w oprogramowaniu PAS4000!

Chroń swoich pracowników przed zagrożeniami podczas prac konserwacyjnych! Wykorzystaj rozwiązanie „key in pocket”, aby zapobiec nieplanowanemu uruchomieniu maszyn, kiedy w strefie zagrożenia pozostają ludzie. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami lockout/tagout (LOTO)zabezpieczenie prac konserwacyjnych realizowane jest wyłącznie elektronicznie za pomocą kluczy RFID z odpowiednimi uprawnieniami. Nie jest więc wymagane zastosowanie mechanicznych urządzeń blokująych ani tabliczek ostrzegawczych.

Połączenie sterownika bezpieczeństwa PSS 4000 i systemu kontroli dostępu PITreader stanowi gwarancję, że ​​instalacja nie zostanie uruchomiona, dopóki ostatnia osoba nie opuści strefy zagrożenia. Zabezpieczenie prac konserwacyjnych realizowane jest w oparciu o indywidualnie programowane klucze RFID z odpowiednimi uprawnieniami i listę bezpieczeństwa w sterowniku. Operatorzy samodzielnie identyfikują się przy drzwiach ochronnych za pomocą czytnika PITreader, używając osobistego klucza z transponderem. Identyfikator bezpieczeństwa jest zapisywany na liście bezpieczeństwa w sterowniku PSS 4000. Po zatrzymaniu maszyny można uzyskać do niej dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych. Pracownik stale ma przy sobie transponder („key-in-pocket”). Instalację można uruchomić ponownie dopiero wówczas, gdy wszystkie osoby opuszczą ją oraz wylogują się za pomocą czytnika PITreader. Identyfikatory bezpieczeństwa są wówczas usuwane z listy bezpieczeństwa. Jeżeli lista jest pusta, następuje zezwolenie na ponowne uruchomienie maszyny.

Funkcja zabezpieczenia prac konserwacyjnych „key-in-pocket” jest realizowana za pomocą bloków funkcyjnych w sterowniku PSS 4000 (PSSu):

  • Połączenie z odpowiednim czytnikiem PITreader (na liście bezpieczeństwa może znajdować się maksymalnie 10 jednostek PITreader).
  • Minimalne uprawnienia wymagane do umieszczenia na liście logowania.
  • Sygnały wejściowe dla przycisków z diodami LED.
  • Wprowadzenie „warunku wylogowania” (kontrola martwych stref). W przypadku rozległych instalacji odbywa się dodatkowa „kontrola martwych stref” zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 5.2.2. Wymagane jest przeprowadzenie kontroli wzrokowej instalacji w miejscach o ograniczonej widoczności. Dopiero wtedy może nastąpić ponowne uruchomie maszyny.
  • Sygnały wyjściowe dla stanu „Zezwól (lista pusta)” i kontroli martwych stref. 
Oprogramowanie PAS 4000 z PSS 4000

Korzyści:

  • Uwierzytelnianie osób i zabezpieczenie przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem (maszyny)  
  • Certyfikaty: PL d Cat. zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i SIL 2 zgodnie z normą PN-EN 62061
  • Pełna kontrola nad użytkownikami mającymi dostęp do maszyny; możliwe jest również udzielanie zezwoleń tymczasowych
  • Na liście bezpieczeństwa może znajdować się maksymalnie 10 jednostek PITreader
  • Możliwość dostępu do maszyny dla 20 osób równocześnie.
  • Bardziej ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie w porównaniu ze standardowymi systemami blokowania.
  • Proste blokowanie i programowanie w razie utraty klucza.
  • Kontrola martwych stref zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 5.2.2: ostatnia osoba opuszczająca strefę musi sprawdzić obszary, które znajdują się poza zasięgiem wzroku, zanim nastąpi ponowne uruchomienie instalacji
  • Upoważnione osoby mogą usuwać listę bezpieczeństwa – „resetowanie listy kluczy”.
  • Nie jest wymagane opuszczenie instalacji tymi samymi drzwiami, którymi nastąpiło wejście.
  • Możliwe jest wyświetlenie listy bezpieczeństwa (np. osób i numerów telefonów) bezpośrednio za pośrednictwem PASvisu.

System automatyki PSS 4000

„Key-in-pocket”: logowanie
„Key-in-pocket”: prace konserwacyjne
„Key-in-pocket”: wylogowanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe