Zrównoważone rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa idealne dla producenta parkietów

Plany austriackiego producenta parkietów, firmy Scheucher, nastawione są na zrównoważony rozwój, i to nie tylko w zakresie utrzymania instalacji. Dlatego właśnie firma zmodernizowała całkowicie jedną ze swoich frezarek. Celem było uzyskanie uniwersalnego, zrównoważonego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Firma Scheucher przekonała się do podejścia firmy Pilz – jej pakiet usług obejmował ocenę instalacji związanej z bezpieczeństwem, analizę ryzyka, wdrożenie i weryfikację systemu. 

Bezpieczne, dedykowane dla branży rozwiązanie

Pierwotnie planowano wymienić tylko przenośnik taśmowy frezarki, mając na celu zminimalizowanie zakłóceń. Jednak okazało się, że również sterownik nie spełniał już obowiązujących norm. Właśnie dlatego firma Scheucher zdecydowała się na kompleksową modernizację z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju – modernizacja zamiast zakupu nowego! Zaproponowane rozwiązanie musiało również uwzględniać wyzwania typowe dla przemysłu drzewnego: podwyższone ryzyko pożaru z powodu dużej ilości iskier, a przy tym zapewnienie bezpieczeństwa i stałej dyspozycyjności maszyny. Choć dzięki modułowi PITgatebox i urządzeniu blokującemu PSENmlock obszar zagrożenia frezarki jest zamknięty, blokada została zainstalowana w sposób umożliwiający dostęp do maszyny. Uzupełnieniem rozwiązania są dodatkowe kurtyny świetlne PSENopt II. Modernizacja pozwala zaoszczędzić około 80 procent energii – tam, gdzie wcześniej pracowało 10 silników, teraz pracują tylko te, które są aktualnie potrzebne.

Najważniejsze zalety

  • Kompleksowa modernizacja – od oceny instalacji i analizy ryzyka po wdrożenie i walidację systemu.
  • Typowe dla branży rozwiązanie - zupełnie inny sposób montażu blokady. Dzięki czemu maszyna jest dostępna przez cały czas.
  • Korzyści dla środowiska: przebudowa pozwala zaoszczędzić około 80 procent energii zużywanej przez frezarkę.

Wypowiedź klienta

Mogliśmy zlecić wykonanie poszczególnych zadań pięciu różnym firmom. Zależało nam jednak na kompleksowej usłudze od jednego dostawcy. Taka relacja oparta na zaufaniu jest bardzo ważna. Często zdarza się, że dostawca nie zapewnia żadnego wsparcia. Użytkownik otrzymuje instrukcję obsługi i musi sobie radzić sam z rozwiązaniem problemu. Dlatego mamy całkowitą pewność, że przy kolejnych projektach również skorzystamy z usług firmy Pilz.

Karl Kaufmann, dyrektor operacyjny w firmie Scheucher

Informacje o firmie Scheucher Holzindustrie GmbH

Znakiem rozpoznawczym Scheucher Parkett są parkiety z dębu, wiśni lub orzecha, a wśród nich kilka dość wyjątkowych produktów. Zatrudniająca 250 pracowników i posiadająca 100-letnią tradycję austriacka firma rodzinna z południowej Styrii od kilkudziesięciu lat produkuje ekskluzywne parkiety na rynek światowy, w tym do apartamentów hotelowych, loftów, restauracji, barów, a także obiektów biznesowych i konferencyjnych. Jako producent naturalnych, trwałych produktów, firma Scheucher przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe