Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt zawiera mechaniczną zasuwę, klamkę i różne możliwe do dołączenia czujniki bezpieczeństwa, o różnej zasadzie działania. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych kosztownych rozwiązań technicznych. Zasuwa bezpieczeństwa spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przed uszkodzeniem i manipulacją.
PSENbolt gwarantuje bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych – aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z PN-EN/IEC 62061, w zależności od rodzaju użytego czujnika. Zasuwy bezpieczeństwa PSENbolt mogą być stosowane w wielu branżach i aplikacjach. W połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma lub konfigurowalnymi kompaktowymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti 2 stanowią one kompletne, ekonomiczne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”.