Wytyczanie drogi dla procesu produkcji zbiorników

Modernizacja 54 instalacji miała na celu dostosowanie produkcji podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej firmy Vaillant do najnowszych standardów w zakresie technologii elektrycznej i zapewnienia bezpieczeństwa. Projekt zabezpieczeń produkcji zbiorników miał objąć bezbarierowe rozwiązanie dla dwóch starszych linii produkcyjnych oraz połączyć bezpieczeństwo z wydajnością. Wyzwanie stanowił obszar załadunku i rozładunku, który miał być pozbawiony wszelkich konstrukcji zaburzających płynność i prawidłowy przebieg procesu.

Bezpieczeństwo niczym dzieło sztuki

Na podstawie oceny ryzyka firma Pilz opracowała nietypowe rozwiązanie bezpieczeństwa wykorzystujące kurtyny świetlne PSENopt II. Poszczególne pozycjonery są dostępne z trzech stron i zabezpieczają zbiorniki o różnych rozmiarach, które są zasilane za pomocą dźwigu lub ręcznie. Począwszy od oceny zagrożeń, koncepcji bezpieczeństwa i projektu bezpieczeństwa, aż po wdrożenie systemu, firma Pilz wspierała proces modernizacji. Rozwiązanie zostało wypracowane podczas wspólnych narad: kurtyny świetlne PSENopt II zostały odchylone o dziewięćdziesiąt stopni, nadajnik został osadzony poziomo w podłodze, a odbiorniki zamontowano na suficie. W ten sposób kontakt pomiędzy człowiekiem a maszyną był pozbawiony barier, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 zarządza wszystkimi sygnałami związanymi z bezpieczeństwem. Jeśli operator przerwie wiązkę światła emitowaną z podłogi lub stanie na jednej z mat bezpieczeństwa, PNOZmulti 2 spowoduje natychmiastowe bezpieczne zatrzymanie ruchu maszyny!

Najważniejsze zalety:

  • Nasze rozwiązanie umożliwia bezpieczne i zgodne z normami użytkowanie starszych linii produkcyjnych przez kolejne lata
  • Bezbarierowe rozwiązanie bezpieczeństwa zapewnia wyższą wydajność i większą swobodę ruchu dla operatorów
  • W oparciu o konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 można zastosować moduły rozszerzeń do indywidualnej rozbudowy instalacji

Cytat:

„Współpraca z firmą Pilz była otwarta i przebiegała w atmosferze partnerstwa na każdym etapie. Zawsze otrzymywaliśmy niezbędne wsparcie. To nie jest instalacja, którą można ot tak sobie wymyślić!”

Jörg Holzportz – dział projektowania przemysłowego w Vaillant

O firmie Vaillant

Grupa Vaillant jest światowym liderem rynku i technologii w zakresie techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Od ponad 140 lat Vaillant realizuje strategię, której celem jest zrównoważony rozwój firmy. Dzisiaj to rodzinne przedsiębiorstwo posiada 10 zakładów produkcyjnych i projektowych w sześciu krajach europejskich oraz w Chinach.

Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe