Kefir i kakao non stop!

Udana modernizacja systemu paletyzacji produktów mleczarskich

W firmie NÖM AG przekaźnikowe sterowniki mutingu zapewniały zawieszenie działania urządzeń zabezpieczających w 30 punktach wejścia i wyjścia podczas przepływu towarów w obszarze paletyzacji. Gdy zaprzestano ich produkcji, zakład stanął przed sporymi wyzwaniami: na rynku nie było dostępnego zamiennika, dlatego należało poszukać innowacyjnego rozwiązania, które mogłoby imitować funkcjonalność istniejących przekaźników oraz interakcję z kurtynami optycznymi bez ingerencji w sterownik wyższego poziomu. Aby uzyskać wsparcie w planowaniu i doprowadzić proces do etapu zatwierdzenia bezpieczeństwa, wymagane było sięgnięcie po zewnętrzne kompetencje. Obecnie sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 zapewnia płynny muting w celu bezpiecznego podawania i odbierania produktów.

Istniejące funkcje odtworzone jeden do jednego

Chłodnia w zakładzie musi pracować przez całą dobę, co powoduje, że nieplanowane przestoje są niedopuszczalne. Z tego powodu dwa systemy paletyzacji zostały przebudowane praktycznie w trakcie pracy: zdemontowano stare sterowniki mutingu i wymieniono kurtyny optyczne. Wyzwanie: za muting odpowiadał sterownik wyższego poziomu. Obecnie sterownik PNOZmulti 2 odtwarza funkcjonalność istniejących przekaźników. Oznacza to, że wszystkie urządzenia zabezpieczające działają dwukanałowo: jeśli sterownik zasygnalizuje przybycie palety, sterownik PNOZmulti 2 wykonuje zadanie przekaźników: wygasza dwa wyjścia sterujące, uzyskuje potwierdzenie operacji od sterownika wyższego poziomu i zezwala na przepływ towarów. Dodatkowo za obsługę wielu stacji odpowiada system automatyki PSS 4000. Rozwiązanie zostało uruchomione przez firmę Pilz w ciągu zaledwie jednego weekendu.

Najważniejsze zalety

  • Następca przestarzałej technologii mutingu nie wymaga ingerencji w poziom sterownia istniejącego rozwiązania
  • Rozwiązanie w zakresie mutingu ze sterownikiem PNOZmulti 2 jest przyszłościowe, przystosowane do konfiguracji za pomocą oprogramowania i otwarte dla wszystkich urządzeń zabezpieczających.
  • Efektywna modernizacja bez przestojów

Wypowiedź klienta

„Problem polegał na tym, że istniejące rozwiązanie nie było łatwe do odtworzenia, ponieważ za muting odpowiadał sterownik wyższego poziomu. Na szczęście mogliśmy liczyć na wsparcie firmy Pilz na wszystkich etapach: od planowania i montażu nowych komponentów, po zatwierdzenie bezpieczeństwa – wszystko odbyło się wyjątkowo sprawnie i szybko”.

Michael Hronek, Automation Engineer and Head of Control Technology

O firmie NÖM AG

NÖM AG to jedna z wiodących firm austriackiej branży mleczarskiej z siedzibą w Baden bei Wien. Jako przedsiębiorstwo ze 125-letnim doświadczeniem w przetwórstwie nabiału firma NÖM oferuje szeroką gamę wyrobów mleczarskich, w tym mleko, jogurt, masło, twaróg i różnego rodzaju napoje. Każdego roku firma przetwarza kilkaset milionów kilogramów mleka od ponad 2300 rolników z regionu, zatrudniając w Austrii ponad 700 osób. Firma wykorzystuje w procesie produkcji najnowocześniejsze technologie oraz stale inwestuje w badania i rozwój.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe