19 lip 2021

Kontrola uprawnień dostępu i wybór trybu pracy

Funkcje, które przekonują do siebie!

Instalacje i maszyny stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane. Oprócz tego użytkownicy mają różne kwalifikacje w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Jasno zdefiniowany zakres odpowiedzialności i jednoznaczne poziomy uprawnień do obsługi pomagają zwiększyć wydajność, szczególnie w przypadku skomplikowanych maszyn.

Nowoczesne systemy kontroli uprawnień dostępu zapewniają elastyczne poziomy uprawnień, które zaczynają się właśnie od tego. Oferują one więcej korzyści niż klucze mechaniczne lub dostęp za pomocą haseł.

Na przykład, użytkownicy uzyskują dostęp tylko do tych paneli obsługowych i tylko te uprawnienia, które są dla nich rzeczywiście istotne. Tak więc operator maszyny będzie miał inny widok konsoli sterowniczej i inne uprawnienia niż jej monter lub personel utrzymania ruchu.

Zalety w skrócie:
• Elastyczne poziomy uprawnień
• Zwiększenie wydajności dzięki jednoznacznym zakresom odpowiedzialności
• Jasne, przejrzyste poziomy zapobiegają błędom obsługi, szczególnie w przypadku skomplikowanych maszyn
• Procesy są identyfikowalne

Z nowoczesnym systemem uprawnień dostępu wiąże się wiele innych funkcji. Każdy, kto oprócz bezpieczeństwa chce również zapewnić ochronę, może skorzystać z funkcjonalnego wyboru bezpiecznego trybu pracy!

 

Dowiedz się więcej!

Kontrola uprawnień dostępu i wybór trybu pracy
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe