EN/IEC 61496

Norma EN/IEC 61496 „Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania” określa zależności pomiędzy typami elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) a poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – zgodnie z normą IEC 62061)/poziomem zapewnienia bezpieczeństwa (PL – zgodnie z normą ISO 13849). Zależności te opisano poniżej:

Do stosowania w aplikacjach zgodnych z Typem 1 Typem 2 Typem 3 Typem 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 i
SIL CL 1
SIL 2 i
SIL CL 2
SIL 3 i
SIL CL 3

Dlatego na przykład kurtyny świetlne typu 2 nadają się do zastosowań tylko do poziomu niezawodności PLc. Przez dłuższy czas część 2 normy określała tylko klasy typu 2 i 4. W 2020 roku, w czwartym wydaniu dodano klasę typu 3. Może być ona stosowana w aplikacjach do poziomu niezawodności PLd.


2. Specyfikacja testów

Część 1 określa wymagania ogólne dotyczące badań środowiskowych, które mają zastosowanie do wszystkich urządzeń ESPE. Po publikacji czwartego wydania w 2020 r. wymagania te zostały dostosowane do wymagań i terminologii nowych ogólnych dyrektyw i norm, takich jak Dyrektywa EMC. Procedury dotyczące badania wpływów środowiskowych zostały również znowelizowane, i w koniecznych miejscach uzupełnione, lub wprowadzono odniesienia do procedur testowych w ogólnych dyrektywach i normach. W celu certyfikacji zabezpieczenia należy zbadać następujące wpływy środowiskowe:

• Temperatura i wilgotność otoczenia

• Zakłócenia elektryczne

• Wpływy mechaniczne

• Typ ochrony obudowy

• Wpływy światła zewnętrznego

Wodoszczelna ochrona dzięki kurtynom świetlnym firmy Pilz

W przypadku urządzeń ESPE zgodnie z normą EN/IEC 61496 dla deklaracji zgodności musi być dostępne badanie typu wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, ponieważ norma ta nie jest zharmonizowana, więc nie ma domniemania zgodności z Dyrektywą Maszynową. Wszystkie kurtyny świetlne PSENopt firmy Pilz są zgodne z normą EN/IEC 61496 część 1 i 2. Dostępne są kurtyny typu 2, 3 lub 4 od rozdzielczości 14 mm (do ochrony palców). Są odpowiednie do wszystkich zastosowań, aż do PL e. Wprowadzając pierwsze na rynku kurtyny świetlne typu 3, oferujemy zgodne z normą, ekonomiczne rozwiązanie do aplikacji do PL d.

Poniższa tabela zawiera asortyment produktów oraz odpowiadający im poziom SI i poziom niezawodności: 

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Rozdzielczość

Ochrona rąk i ciała, osłona dostępu

Ochrona palców i dłoni Ochrona palców, dłoni
i ciała
Ochrona palców i dłoni
Zatwierdzenie zgodne z
EN/IEC 61496-1/-2
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3 Typ 4 Typ 2

Typ 4

Nadaje się do zastosowań zgodnych z EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funkcje/cechy Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, reset, zatwierdzenie, diagnostyka

Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, reset, zatwierdzenie, diagnostyka plus muting, blanking, łączenie kaskadowe

Diagnostyka, brak martwych stref, wysoka wytrzymałość, zgodność styków z PDP67, kodowanie, proste okablowanie

Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, diagnostyka, łączenie kaskadowe

 
Do produktów:

W ramach testów mechanicznych, podczas nowelizacji normy zdefiniowano dwie klasy wstrząsowe dla stacjonarnego zastosowania urządzeń ESPE: klasa 3M4 określa wartości przyspieszenia do 15 g, a klasa 3M7 przyspieszenia do 25 g. Nasze kurtyny świetlne PSENopt II mogą osiągnąć nawet przyspieszenie do 50 g, a więc mieszczą się w najwyższej klasie. Dzięki temu są one szczególnie odporne na gwałtowne wstrząsy.

Przekonaj się, jak wytrzymała jest nasza kurtyna świetlna PSENopt II

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe