Modernizacja wraz z firmą Pilz

Modernizuj, rozbudowuj i doposażaj maszyny.

Elastyczność produkcji to dziś konieczność. W celu szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania rynku niezbędne jest rozbudowywanie oraz modernizacja instalacji i maszyn. W przypadku starszych maszyn rozbudowa i modernizacja to często tańsza opcja niż zakup nowych. Wykorzystaj potencjał modernizacji! Pilz to partner, z którym warto skonsultować modyfikacje instalacji i maszyn lub uzyskać potwierdzenie planowanych zmian. Bezpieczeństwo maszyn musi być zagwarantowane – także w przypadku modernizacji.

Modernizacja w celu wydłużenia żywotności starszych maszyn

Modernizacja: Stare maszyny

Zmodernizuj swoje maszyny i zwiększ ich produktywność, przenosząc je na wyższy poziom nowoczesności! Modernizacja to konieczność – w trakcie wieloletniej eksploatacji instalacji i maszyn zaczynają pojawiać się usterki wpływające na bezpieczeństwo. Przykładowo, zabezpieczenia mogą stać się przestarzałe i nieefektywne. Technologia sterowania i napędów często staje się przestarzała , nawet gdy elementy mechaniczne są jeszcze w pełni sprawne.

Oszczędność kosztów dzięki modernizacji

Właściwe zaplanowanie modernizacji umożliwia wyposażenie nawet starszych maszyn w najnowsze bezpieczne układy elektryczne i sterowania. Koszty są znacznie niższe niż zakup nowego sprzętu. Modernizacja to nie tylko przywrócenie bezpieczeństwa maszyny, ale też zwiększenie jej wydajności i dostępności. Inwestycja w modernizację zwraca się bardzo szybko, gdy produkcja znów przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Jakość, szybkość, wydajność, koszty
Normy i dyrektywy

Pilz oferuje wsparcie w modernizacji instalacji i maszyn

 

W przypadku modernizacji przeprowadzamy kompleksową analizę systemu i technologii. Są to czynności niezbędne w określeniu zakresu modernizacji. Wymagane jest też uwzględnienie i wdrożenie ewentualnych modyfikacji technicznych w celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji w zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami. Modernizacja maszyny zazwyczaj pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia nowej oceny ryzyka i certyfikacji CE.

 

Firma Pilz specjalizuje się w tego typu usługach. Wspólnie określimy wymagania, sprawdzimy aktualny stan maszyny w ramach oceny bezpieczeństwa i opracujemy odpowiednią koncepcję modyfikacji maszyny.

Bezpieczna automatyzacja z Pilz

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe