23 sty 2023

Wbudowana ochrona systemów pojazdów sterowanych automatycznie

Wózki AGV poruszające się samodzielnie w halach produkcyjnych komunikują się bezprzewodowo ze swoim stanowiskiem sterowania. Oznacza to, że są narażone na ataki lub ingerencje z zewnątrz. Dane mapy mogą zostać przechwycone, a w najgorszym przypadku może dojść nawet do zatrzymania wózków AGV i tym samym całej produkcji.

W celu ochrony ludzi i maszyn, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego, kompletne rozwiązanie firmy Pilz dla systemów wózków AGV (AGVS) obejmuje nie tylko czujniki i przekaźniki bezpieczeństwa, ale również moduł SecurityBridge. Gwarantuje on, że nikt nie może uzyskać dostępu do wewnętrznej sieci informatycznej platformy mobilnej bez autoryzacji podczas pracybezpieczeństwo przemysłowe jest zatem zapewnione.

Od prostych pojazdów torowych po swobodnie poruszające się wózki AGV, oferujemy modułowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz zapewniamy partnerską współpracę przy tworzeniu indywidualnych rozwiązań w tym zakresie. To właśnie modułowość zapewnia zawsze możliwość skutecznego pogodzenia bezpieczeństwa i wydajności.

Dodatkowa korzyść: W razie potrzeby możemy zająć się międzynarodową oceną zgodności systemu wózków AGV, na przykład w zakresie oznakowania CE, ale również dla całej aplikacji.

Dalsze informacje o rozwiązaniach bezpieczeństwa dla systemów pojazdów sterowanych automatycznie

Wózki AGV w hali produkcyjnej z pojemnikami
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe