Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Urządzenia są wszechstronne i pasują do każdego systemu!

Sterownik PNOZmulti 2. generacji – kontynuacja historii sukcesów!

Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Popularne na całym świecie – również Ty możesz przekonać się o zaletach wykorzystania sterowników PNOZmulti 2. generacji w automatyzacji. Sterownik PNOZmulti 2, będący światowym standardem bezpieczeństwa dla wielu środowisk automatyki i systemów komunikacyjnych, będzie odpowiedni również dla Twojej aplikacji. Wysoka produktywność instalacji i maszyn, wygodna diagnostyka i przejrzysta wizualizacja – sterowniki PNOZmulti 2 to właściwa decyzja!

Modułowe sterowniki PNOZmulti 2 są elastyczne i można je dostosować do konkretnych wymagań, a ponadto mieszczą się w najmniejszej szafie sterowniczej. Przy minimalnej szerokości zaledwie 22,5 mm lub 45 mm zyskujesz maksymalną funkcjonalność umożliwiającą monitorowanie szerokiego zakresu funkcji bezpieczeństwa do poziomu PL e wg normy PN-EN ISO 13849-1 lub SIL CL 3 wg normy PN-EN IEC 62061.

Oprogramowanie konfiguracyjne PNOZmulti Configurator – jedno narzędzie do wszystkich aplikacji!

Udało Ci się uruchomić aplikację czy nadal podłączasz okablowanie? Dzięki naszemu narzędziu graficznemu PNOZmulti Configurator możesz tworzyć obwody bezpieczeństwa za pomocą myszy. Korzyścią są krótkie czasy konfiguracji – nasze narzędzie to wszystko, czego potrzebujesz na dowolnym etapie: od planowania i uruchomienia po konserwację.

System PNOZmulti 2 – korzyści dla użytkowników

  • Oszczędność kosztów i zrównoważony rozwój: uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i systemów komunikacji.
  • Sprzęt i oprogramowanie zapewniają niezawodną pracę.
  • Jeden system od planowania po konserwację: możliwość rozbudowy lub modyfikacji funkcji w dowolnym momencie.
  • Elastyczna w dostosowaniu konfiguracja: idealna do maszyn produkowanych seryjnie.
  • Prosta, uniwersalna diagnostyka znacznie skraca czas przestoju maszyn i zapewnia wysoką dyspozycyjność instalacji
  • Elastyczność - podzespoły bezpieczeństwa mogą realizować również zadania automatyzacji

Zgrany zespół – właściwości sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Właściwości sterowników PNOZmulti 2
  • Modułowy system obejmujący jednostkę bazową i różne moduły rozszerzeń.
  • PNOZmulti Configurator: jedno narzędzie do konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
  • Wygodna diagnostyka i wizualizacja.
  • Możliwość połączenia z popularnymi systemami magistrali Fieldbus i interfejsami komunikacyjnymi.
  • Maksymalne bezpieczeństwo: w zależności od okablowania możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa do poziomu PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN IEC 62061.
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązania w połączeniu z technologią czujników, zdecentralizowanymi peryferiami oraz obsługą i monitorowaniem.

Optymalna konfiguracja – bezpieczeństwo dzięki sterownikom PNOZmulti 2

W przypadku wystąpienia błędu lub naruszenia strefy detekcji konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 niezawodnie inicjuje bezpieczną reakcję. PNOZmulti 2 zapewnia, że każdy ruch jest zatrzymywany w sposób kontrolowany i bezpieczny. Sterownik PNOZmulti 2 gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i maszyn w wielu branżach przemysłu:

  • Obrabiarki: np. tokarki, frezarki i wiertarki.
  • Technologia formowania: prasy mechaniczne, małe prasy i prasy wykrawające.
  • Robotyka: roboty do obróbki, spawania i natryskiwania.
  • Maszyny pakujące: np. automaty do nalewania napojów i paletyzacji.
  • Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych: np. maszyny do rozdmuchiwania.
  • Maszyny laserowe: np. maszyny do spawania i wykrawania laserowego
  • Przemysł drukarski i papierniczy: np. maszyny drukarskie, kopertujące i papiernicze.
  • Turbiny wiatrowe.
  • Parki rozrywk.i
  • Technologia kolei linowych.
  • W innych branżach, takich jak przemysł samochodowy, farmaceutyczny, inżynieria procesowa i w wielu innych sektorach.

Nasza oferta produktowa: Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe