Robot Operating System Zastosowanie autonomicznych pojazdów mobilnych

Cel

Robot Operating System (ROS) to oprogramowanie typu open source, które umożliwia użytkownikowi łączenie w sieć technologii różnych robotów, platform mobilnych, chwytaków i wielu innych. ROS umożliwia również planowanie tras ruchu, a także tworzenie i modelowanie aplikacji zrobotyzowanych i interfejsów użytkownika.

Szkolenie stanowi wprowadzenie do platformy ROS z podejściem Learning-by-doing, łącząc zagadnienia teoretyczne z częścią praktyczną, podczas której krok po kroku demonstrowane jest modelowanie układu robota i jego głównych elementów.

Ponadto pozwala zdobyć wiedzę na temat tego, jak rozpocząć własny projekt pojazdu mobilnego , modelując jego główne elementy i wykorzystując pakiety open-source do sterowania ruchami i symulacji. Szkolenie obejmuje również prezentację oprogramowania ROS2.

W trakcie szkolenia skupiamy się na wykorzystaniu oprogramowania ROS i ROS2 do sterowania robotami mobilnymi i autonomicznej nawigacji opartej na SLAM. Omówiona zostanie integracja czujników powiązanych z tymi technologiami, wraz z kompletną aplikacją opartą na rzeczywistym sprzęcie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie stworzyć własny projekt autonomicznego pojazdu mobilnego, z możliwością samodzielnej nawigacji, i będzie wiedział, jak wdrożyć go w rzeczywistych aplikacjach.

Robot Operating System Zastosowanie autonomicznych pojazdów mobilnych

Wymagania

Szkolenie wymaga posiadania podstawowej znajomości trybu terminalowego Linux OS. Wymagana jest również znajomość języków programowania wyższego poziomu, takich jak Python.

Zagadnienia

  • Podstawy i wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux w zakresie obsługi ROS
  • Środowisko ROS i programowanie
  • Różnice i porównanie pakietów ROS i ROS2 na potrzeby autonomicznej nawigacji robotów mobilnych
  • Koncepcje teoretyczne związane z różnicową nawigacją pojazdów mobilnych, takie jak: kinematyka, odometria, lokalizacja lub algorytmy nawigacyjne
  • Kompleksowa integracja czujników dla aplikacji demo pojazdu mobilnego
  • Symulacja autonomicznego pojazdu mobilnego w środowisku wirtualnym

Grupa docelowa

Szkolenie to skierowane jest w szczególności do producentów lub integratorów odpowiedzialnych za autonomiczne systemy pojazdów mobilnych. Ponadto szkolenie zostało opracowane dla osób odpowiedzialnych za praktyczną integrację nowych i istniejących pojazdów AMV w ich codziennej działalności. Są wśród nich:

  • Pracownicy działów technicznych odpowiedzialni za sterowanie pojazdów mobilnych
  • Inżynierowie ds. uruchomień 
  • Integratorzy systemów AMV
  • Inżynierowie ds. projektów
  • Instruktorzy techniczni i trenerzy

Korzyści dla użytkowników

  • Nabycie solidnych podstaw w zakresie ROS, wiedzy i umiejętności konfiguracji w środowisku ROS
  • Wprowadzenie do programowania ROS wraz z poradami ekspertów, jak pokonywać bariery, aby zapewnić szybkie wdrożenie
  • Poznanie podstaw programowania w języku Python dla aplikacji ROS
  • Przygotowanie do wykorzystania różnych możliwości dużej grupy programistów

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby wysłać „indywidualne zapytanie”.

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: akademiapilz@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: akademiapilz@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe