Bezpieczeństwo, które wypaliło

Efektywne zarządzanie palnikami w piecach do obróbki cieplnej

W ramach przeprowadzonego procesu modernizacji firma Aksoylar Robotik, producent pieców przemysłowych, zrealizowała swój cel, jakim było przystosowanie swoich pieców do najnowszych wymagań w zakresie funkcjonalności, monitorowania i bezpieczeństwa. Istniejący system zarządzania palnikami nie dawał możliwości połączenia jednostek sterujących poszczególnych pieców w sieć. Ponadto dane dotyczące stanu, procesu i diagnostyki nie mogły być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w sposób spójny ani też nie było możliwości szybkiego przypisywania i usuwania komunikatów o błędach.
Dzięki sterownikowi PNOZmulti 2, który został przystosowany specjalnie do potrzeb pieców do obróbki cieplnej, klienci firmy Aksoylar Robotik mogą teraz bezpiecznie monitorować i jednocześnie sterować pracą wielu palników oraz całym piecem w jednym systemie.

Wielozadaniowość wśród sterowników

Piece firmy Aksoylar są wyposażone w wiele palników i służą do specjalistycznej obróbki cieplnej metali, takich jak stal i aluminium. Są to urządzenia elastyczne i przeznaczone do wykorzystania w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Możliwość bezpiecznego monitorowania poszczególnych palników, a jednocześnie sterowania całym piecem za pośrednictwem jednego systemu bezpieczeństwa była dla Aksoylar Robotik rozstrzygającym argumentem. Za pomocą bloku funkcyjnego oprogramowania sterownika, który elektronicznie emuluje rozszerzoną funkcjonalność sterowania palnikiem, można z łatwością konfigurować systemy palników. Typowe wymagania obejmują m.in. sterowanie zaworami bezpieczeństwa, zapłonowymi i wydechowymi lub monitorowanie ciśnienia powietrza do spalania, płomienia i zapłonu. Korzyści obejmują: bezpieczną pracę palników, stabilizację procesów, a przede wszystkim wysokie wyniki jakości produkcji w piecu.

Najważniejsze zalety

  • Ekonomiczne rozwiązanie: sterowanie palnikami odbywa się za pomocą pojedynczego centralnego sterownika bezpieczeństwa.
  • Centralnie zarządzane wsparcie komunikacji dla pełnej kontroli procesów, stanu i diagnostyki.
  • Szeroka gama rozwiązań zapewniających dodatkowe opcje zastosowania palników.

Wypowiedź klienta

„Naszym faworytem był system PNOZmulti 2 m B1, który pozwala zagwarantować bezpieczny przebieg procesu spalania. Fakt, że można używać jednego rozwiązania do sterowania wszystkimi palnikami, to dowód na to, że jest to bardziej ekonomiczne, przyjazne dla użytkownika i elastyczne rozwiązanie w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi wersjami.

Şaban Özdemir, Senior Automation Engineer w Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

O firmie Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Firma Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina została założona w 1988 r. w Stambule. Wytwarza zautomatyzowane piece produkcyjne, piece do spalania, spawarki spalinowe i indukcyjne oraz piece do ceramiki dla wielu obszarów przemysłu. Firmą zarządza obecnie drugie pokolenie właścicieli, a zatrudnienie znajduje w niej obecnie 220 pracowników w działach planowania, projektowania i wdrażania. Przedsiębiorstwo koncentruje się na innowacyjnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązaniach spełniających wszelkie wymagania techniczne stawiane zakładom przemysłowym.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe