Zautomatyzowany system testowy firmy Brainware Solutions kontroluje listwy drzwi samochodowych w branży motoryzacyjnej. Jest to część linii produkcyjnej, w której najwyższym priorytetem jest jak najkrótszy czas testu – na naprzemienne załadowanie i rozładowywanie listew oraz na sam test przewidziano zaledwie 23 sekundy. Wymagania: zagwarantowanie szybkiego wykonania testu, podczas którego obsługa ma swobodny i bezpieczny dostęp do obu regałów systemu testowego, co umożliwia ich załadunek i rozładunek w odpowiednim czasie. W zrealizowanej aplikacji laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan, w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2, zapewnia skuteczną, ale nieutrudniającą pracy ochronę, umożliwiając tym samym skrócenie czasu testów.
Ekonomiczne systemy testujące działają teraz bez przestojów!
Proste i niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa
Wyzwanie: zapewnienie ochrony w miejscach z dostępem z tyłu. Samo zastosowanie kurtyn bezpieczeństwa jej nie gwarantowało. Rozwiązanie: systemu bezpieczeństwa został dodatkowo wyposażony w laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan. Zamontowany centralnie pod regałami z systemem testowym skanuje stale wyznaczoną strefę bezpieczeństwa i zapewnia niezawodną ochronę także w miejscu z dostępem z tyłu. W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2, który jest zainstalowany w szafie sterowniczej, system niezawodnie wykrywa obecność i kierunek poruszania się pracowników obsługi, którzy mogą teraz bezpiecznie i bez ograniczeń skupić się na testowaniu produktów. Obecnie cykl testowy jest o około jedną trzecią krótszy – z korzyścią dla wydajności instalacji.
Najważniejsze zalety:
- Czas trwania cyklu testowego został skrócony o jedną trzecią, co znacznie zwiększyło wydajność
- Bezpieczna ochrona, nawet w miejscach z dostępem od tyłu: brak uciążliwych ogrodzeń i osłon sprawia, że obsługa może skupić się na swojej pracy.
- Inteligentna, przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi zapewnia szybkie i ekonomiczne działanie systemu testowego
Wypowiedź klienta
Początkowo myśleliśmy o klasycznym monitorowaniu stref. Ponieważ od ponad dziesięciu lat korzystamy z produktów i rozwiązań firmy Pilz, postanowiliśmy wspólnie opracować odpowiednie rozwiązanie. Wprowadzając to genialnie proste i absolutnie skuteczne rozwiązanie, firma Pilz pomogła nam zrobić ogromny krok naprzód.
Informacje o Brainware Solutions GmbH
Firma Brainware Solutions GmbH zatrudnia około 45 pracowników i specjalizuje się w produkcji zautomatyzowanych systemów testowych. Świadczy usługi dla ponad 100 klientów w 30 krajach. Oferuje wysokiej klasy systemy dostosowane do potrzeb klienta, szczególnie w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu, testowania wiązek kablowych, inspekcji montażu oraz pomiarów 2D/3D. Jako dostawca kompleksowych systemów automatyzacji nie tylko produkuje systemy, ale także tworzy niezbędne oprogramowanie.
Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]