Serwonapędy PMC EZ

Kompaktowe i wydajne

Serwonapędy PMC EZ

Za pomocą serwonapędów PMC EZ można realizować liczne aplikacje. Dzięki ichzastosowań, które stawiają na oszczędność miejsca kompaktowej konstrukcji, która sprawia, że doskonale nadają się do . Dodatkową korzyścią jest wysoka dynamika i niska pulsacja momentu obrotowego.

Serwonapędy PMC EZ nadają się do stosowania z systemem wieloosiowym PMC SI6 i systemem kompaktowym PMC SC6.

Współdzielone zasilanie i złącze enkodera dzięki jednoprzewodowemu rozwiązaniu

Nasze serwonapędy PMC EZ dostępne są również w wersji z jednym wspólnym interfejsem zasilania i enkodera. W takim przypadku ma on skrętne złącze wtykowe z szybkim blokowaniem, gdzie połączenie między enkoderem a sterownikiem napędu zapewnia przewód zasilający silnika.

Eliminując przewód enkodera, znacznie ogranicza się prace związane z okablowaniem, jak również zapotrzebowanie na miejsce w łańcuchu kablowym.

Serwonapędy PMC EZ

Bezkonkurencyjne zalety serwonapędów PMC EZ

Zalety serwonapędów PMC EZ
  • Mocne i wytrzymałe do szerokiej gamy aplikacji
  • Wysoka gęstość mocy dzięki zwartej konstrukcji
  • Wyjątkowo łagodna praca i wysoka jakość procesu dzięki niskiej pulsacji momentu obrotowego
  • Maksymalna wartość współczynnika wykorzystania cyklu w stosunku do wydajności maszyny dzięki wysokiej dynamice
  • Optymalne rozpraszanie ciepła zapewnia zawsze wysoką wydajność
  • Systemy enkoderów charakteryzują się wysoką rozdzielczością bezwzględną na potrzeby wysokiej wydajności i pozycjonowania bezwzględnego
  • Idealne do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni pracy
  • Oszczędność energii dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności

Charakterystyka serwonapędów PMC EZ

  • Optyczna lub indukcyjna zasada pomiaru
  • Wysoka dokładność systemu z rozdzielczością do 23 bitów
  • Do 4096 możliwych do zarejestrowania obrotów w wersji wieloobrotowej
  • Elektroniczna tabliczka znamionowa do szybkiego i bezpiecznego uruchomienia
  • Dodatkowe informacje przekazywane wraz z wartością położenia (EnDat® 2.2)
  • Skrętne złącze wtykowe z szybkim blokowaniem
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Wysoka odporność na drgania i wstrząsy
Charakterystyka serwonapędów PMC EZ

Nasza oferta produktów: Serwonapędy PMC EZ

Serwonapędy PMC EZ

Wybierz właściwy serwonapęd PMC EZ do stosowania z serwowzmacniaczami PMC SI6 i PMC SC6.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe