Przewidziano, że planowane wdrożenie nowego lasera ze stacją napełniania szklanych słoików kawą będzie wiązało się z pewnym ryzykiem, ponieważ wykorzystywany dotąd przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ X nie był w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom. W związku z tym postanowiono sięgnąć po alternatywne rozwiązanie modułowe z opcją rozbudowy. Dodatkowo – ze względu na fakt, że zakład pracuje niemal przez całą dobę – przestoje i związane z nimi przerwy w produkcji musiały być jak najkrótsze. Dzięki nowej funkcjonalności w zakresie konfiguracji, zamawiania i uruchamiania przekaźnik modułowy myPNOZ zapewnił firmie Haco szybkie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i w pełni funkcjonalne niemal od pierwszej chwili rozwiązanie w obszarze bezpieczeństwa.
Etykietowanie na miarę przyszłych potrzeb!
Bezpieczeństwo, które można dostosować, dopasować i natychmiast osiągnąć
Napełnianie bez ryzyka – teraz i w przyszłości
Obecnie operatorzy przy stole obrotowym są nie tylko chronieni przed zagrożeniami związanymi z obecnością lasera, ale także przed niebezpiecznym przekroczeniem prędkości napędów: wejścia dwukanałowego zatrzymania awaryjnego i sygnały OSSD systemów bramek bezpieczeństwa PSENmlock są połączone bezpośrednio ze sobą w przekaźniku myPNOZ. Tworzą one strefę bezpieczeństwa, która obejmuje swoim zasięgiem zarówno technologię siłowników – w tym napęd stołu obrotowego – jak i laser. Wymagana funkcjonalność została skonfigurowana przez myPNOZ Creator: w celu zabezpieczenia stanowiska pracy przy stole obrotowym potrzebnych było łącznie pięć modułów – moduł główny odpowiedzialny za obwód bezpieczeństwa na zastosowanych przyciskach zatrzymania awaryjnego, dodatkowy moduł wejściowy dla systemów bramek bezpieczeństwa oraz trzy moduły wyjściowe dla technologii siłowników. Natomiast gdyby wymagania miały w przyszłości ulec zmianie, przekaźnik myPNOZ można w każdej chwili swobodnie dostosować do nowych potrzeb.
Najważniejsze zalety
- Rozwiązanie bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalne niemal od pierwszej chwili, co przekłada się na wysoką produktywność pomimo przebudowy.
- Funkcjonalność zmodernizowanej linii napełniania można precyzyjnie skonfigurować za pomocą narzędzia online myPNOZ Creator.
- Przekaźnik modułowy myPNOZ można rozbudować i dostosować w dowolnym momencie.
Wypowiedź klienta
„Przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ był dokładnie tym, czego szukaliśmy – rozwiązaniem, które można zintegrować praktycznie bez przestojów! Otworzyły się przed nami nowe możliwości wdrażania rozwiązań dopasowanych do naszych potrzeb. Możliwość zakupu zgodnie z potrzebami przekłada się optymalny stosunek kosztów do korzyści”.
About Haco AG
Firma Haco AG z siedzibą w szwajcarskim mieście Gümligen jest częścią koncernu Haco Holding AG, który zatrudnia około 1600 pracowników. Grupa Haco składa się z jedenastu spółek z 14 oddziałami w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Firma powstała w 1922 r. i specjalizuje się w produkcji artykułów spożywczych na zamówienie, w tym produktów przetworzonych, takich jak zupy, dania gotowe, batoniki zbożowe, napoje rozpuszczalne i kawa. W ramach kreatywnego i innowacyjnego podejścia oraz silnego zorientowania na klienta koncern Haco Holding AG samodzielnie wykonuje większość prac konserwacyjnych, regulacyjnych i optymalizacyjnych przy instalacji.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]