Przed rozpoczęciem eksploatacji nowej komórki montażowej amortyzatorów u znanego producenta samochodów, producent maszyn HAHN Automation potrzebował zaawansowanej koncepcji bezpieczeństwa. Firma Pilz jako wieloletni partner do opracowania rozwiązania zabezpieczającego komórkę montażową przygotowała ocenę ryzyka.
Elastyczne zabezpieczenie maszyn specjalnego przeznaczenia
Elastyczna koncepcja bezpieczeństwa dzięki modułowej budowie
Wykazała ona, że w komórce montażowej należy zastosować zabezpieczenia dla dwóch stref interwencji, jak również dla pięciu włazów konserwacyjnych. Ponieważ rozwiązanie miało być elastyczne, modułowe i z możliwością dalszej rozbudowy, podjęto decyzję o zastosowaniu konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2. Dzięki modułowej platformie sprzętowej i szerokiej gamie modułów rozszerzeń zapewnia on wszystkie wymagane funkcje bezpieczeństwa. Sterownik jest łatwy w obsłudze dzięki oprogramowaniuPNOZmulti Configurator, a całą koncepcję bezpieczeństwa można łatwo wdrożyć za pomocą komputera PC. Strefy interwencji są zabezpieczone kodowanym czujnikiem bezpieczeństwa PSENcode oraz parą kurtyn świetlnych. Do monitorowania bramek bezpieczeństwa służy system ryglowania PSENslock. Firma Hahn Automation zyskała elastyczność i może przenieść to zaawansowane rozwiązanie bezpieczeństwa również do przyszłych stanowisk montażowych.
Najważniejsze zalety:
- Rozwiązanie bezpieczeństwa jest elastyczne, modułowe i ma możliwość rozbudowy
- Dzięki modułowej platformie sprzętowej i szerokiej gamie modułów rozszerzeń system PNOZmulti 2 realizuje wszystkie wymagane funkcje.
- Rozwiązanie obejmujące sterownik, bezpieczną technologię czujników i zdecentralizowane połączenie peryferyjne spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Cytat:
„Firma Pilz to nasz długoletni partner, który zapewnia wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje, jednak dla bardziej złożonych zagadnień związanych z normą PN-EN 13849 potrzebowaiśmy niezawodnego partnera. Eksperci firmy Pilz posiadają rozległą wiedzę w dziedzinie technologii, produktów i skutecznych rozwiązań, dzięki temu zapewniają nam niezbędne wsparcie techniczne”
O firmie PIA Automation
HAHN Automation to międzynarodowe przedsiębiorstwo wchodzące w skład grupy HAHN, zatrudniające około 800 pracowników w dwunastu lokalizacjach na całym świecie. Od 25 lat Hahn Automation dostarcza wydajne rozwiązania, szczególnie w zakresie automatyzacji procesów montażu i testowania. Jej branże docelowe to przemysł motoryzacyjny, towarów konsumpcyjnych i elektroniki, a także technologie medyczne.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]