Skorzystaj z możliwości nowoczesnych serwowzmacniaczy firmy Pilz. Możesz wykorzystać je do sterowania wszystkimi typami silników, od serwonapędów po silniki asynchroniczne. To samo dotyczy bezpośrednich napędów ruchu obrotowego, serwo liniowych aktuatorów i aplikacji z wykorzystaniem silników specjalnych.
Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD
Serwowzmacniacze – uniwersalne przetworniki sterujące

Nowość: Serwowzmacniacz PMCprotego D teraz z HIPERFACE DSL®
Protokół HIPERFACE DSL® jest obecnie dostępny dla serwowzmacniacza PMCprotego D. Wykorzystuje on minimalną liczbę kabli połączeniowych pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sprzężenia zwrotnego silnika, obsługując technikę wykorzystującą jeden przewód. Sprzyja to nie tylko redukcji kosztów, ale wymaga również mniej miejsca i oznacza mniej czynności niezbędnych podczas instalacji. Jako otwarty interfejs HIPERFACE DSL® łączy w sobie korzyści cyfrowego interfejsu w czasie rzeczywistym.

Nowość: PMCenergy SD – efektywne wykorzystanie energii hamowania
PMCenergy SD w połączeniu z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5, pozwalają oszczędzać energię! Dostępna energia hamowania jest pochłaniana i buforowana – bez sprzężenia zwrotnego w stosunku do sieci zasilającej, gdyż magazynowana energia nie ma bezpośredniego kontaktu z zasilaczem po stronie wejścia.
PMCenergy SD wykonuje niezależne obliczenia poziomu napięcia roboczego w obwodzie pośrednim oraz pochłania energię odpowiadającą przekroczeniu napięcia w obwodzie pośrednim. Jeśli poziom ten jest niewystarczający, PMCenergy SD przesyła energię z powrotem.
Obwody pośrednie serwowzmacniaczy można w prosty sposób ze sobą łączyć, dzięki temu dla grupy osi wystarczające jest tylko jedno urządzenie. W rezultacie otrzymujesz bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla większych instalacji i maszyn. W ofercie dostępne są dodatkowe moduły dla PMCenergy SD, dzięki czemu można łatwo zwiększyć pojemność pamięci.
Najważniejsze zalety:
- Oszczędzaj energię, gromadząc energię hamowania w ramach całego systemu, obejmującego PMCprotego D lub PMCtendo DD5
- Dłuższy okres generowania ciepła zapewnia dłuższy czas eksploatacji urządzenia.
- Ograniczenie kosztów i miejsca dzięki zastosowaniu urządzeń chłodzących o mniejszej mocy
- Serwowzmacniacz z mniejszym rozpraszaniem energii
- Bez sprzężenia zwrotnego do sieci: nośnik energii pochłania energię hamowania, która nie jest oddawana do sieci zasilającej. Minimalizowany jest nawet sygnał sprzężenia zwrotnego do sieci z serwowzmacniacza.
- Ekonomiczne rozwiązanie: obwody pośrednie serwowzmacniaczy można w prosty sposób łączyć ze sobą, dzięki temu dla grupy osi wystarczające jest tylko jedno urządzenie
- Otwarte elastyczne rozwiązania: nośniki energii można obsługiwać z wykorzystaniem różnych serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5
Poznaj nową opcję przetwarzania energii hamowania i wykorzystaj zalety stosowania napędów o większej efektywności energetycznej!

Zalety serwowzmacniaczy
- Wszystkie systemy ze sprzężeniem zwrotnym dostępne na rynku można teraz łączyć na potrzeby obsługi szerokiej klasy technologii silnikowych.
- Dzięki współczesnej technologii serwomechanizmów można elastycznie reagować na zmiany formatu i uzyskiwać jeszcze wyższe liczby cykli.
- Większa dyspozycyjność Twoich maszyn dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa (eliminowanie przestojów)
- Maksymalne bezpieczeństwo do PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa (PMCprotego D)
- Optymalny bilans energetyczny dzięki połączeniu obwodu pośredniego z inteligentnym obwodem balastowym, bez potrzeby stosowania zewnętrznych obwodów balastowych.
- Indywidualna konsultacja i wsparcie – od konfiguracji napędu po jego uruchomienie.

Właściwości serwowzmacniaczy

- Otwarta architektura sprzętowa i programowa
- Łatwość i szybkość obsługi, przejrzyste i logiczne dokumentowanie projektu dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu
- Uniwersalny zakres napięcia od 230 V do 480 V (+/-10%)
- Szeroka gama dostępnych interfejsów.
- Duży zakres opcji napędów ułatwia wykorzystanie w projekcie maszyny.
- Precyzyjne pozycjonowanie i wysoce dynamiczne sterowanie dzięki wykorzystaniu resolwerów lub enkoderów wysokiej rozdzielczości o charakterystyce typu sinus-cosinus
- Szybkie uruchomienie i diagnostyka za pośrednictwem serwowzmacniaczy.
Serwowzmacniacze dla każdej aplikacji
Używaj serwowzmacniacza do zasilania silników energią potrzebną do ich napędzania. Dzięki temu może on wykonywać o wiele więcej czynności niż samo zasilanie:
- pozycjonowanie (napędzane z magistrali lub za pośrednictwem wejść),
- przetwarzanie różnych zestawów pozycjonujących,
- kontrola prędkości,
- kontrola momentu obrotowego,
- funkcja przekładni elektrycznej.
Dostępne interfejsy umożliwiają komunikację z wieloma różnymi sterownikami. Ponadto dzięki swoim funkcjom serwowzmacniacz jest kompatybilny z niemal każdym silnikiem i każdym systemem ze sprzężeniem zwrotnym, zapewniając doskonałe właściwości sterujące.
- Obrabiarki
- Maszyny pakujące
- Maszyny drukarskie
- Produkcja papieru
- Maszyny rozlewnicze
- Robotyka
- Obrabiarki
- Aplikacje pick & place
- Platformy testowe
- Produkcja półprzewodników
- Specjalne aplikacje dla serwowzmacniaczy (np. maszyny do taśmowania lub zgrzewadła)

Dziedziny przemysłu
Nasza oferta produktowa: Serwowzmacniacze
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl