25 sty 2023

Bezpieczne monitorowanie procesu podawania kartonów w maszynach pakujących

Dzięki modułowemu przekaźnikowi bezpieczeństwa myPNOZ

Rozwiązania w zakresie pakowania muszą spełniać jedno najważniejsze zadanie: zapewnić obsłudze kompleksową ochronę. Dotyczy to również monitorowania podawania kartonów. W takiej aplikacji należy bezwzględnie zapobiec sytuacji, w której operator może sięgnąć do maszyny i ulec zranieniu, w sytuacji, gdy otwór do podawania materiału jest pusty.

Dla takich aplikacji firma Pilz przygotowała rozwiązanie z certyfikatem TÜV o poziomie bezpieczeństwa PL d/kat. 3 wg normy PN-EN ISO 13849-1 lub SIL CL 2 wg normy PN-EN 62061, które można elastycznie skonfigurować i modyfikować w celu bezpiecznego monitorowania procesu podawania materiałów. Użytkownicy mogą mieć pewność, że w aplikacji zastosowano wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Dwa czujniki optyczne monitorują otwarcie zasobnika z kartonami. Jeśli w zasobniku nie ma wystarczającej ilości materiałów, czujniki zgłaszają ten stan do przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ. Maszyna zostaje zatrzymana do czasu uzupełnienia zasobnika i wznowienia produkcji.

Więcej o myPNOZ

Zalety rozwiązania wykorzystującego modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ i dwa czujniki optyczne:

  • Możliwość wstępnej konfiguracji za pomocą kodu wygenerowanego przez myPNOZ Creator: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 z wyjściami półprzewodnikowymi lub myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 z wyjściami przekaźnikowymi
  • Montaż metodą plug & play: gotowe do użytku bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania
  • Elastyczność: możliwa regulacja w pewnym zakresie, w przypadku monitorowania dodatkowych funkcji bezpieczeństwa
  • Prostota: możliwość zintegrowania z istniejącymi aplikacjami

Dodatkowe informacje:

Bezpieczne monitorowanie procesu podawania kartonów w maszynach pakujących
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe