Liczby, dane, fakty: Profil firmy Pilz

Kampus Pilz, widok z lotu ptaka

Firma Pilz jest na całym świecie synonimem bezpieczeństwa dla ludzi, maszyn i środowiska, dostarczając rozwiązania automatyzacji dla wszystkich branż i gałęzi przemysłu. Oferowane przez firmę technologie automatyzacji uwzględniają zarówno wymogi bezpieczeństwa maszyn, jak i ochrony.  

Siedziba główna firmy mieści się w Ostfildern w pobliżu Stuttgartu. Posiada ona również 42 oddziały na wszystkich kontynentach.

Nasza strategia

Naszą misją jest zagwarantować bezpieczeństwo człowieka, maszyny i środowiska. Międzynarodowe certyfikaty dla naszych produktów, od technologii czujników po systemy sterowania i napędów, gwarantują, że nasi klienci nie muszą dokonywać kosztownych ponownych certyfikacji, dzięki czemu nic nie jest zagrożeniem dla powodzenia ich projektów.

Firma Pilz w skrócie

Grafika przedstawiająca dane firmy

Dzięki swoim komponentom, systemom i usługom, firma Pilz od ponad 75 lat zapewnia bezpieczne procesy produkcyjne na całym świecie. W celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla inteligentnego przemysłu przyszłości firma Pilz inwestuje ponad 20% obrotu w badania i rozwój oraz ściśle współpracuje z instytutami badawczymi.

Główne etapy w dążeniu do sukcesu

Certyfikaty firmy Pilz

Szuflada z dokumentami

Jesteśmy niezawodnym partnerem w roli „ambasadora bezpieczeństwa”. Posiadane przez firmę certyfikaty gwarantują bezawaryjność i wysoką jakość produktów na każdym etapie ich produkcji.

Certyfikaty

Nasza współpraca i członkostwo w organizacjach

Z dużą pasją i zaangażowaniem uczestniczymy w projektach badawczych i jesteśmy członkami różnych stowarzyszeń i organizacji zrzeszających użytkowników końcowych. Poprzez ścisłą wymianę z naszymi partnerami odpowiadamy na ich potrzeby tworząc innowacyjne produkty i rozwiązania.

Nasze projekty współpracy

Ludzka dłoń wymienia uścisk z metalową dłonią

Nasze oddziały

Mapa przedstawiająca lokalizacje

Oferujemy nasze produkty i rozwiązania na całym świecie. Bliskość do naszych klientów jest dla nas szczególnie ważna, dlatego stale rozszerzamy naszą obecność na arenie międzynarodowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać znajomość lokalnych rynków i standardów w sposób niezależny od lokalizacji, a także działać globalnie ponad granicami na takim samym poziomie profesjonalizmu i jakości.

Nasze oddziały

Dalsze informacje

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe