Firma Micado jest dostawcą zautomatyzowanych rozwiązań ukierunkowanych na realizację indywidualnych, innowacyjnych aplikacji klientów. W swoim projekcie zastosowała nowy typ modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ do zapewnienia bezpieczeństwa w prototypowym liniowym systemie pomiarowym, zanim jeszcze został on oficjalnie wprowadzony na rynek. Zapewniał on odpowiednią funkcjonalność w zakresie koncepcji bezpieczeństwa w liniowej stacji pomiarowej, a ponadto miał jeszcze jedną przekonującą cechę: myPNOZ jest dostarczany wstępnie skonfigurowany i gotowy do instalacji, dzięki czemu uruchomienie jest szybkie i wygodne oraz nie wymaga dodatkowego programowania.
Indywidualne funkcje bezpieczeństwa dla prototypów!
Ekonomiczne, dopasowane do potrzeb rozwiązanie
W liniowym systemie pomiarowym zakładano odtworzenie trzech funkcji bezpieczeństwa: wyłącznik awaryjny, bramka bezpieczeństwa wymagana do konfiguracji i prac konserwacyjnych oraz klapa bezpieczeństwa zapobiegająca ingerencji w maszynę poprzedzającą. Z punktu widzenia technologii bezpieczeństwa rozwiązanie musiało współpracować z procesem produkcyjnym przed i za maszyną. Zostało całkowicie skonfigurowane za pomocą narzędzia online myPNOZ Creator, które ułatwia konfigurację. Zastosowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania klienta. Oszczędza również czas – do jednej godziny na maszynę na każde uruchomienie, które wymaga intensywnych prac programistycznych i rozbudowanego okablowania, a także późniejszej kontroli wejść/wyjść w celu zatwierdzenia poprawności działania całego systemu.
Najważniejsze zalety
- Gotowe do instalacji rozwiązanie plug-and-play oszczędza czas – do jednej godziny na uruchomienie
- Brak konieczności programowania – dzięki myPNOZ Creater nie ma potrzeby angażowania programisty
- Szybkie uruchomienie i mniejszy nakład pracy dzięki indywidualnemu schematowi połączeń i niezbędnej dokumentacji
Zapytanie
„Zastanawiamy się nad skonfigurowaniem urządzenia myPNOZ, które będzie odpowiednie dla 80% naszych aplikacji. Jeśli uda nam się stworzyć standard, który będzie realizował szeroki zakres projektów, będziemy mogli go wielokrotnie wykorzystywać, bez konieczności wykonywania prac projektowych czy programowania. To atrakcyjna oferta”.
O firmie Micado
Działająca w Tyrolu Wschodnim firma Micado została założona w 1998 r. Początkowo jako biuro projektowe, a obecnie jako dostawca kompleksowych usług w zakresie zautomatyzowanych rozwiązań dla klientów z branży lotniczej, motoryzacyjnej, spożywczej i opakowaniowej. Firma cieszy się doskonałą reputacją poza granicami Austrii jako kreatywny podmiot oferujący niezawodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.
Nasze produkty wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]