28 lis 2023

Nasze rozwiązanie dla Twoich platform mobilnych:

Dynamiczne przełączanie stref z myślą o większej elastyczności.

Zdjęcie produktu w postaci swobodnie poruszających się platform mobilnych

Dla swobodnie poruszających się platform mobilnych firma Pilz oferuje kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 3691-4, składające się ze sterownika PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami monitorowania synchronizacji, skanerów bezpieczeństwa PSENscan do monitorowania obszaru produkcyjnego oraz różnych urządzeń sygnalizacyjnych. Moduły SecurityBridge i PITmode do wyboru trybu pracy, obejmujące czytnik PITreader z blokiem oprogramowania w systemie PNOZmulti, oferują również większe bezpieczeństwo dzięki możliwości zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi.

Nasze rozwiązanie oferuje wydajne komponenty i wysoki poziom elastyczności dzięki otwartym interfejsom. Parametry bloków oprogramowania w programie PNOZmulti Configurator są łatwe do ustawienia oraz umożliwiają bezpieczne monitorowanie i dynamiczne przełączanie stref w przypadku korzystania w środowisku roboczym z systemów wózków AGV i platform mobilnych (AMR).

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i daj się poprowadzić: od zakupu platformy mobilnej i opracowania koncepcji systemowych w fazie projektowania, aż po uruchomienie aplikacji w środowisku produkcyjnym. Dodatkowo dzięki naszym szkoleniom otrzymasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące kluczowych wymagań dla bezpieczeństwa systemów wózków AGV.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Pilz dla intralogistyki

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?