Obrabiarki

Wydajne i bezpieczne: Indywidualne, zoptymalizowane kosztowo rozwiązania dla Twoich obrabiarek.

Osiągi, szybka zmiana narzędzia, prędkość skoku o wysokiej precyzji są ważnymi czynnikami wpływającymi na precyzję i wydajność obrabiarki. Bezpieczeństwo człowieka i maszyny jest ważne, lecz nie może utrudniać procesu produkcyjnego. Potrzeba zatem skrojonych na miarę koncepcji bezpieczeństwa, takich jak odpowiednie czujniki oraz technologie sterowania i napędu.

Jako wiodąca firma w zakresie technologii bezpiecznej automatyzacji, Pilz stale udoskonala swoje rozwiązania. Dzięki temu powstają indywidualne, zoptymalizowane pod kątem kosztów rozwiązania dla obrabiarek. Mogą Państwo polegać na naszym pełnym pakiecie funkcji bezpieczeństwa obrabiarek.

Nasze rozwiązania można wykorzystać do konwertowania, rozdzielania lub montażu obrabiarek. W procesie wykorzystujemy uznane i certyfikowane na całym świecie technologie. Zapewnimy rozwiązania automatyzacji dla Twojej obrabiarki, oferując Ci obszerną gamę urządzeń: od technologii czujników bezpieczeństwa poprzez systemy sterowania, obsługi i wizualizacji, aż po technologię napędów. Uzupełnia ją bogaty i wszechstronny portfel usług takich jak analiza ryzyka lub weryfikacja rozwiązań bezpieczeństwa.

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe