Połączone w jeden system!
22 cze 2021
Kontrola uprawnień dostępu i wybór trybu pracy
Wyobraź sobie jeden system, który jednoznacznie kontroluje uprawnienia dostępu do Twojej maszyny. Jeden system, który pozwala Twoim pracownikom uniknąć błędów dzięki zastosowaniu jednoznacznej kontroli uprawnień dostępu. Jeden system, który oznacza koniec z trudnymi do zapamiętania hasłami lub koniecznością ich zapisywania. Jeden system, który eliminuje potrzebę stosowania niezliczonej ilości różnych kluczy. Jeden system, który umożliwia również wybór bezpiecznego trybu pracy na Twoim komputerze.
Wszystko to jest teraz możliwe! Nowoczesny system kontroli uprawnień dostępu i wyboru trybu pracy PITmode łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ochrony. System może być stosowany we wszystkich instalacjach i maszynach wymagających różnych uprawnień dostępu i zastosowania funkcjonalnie bezpiecznych trybów pracy. Obie funkcje wymagają kompleksowego, odpornego na manipulacje systemu kontroli uprawnień dostępu.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl